Défi global utilisateur
Défi global utilisateur

La nouvelle Pelle chargeuse hydraulique 6030 Cat® est conforme aux normes les plus strictes sur les émissions, tout en offrant une productivité élevée et une grande fiabilité

 

 

Diffusion mondiale : février 2020
Numéro de communiqué : 132PR20

Propulsée par deux Moteurs C27 Cat® économes en carburant, la nouvelle Pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6030 Cat est déclinée en différentes configurations afin de répondre aux exigences les plus strictes en matière d'émissions diesel, telles que celles en vigueur en Amérique du Nord et en Europe. La nouvelle pelle est également dotée du système Product Link Elite, qui permet la communication de données pour une surveillance complète de l'état de la machine au bureau des opérations à l'aide de Cat MineStarHealth.

Pour optimiser encore la disponibilité et l’utilisation de la machine, les principaux composants de la Pelle 6030 sont entièrement intégrés aux systèmes de service après-vente Caterpillar assurant un approvisionnement fiable en pièces détachées et des services efficaces des concessionnaires Cat. Le nouveau modèle 6030 peut également se targuer d’être la première pelle chargeuse hydraulique de la gamme à afficher le nouveau système graphique Cat Modern Hex.

À l'instar des modèles précédents, la Pelle 6030 est proposée dans des configurations de pelles rétro et de pelles buttes pour répondre aux besoins du chantier. Avec une charge utile du godet de 30 tonnes (33 tonnes US), la pelle convient au chargement en 3 passes du Tombereau 777 Cat et en 5 passes du Tombereau pour applications minières 785 Cat.

Configurations en matière d'émissions pour toutes les régions

La nouvelle Pelle 6030 est conforme aux normes les plus strictes en matière d'émissions diesel lorsqu'elle est équipée d’un système de contrôle des émissions du catalyseur d’oxydation diesel. Dans cette configuration, les Moteurs C27 sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Le système n’utilise pas de liquide d'échappement diesel (DEF) et assure des coûts d’exploitation faibles. Le modèle 6030 fournit une puissance brute de 1 209 kW (1 620 hp) lorsqu’il est configuré pour un niveau d'émissions minimal.

Pour les clients ne nécessitant pas de respecter les normes sur les émissions Tier 4 Final ou Stage V, la Pelle 6030 est configurée de manière à répondre aux normes chinoises en vigueur Stage III pour les moteurs non routiers, équivalent à la norme américaine EPA Tier 2. La Pelle 6030 fournit une puissance brute de 1141 kW (1 529 HP) dans cette configuration.

En plus de la nouvelle Pelle 6030 à moteur diesel, Caterpillar continue de proposer la Pelle 6030 AC FS (pelle butte) à commande électrique pour applications minières, optimisée pour ce type de machines.

Pour en savoir plus sur les pelles chargeuses hydrauliques Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://www.cat.com/mining

 

 

Spécifications de la Pelle chargeuse hydraulique 6030

Moteur

C27 Cat

Puissance brute,* kW (HP)

 Tier 4F, Stage V

1 209 (1,620)

Puissance brute,* kW (HP)

Norme chinoise Stage III pour moteurs non routiers

1 141 (1,529)

Charge utile du godet

30 tonnes métriques (33 tonnes US)

Capacité standard – pelle rétro/pelle butte

17 m3 (22,2 yd3) / 16,5 m3 (21,6 yd3)

Poids en ordre de marche, kg (lb) – pelle rétro/pelle butte

296,5 tonnes (326,8 tonnes US)/294,3 tonnes (324,4 tonnes US)

Force de cavage max. – pelle rétro

994 kN (212 150 lbf)

Force de pénétration max. – pelle butte

1 898 kN (291 700 lbf)

Force d'arrachage max. – pelle rétro/pelle butte

880 kN (197 760 lbf) / 954 kN (214 309 lbf)

*SAE J1995

de

Pelle chargeuse hydraulique 6030 Cat en train de charger un tombereau 777G Cat

de

Pelle chargeuse hydraulique 6030 Cat, vue avant

de

Pelle chargeuse hydraulique 6030 Cat en train de charger un tombereau

 

 

Actualités concernant les produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

 

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés


Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

  Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

   Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo