Nouvelle pelle minière hydraulique 6040 Cat®
Nouvelle pelle minière hydraulique 6040 Cat®

La nouvelle pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6040 Cat® est dotée d'une configuration à moteur pour être conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.

 

Diffusion mondiale : août 2021
Numéro de version : 566PR21


Offrant plus d'options d'entraînement pour répondre aux besoins du secteur minier mondial, la nouvelle pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6040 Cat® bénéficie d'une configuration à moteur supplémentaire qui est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. La nouvelle configuration inclut deux moteurs éco-énergétiques C32 Cat, offrant une puissance brute nominale totale de 1 550 kW (2 079 hp). Le bloc moteur, tout en optimisant le temps productif des machines et en réduisant les coûts d'exploitation, inclut des catalyseurs d'oxydation diesel (DOCs) et ne nécessite pas de liquide d'échappement diesel (DEF) /AdBlue ou de filtre à particules pour diesel (Diesel Particulate Filter, DPF).

La nouvelle option de moteur rejoint la configuration à deux moteurs C32 avec des paramètres de rendement énergétique optimisés pour répondre aux normes chinoises sur les émissions Stage III pour les moteurs non routiers, équivalant à la norme américaine EPA Tier 2, ainsi qu'aux limites chinoises de catégorie III concernant les émissions de fumée. Une option de prolongation huile moteur ainsi que de nouveaux filtres de type 4 Cat pour les deux configurations de moteur contribuent à réduire encore davantage les coûts d'entretien.

Technologie et train de roulement améliorés

Relié à la suite de technologies intégrée Cat MineStar™ Solutions, le nouveau système Product Link Elite est installé de série sur la pelle 6040. Product Link Elite renforce les capacités de communication via un chemin de données double, ce qui permet un transfert de données vers le serveur local et le cloud de manière simultanée. Nouvelle génération de matériel embarqué de Caterpillar, Product Link Elite est doté d'une interface facile à configurer et d'une fréquence de transmission de données personnalisable. Le transfert d'informations depuis l'équipement peut être configuré via une connexion cellulaire, satellite ou de réseau minier pour répondre aux besoins des sites miniers.

La nouvelle pelle 6040 augmente la disponibilité grâce à son train de roulement extra-robuste. Les rouleaux de charge et les roues folles extra-robustes améliorés sont désormais dotés de joints Duo-Cone, de roulements en alliage de bronze et ils bénéficient d'une technologie à essieux fixes pour accroître la durée de vie et éviter la surchauffe lors de déplacements. Les améliorations apportées aux patins de chaîne, au système de tension et d'usure offrent une meilleure fiabilité et durabilité à des fins de réduction des coûts d'exploitation. Des kits d'adaptation pour les rouleaux extra-robustes sont disponibles pour les unités de terrain afin d'améliorer la fiabilité du parc existant.

Tout comme dans les séries précédentes, la nouvelle pelle 6040 peut être équipée d'une pelle rétro ou de trains avant de pelle butte TriPower™ Cat. Pour offrir un haut degré de fiabilité machine dans des conditions d'exploitation minière difficiles, les équipements avant robustes sont conçus avec des moulages robustes, soudés et soumis à un recuit de détente, afin de prolonger la durée de service et de permettre la productivité attendue. Avec sa charge utile de godet de 39,6 tonnes (43,7 tonnes US), la pelle 6040 permet un chargement optimal en 4 passes avec des tombereaux pour applications minières 785 Cat, en 5 passes avec des 789 Cat et en 6 passes avec des 793 Cat.

Pour la première fois, la nouvelle pelle minière hydraulique 6040 Cat intègre le train de roulement, le module moteur, le châssis principal de superstructure, le châssis porte-tourelle et les châssis de chaînes, les canalisations hydrauliques et les moteurs, ainsi que le contrepoids dans les systèmes Caterpillar afin d'améliorer l'efficacité de l'entretien et l'approvisionnement en pièces. La nouvelle pelle affiche le nouveau système graphique Cat Modern Hex et abandonne le suffixe « FS » pour la nomenclature de modèle des configurations pelle butte.

Pour obtenir d'autres informations à propos de la nouvelle pelle minière hydraulique 6040 Cat, contactez un concessionnaire Cat régional ou consultez le site : https://www.cat.com.

 

Caractéristiques produit de la pelle minière hydraulique 6040 Cat®

 

Moteur

2 x Cat® C32

Puissance brute – J1995:2014, kW(hp)

Tier 4F/Stage V

1 550 (2 079)

Puissance brute – J1995:2014, kW(hp)

Norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers, norme équivalente à la norme Tier 2

1 554 (2 084)

Charge utile de godet – pelle rétro/butte, tonnes (tonnes US)

39,6 (43,7)  

Capacité standard – pelle rétro/butte, m3 (yd3)

22 (28,8)

Poids en ordre de marche - pelle rétro, kg (lb)

407 300 (897 930)

Poids en ordre de marche - pelle butte, kg (lb)

404 600 (891 980)

Force de cavage maximale – pelle rétro, kN (lbf)  

1 018 (228 856)

Force de pénétration maximale – pelle butte, kN (lbf)  

1 728 (388 470)

Force d'arrachage maximale – pelle rétro, kN (lbf)  

1 123 (252 460)

Force d'arrachage maximale – pelle butte, kN (lbf)  

1 126 (253 135)

 

 

de

Pelle minière hydraulique 6040 Cat

de

Pelle minière hydraulique 6040 Cat chargeant un 785C

de

Train de roulement de pelle minière hydraulique 6040 Cat

de

Facilité d'entretien de la pelle minière hydraulique 6040 Cat

 

 

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo