Nouveau tombereau pour applications minières 789 Cat®
Nouveau tombereau pour applications minières 789 Cat®

Le nouveau tombereau pour applications minières 789 Cat® offre la meilleure puissance volumique et le meilleur rendement énergétique de sa catégorie, une capacité de charge utile supérieure, ainsi qu'une vitesse supérieure dans les montées pour le coût par tonne le plus bas

 

Diffusion mondiale : septembre 2022
Numéro de version : 615PR22

Le nouveau tombereau pour applications minières 789 Cat® perpétue la tradition de performances éprouvées pour offrir une efficacité opérationnelle, avec le confort et la technologie de pointe de la nouvelle génération de cabines. Sa conception offre un avantage de poids sur la concurrence ; il peut ainsi transporter plus de matériaux à chaque charge et présenter un avantage en termes de coût par tonne. Modèle faisant preuve d'une grande disponibilité et d'une grande fiabilité, afin de permettre de réduire les coûts totaux et d'améliorer le résultat financier.

Le nouveau 789 déplace davantage de matériaux avec moins de carburant, ce qui permet une réduction de 9 % de la consommation de carburant par rapport à la conception Tier 2. Un groupe motopropulseur avancé augmente la durée de vie du moteur de 12 % et améliore les passages de rapports et l'accélération. Avec la puissance la plus élevée de sa classe, ce tombereau pour exploitations minières offre 10 % de charge utile en plus et une rapidité supérieure de plus de 5 % sur les pentes par rapport aux tombereaux concurrents.

Puissance et conception flexibles

De conception flexible, le moteur 3516E Cat qui alimente le nouveau 789 est optimisé au niveau des émissions pour les pays à faible réglementation ; ou bien il peut être configuré avec certains systèmes de réduction catalytique (SCR) pour répondre à la norme européenne Stage V et la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions. Deux modes de puissance permettent d'atteindre 1 417 kW (1 900 HP) afin de présenter les caractéristiques de performance des tombereaux du parc existant ou 1 566 kW (2 100 HP) pour des temps de cycle plus rapides.

Offrant une fiabilité durable, le nouveau moteur bénéficie de modifications de conception apportées à l'arbre à cames et au piston pour un rendement énergétique optimal, ainsi que d'améliorations structurelles de la culasse et du vilebrequin, ce qui augmente sa durée de vie de 12 % par rapport au modèle 3516C. La réserve de couple nette de 23 % du moteur offre une force de surcharge inégalée lors de l'accélération, sur des pentes raides et sur des terrains irréguliers.

Avec son passage des rapports plus souple, la transmission dotée du système APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy) du 789 offre une amélioration de la productivité et de l'efficacité qui permet de réduire les temps de cycle. Les impulsions vers l'avant et le couple sont maintenus pendant chaque période de travail avec une sélection du rapport optimal, ce qui permet une accélération plus rapide. Le couple et l'effort à la jante davantage continus proposent une puissance au sol supérieure et rendent possible l'utilisation d'un rapport plus élevé sur une pente pour un rendement énergétique optimal.

Le grand choix de configurations de bennes permet aux exploitations minières d'équiper le 789 afin qu'il réponde aux besoins spécifiques des chantiers. La benne hautes performances optimise la charge utile en réduisant le poids d'au moins 2,0 à 5,0 tonnes (2,2 à 5,5 tonnes métriques). La benne minière spécifique excelle dans les mines établies, tandis que la benne mixte dispose de fonctionnalités de grand volume et de doublages en option pour le transport du minerai et du mort-terrain. La benne à double déclive standard, benne de série d'origine, offre une excellente rétention de la charge ; quant à la benne X, elle intègre les dernières conceptions structurelles et offre davantage de volume à un poids inférieur.

Nouvelle cabine, productivité accrue

La cabine de nouvelle génération plus grande et plus ergonomique du 789, améliore l'efficacité et la productivité du conducteur. Plus large de 17 %, la cabine de conception traversante est dotée d'une console centrale entièrement réglable qui offre 34 % d'espace conducteur en plus, un espace supérieur de 11 % pour les jambes et de 19 % pour les épaules. Avec un niveau de pression acoustique inférieur de 40 %, cette cabine plus silencieuse offre une commande de température automatisée ainsi qu'un système de filtre de cabine pour un environnement plus sûr et plus confortable.

Deux écrans de 10 pouces (254 mm) idéalement situés regroupent l'ensemble des données de la machine, des commandes et des conseils, ainsi que d'autres applications Cat telles que Cat MineStar™ afin de réduire le nombre d'écrans requis. La nouvelle fonctionnalité d'encadrement pour la vitesse fournit aux conducteurs un retour d'information en temps réel sur la manière de conduire le tombereau afin d'optimiser sa productivité, tandis que d'autres mesures plus précises sur la centrale de surveillance de charge utile permettent un meilleur suivi de la charge. Sa caméra de vision panoramique à 360 degrés à détection d'objet pour prévenir les conducteurs de dangers stationnaires dans le voisinage immédiat de leurs machines permet une utilisation plus sûre du 789. Afin de simplifier l'utilisation et de réduire les temps de cycle, une nouvelle fonction de levage automatique en option relève automatiquement la benne et contrôle la vitesse du moteur.

Connectivité de la lame de coupe

Les composants électroniques Cat entièrement intégrés sur le 789 incluent une connectivité Ethernet à deux fils de 100 Mbits/s pour un transfert de données plus rapide afin d'améliorer l'accès aux informations. Dans le cadre de la plateforme de technologie évolutive, chaque 789 est équipé en usine de Cat Product Link Elite™ avec une connectivité standard par 4G/LTE cellulaire et une radio cellulaire/satellite pour un transfert de données fiable.

La possibilité d'accès et d'analyse des données exactes en temps réel permet des diagnostics plus rapides et la prédiction et l'évitement de défaillance de la machine, ce qui améliore la disponibilité des tombereaux. Une nouvelle plate-forme télématique permet une meilleure acquisition des données et accélère leur transmission vers des applications hébergées localement ou basées sur le cloud comme Cat MineStar Solutions. MineStar Fleet, Detect et Health Equipment Insights, allant de pair avec une analyse des pistes, permet d'améliorer les performances du conducteur, la maintenance et la durée de vie de la machine.

Rationalisation de l'entretien, sécurité intégrée

Plusieurs critères essentiels aux immobilisations de tombereau ont été réduits sur le 789. Son nouveau système chauffage/ventilation/climatisation (HVCA) modulaire améliore la fiabilité et regroupe les composants afin de permettre le retrait et le remplacement rapide du système dans son intégralité. Le radiateur modulaire, en permettant une réduction des temps de dépose et d'installation du moteur, permet d'effectuer les rénovations à l'extérieur du tombereau pour des temps d'immobilisation réduits.

La nouvelle génération de composants de facilité d'entretien du 789 comprend des filtres à intervalles prolongés avec accès au niveau du sol, des points d'entretien regroupés et une nouvelle option de centrale d'entretien centralisé. Il offre une durée de vie du liquide de refroidissement prolongée (12 000 heures) et une durée de vie multipliée par deux du filtre hydraulique et de transmission (jusqu'à 1 000 heures) afin de réduire le temps d'entretien. De nouvelles fonctionnalités de mise à jour flash à distance et de dépistage des pannes à distance permettent d'améliorer encore davantage la disponibilité et les performances de la machine en permettant un accès immédiat aux dernières mises à jour logicielles et en permettant un dépannage à distance du tombereau.  

Le système de freinage et la commande de ralentisseur du 789 sont assurés par les freins multidisques refroidis par huile et brevetés de Caterpillar, afin d'offrir un freinage et un ralentissement immédiats et résistants. La cabine de nouvelle génération intègre le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) et le conducteur est protégé par la structure ROPS/FOPS sur cinq côtés. Les rétroviseurs grand angle ainsi que la vue de dessus de Cat Vision 360 améliorent la visibilité sur le 789. Partie intégrante de la suite de solutions MineStar, le système de sécurité des conducteurs alerte le conducteur s'il détecte un épisode de fatigue ou de distraction.  

Le tombereau pour applications minières 789 de nouvelle génération remplace le modèle 789 Stage V/Tier 4 Final actuel. La production du modèle 789D Cat populaire se poursuivra et celui-ci sera disponible sur les marchés en dehors des États-Unis et de l'Europe.

Pour obtenir d'autres informations à propos du nouveau tombereau pour applications minières 789 Cat, contactez un concessionnaire Cat ou consultez le site https://www.cat.com

 

 

de

Tombereau pour applications minières 789 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Tombereau pour applications minières 789 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Tombereau pour applications minières 789 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Tombereau pour applications minières 789 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Cabine de tombereau pour applications minières 789 Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo