Les nouveaux petits Tracteurs D2 et D3 Cat® de nouvelle génération améliorent la visibilité, la commande de nivellement et l'économie en carburant

Les modèles de nouvelle génération remplacent les anciens petits tracteurs D4K2 et D5K2 Cat

Pour diffusion en Europe : mars 2020 
Numéro de communiqué : 223PR20

S’appuyant sur la même plate-forme de machine de base que leurs célèbres prédécesseurs, les petits tracteurs D2 et D3 Cat® de nouvelle génération présentent des différences esthétiques, des améliorations technologiques et ils sont dotés d'un nouveau moteur économe en carburant à faibles émissions, ce qui constitue une importante valeur ajoutée pour le client. Les petits tracteurs D2 et D3 de nouvelle génération remplacent les modèles D4K2 et D5K2, respectivement, et la nouvelle série offre les mêmes options de modèle spécialisé que par le passé.

Ces petits tracteurs de nouvelle génération sont conçus pour optimiser la vitesse, la transportabilité, la maniabilité, la polyvalence et la précision du nivellement de finition. Une nouvelle gamme de capots bas plus plongeants améliore la visibilité par-dessus le capot en permettant une vue périphérique et sur la lame de coupe pour améliorer l'efficacité du nivellement de finition.

Un plus grand affichage principal de 254 mm à écran tactile couleurs permet d'accéder facilement à de nombreuses fonctionnalités technologiques avancées équipées de série et disponibles en option. Grâce à la réduction du glissement des chaînes, lorsque la machine détecte une charge maximale pour une meilleure productivité de chaque cycle, le système de commande de traction automatique n’a plus besoin d’interaction du conducteur comme avec les modèles précédents. L’indicateur de pente accroît la confiance du conducteur lors de travaux sur des terrains inclinés en fournissant la pente du châssis dans le sens transversal sans supposition. La lame stable vient compléter l'entrée de commande de la lame effectuée par le conducteur, en permettant à ce dernier d’effectuer un nivellement plus rapide, plus précis et sans effort.

Disponible dans le cadre de l'option de prééquipement (ARO, Attachment Ready Option) de Cat pour une évolution en toute simplicité vers les systèmes de contrôle GRADE avec 3D, la fonctionnalité Slope Assist fait gagner du temps, puisqu'elle permet au conducteur d'atteindre plus facilement la pente longitudinale (avant et arrière) et la pente transversale (gauche/droite) désirée de la lame en conservant automatiquement les angles de nivellement de la lame établis par le conducteur. L'inclinaison électrique en option des tracteurs permet au conducteur de contrôler l'inclinaison de lame (avant et arrière) à distance depuis la cabine du conducteur afin d'optimiser l'inclinaison de lame pour la charge de lame, avec une optimisation de productivité de la machine pouvant atteindre 6 %.

Deux configurations de train de roulement : standard et LGP (faible pression au sol), continueront d’être proposées pour les petits tracteurs de nouvelle génération. La désignation XL ne sera plus utilisée avec la nouvelle série. La chaîne LGP de 762 mm sera proposée pour le modèle D3 afin d’améliorer la traction et la portance dans le cadre très marginal d'exploitation souterraine. Le choix entre les trains de roulement étanches et lubrifiés (SALT) et Cat Abrasion™ offre aux clients la solution la plus économique en fonction de leurs applications spécifiques.

Nouvelle unité d'alimentation

Les nouveaux petits Tracteurs D2 et D3 de nouvelle génération sont alimentés par le moteur diesel C3.6 Cat conforme aux normes sur les émissions européennes Stage V. La grande porte sur charnières du tracteur permet d’accéder facilement au moteur et tous les points d’entretien régulier du moteur ont été placés sur le côté droit des nouvelles machines.

Tout en offrant la même puissance nominale nette que les modèles de leurs homologues de la série, ces nouveaux tracteurs de nouvelle génération permettent une économie de carburant pouvant atteindre 10 %. Le mode Eco, disponible dans les options marche avant/arrière ou marche inverse seulement, permet d'améliorer la consommation de carburant en réduisant le régime moteur au ralenti lorsque cela n'est pas nécessaire. Lorsque des changements de charge nécessitent un régime moteur plus élevé, le mode Eco permet automatiquement au moteur de fonctionner à une vitesse maximum jusqu’à réduction de la charge.

Diverses fonctionnalités en option permettent au client d'optimiser le fonctionnement du moteur, selon les conditions de fonctionnement. Le préfiltre à effet centrifuge disponible permet d'accroître la durée de vie du filtre à air du moteur lors de travaux impliquant de grandes quantités de débris. Un ventilateur à sens de marche inversé réduit l'accumulation de débris dans le radiateur et le capotage moteur en inversant le sens de marche du ventilateur à intervalles prédéfinis sans la nécessité d'une intervention du conducteur. L'accès au radiateur sans outils pour un nettoyage régulier est facilité par l'option de grille de radiateur sur charnières.

La nouvelle gamme de petits tracteurs Cat fera ses débuts en Amérique du Nord lors du salon CONEXPO-CON/AGG 2020 sur le nouveau site extérieur Festival Grounds, sur le stand Caterpillar n° F4455 avec une mise en production en août 2020. Pour plus d’informations sur les nouveaux petits tracteurs Cat, contactez votre concessionnaire local Cat.

 

Spécifications des modèles D2 et D3

Modèle

D2

D3

Poids en ordre de marche (kg)

8 319 – 8 627

9 217 – 9 593

Moteur

C3.6 Cat

C3.6 Cat

Puissance nette, kW

68.8

77.6

Capacité de la lame, m3

1.85 – 1.98

2.19 – 2.34

Largeur de lame, mm

2 782 – 3 149

2 782 – 3 226

Numéro de rouleau inférieur

7

7

Longueur de chaîne au sol

89

91

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo