Publication en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande : juillet 2021
Numéro de version : 313PR21
Le Tracteur D4 Cat® (anciennement D6K2) est depuis longtemps un tracteur de premier choix en raison de sa puissance, sa précision et son équilibre optimisé offrant des performances de nivellement homogènes. Le tout dernier D4 rehausse la barre avec de meilleurs champs de vision, une réduction des coûts d'exploitation et le choix le plus large de fonctionnalités technologiques faciles à utiliser pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre bulldozer. Le D4 pèse 13 272 kg (29 259 lbs), avec un poids net de 130 hp (97 kW). Le D4 LGP a un poids en ordre de marche de 14 008 kg (30 882 lbs).
Bénéficiez d'une meilleure vue
Un capot surbaissé offre une visibilité jusqu'à 30 % supérieure sur la zone à l'avant de la lame. Un champ de vision plus court signifie que la distance visuelle entre la lame et la pile de matériau est réduite d'environ 40 %, de sorte que moins de temps est consacré au recul pour obtenir une vue complète du matériau et le travail est ainsi effectué plus vite.
Dans la cabine, les conducteurs découvriront un siège plus confortable avec une suspension améliorée et des réglages multiples pour un confort personnalisé. Un écran tactile principal de 254 mm (10 in) facile à utiliser, désormais commun à une grande partie de la gamme de tracteurs Cat, permet de visualiser facilement les réglages et les fonctionnalités de la machine. Une caméra de recul standard en haute définition est bien visible sur l'écran principal.
Choix de technologies sans précédent
Le D4 est le leader de l'industrie avec différentes offres technologiques faciles à utiliser et permettant de tirer le meilleur parti de vos investissements dans un équipement.
Le D4 comporte plusieurs fonctionnalités standard technologiques destinées à aider les conducteurs à travailler de manière plus efficace, quel que soit leur niveau d'expérience. La cabine offre également des emplacements de montage intérieurs optimaux qui simplifient l'installation du système de commande de nivellement choisi.
Les clients peuvent également ajouter Cat Grade avec 3D. Le système utilise un signal GPS pour ajuster automatiquement les mouvements de la lame, que ce soit en levage ou en cavage, à mesure que le conducteur suit le plan de conception. Les antennes et récepteurs sont abrités dans un spoiler monté sur le toit surbaissé. L'interface utilisateur Grade 254 mm (10 in) plus intuitive fonctionne comme un smartphone, ce qui permet aux conducteurs de comprendre rapidement son mode de fonctionnement. La plate-forme Android OS permet d'installer des applications personnalisées pour une plus grande polyvalence. AutoCarry™ est également fourni avec Grade avec 3D, ce qui automatise le levage de la lame et permet d'obtenir des charges de lame plus homogènes avec chaque passe et de réduire le glissement des chaînes. Fonctionne parfaitement avec Grade 3D et Slope Assist.
Grâce à la possibilité d'installation de systèmes Grade 3D fournis par Trimble, Topcon et Leica, le D4 peut facilement être intégré dans les chantiers ayant des infrastructures technologiques de nivellement existantes. Tous les systèmes Cat Grade sont compatibles avec les radios et les stations de base fournies par Trimble, Topcon et Leica.
Coûts d'exploitation réduits
Des intervalles d'entretien plus longs contribuent à une diminution des coûts d'entretien de 7 %. L'intervalle d'entretien de l'huile moteur et du filtre à huile moteur a été prolongé à 1 000 heures*. Les intervalles d'entretien ont également été prolongés sur le filtre à air et la pompe de liquide d'échappement diesel (DEF). Les feux à diode offrent une durée de service jusqu'à six fois supérieure à celle des feux halogène pour une économie sur le coût des pièces.
Connect pour une plus grande efficacité
La technologie télématique Cat Link permet d'éliminer la complexité de gestion des chantiers en rassemblant les données générées par équipement, par matériau et par conducteur, et en les restituant dans des formats personnalisables.
Des machines sur mesure
Le D4 est disponible en configuration standard ou à faible pression au sol (LGP, Low Ground Pressure). Lame à inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT, Variable Power Angle Tilt) montée de série et lame VPAT pliable permettant de réduire la largeur de transport disponible en option.
Vous pouvez également commander le D4 avec des protections spécifiquement conçues pour les travaux d'Exploitation forestière/Défrichement. Outre une protection de la machine contre les chocs et les débris présents dans l'air, vous pouvez commander ces tracteurs spécialisés avec une cabine résistante aux chocs équipée de vitres en polycarbonate.
Pour plus d'informations ou pour voir une présentation virtuelle du produit, consultez le site www.cat.com ou contactez le concessionnaire Cat local.
Nota : Toutes les comparaisons avec le modèle D4/D6K2/ précédent
*Première vidange à 500 heures. Prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·Ssm) requis. Consultez le guide d'utilisation et d'entretien (OMM) pour plus de détails.
1 Fonction non opérationnelle en intérieur ou dans les zones où le signal GPS n'est pas disponible.
2Peut être activé par un technicien de concession.
Moteur |
C4.4 Cat® |
||
Groupe motopropulseur |
Hydrostatique |
||
Émissions |
Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 4 Final |
||
Numéro de version |
16A |
||
Puissance nette (2 100 tr/min) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
97 kW |
130 hp |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
132 mhp |
|
|
Poids en ordre de marche |
|||
D4 |
13 272 kg |
29 259 lbs. |
|
D4 LGP |
14 008 kg |
30 882 lbs. |
|
|
|||
Capacité de la lame |
|||
VPAT |
3,26 m3 |
4,26 yd3 |
|
VPAT LGP |
3,81 m3 |
4,98 yd3 |
|
Nota : Les lames pliables affichent la même capacité que les lames VPAT standard. |
|||
•Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur avec un régime moteur à 2 100 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |