Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Moteur |
Cat C7.1 |
||
Groupe motopropulseur |
Entièrement automatique, 3 rapports |
||
Émissions |
Normes européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final, japonaise 2014 (Tier 4 Final), coréenne Tier 4 Final |
||
Puissance nette nominale (1 770 tr/min) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
127 kW |
170 ch |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
|
172 ch |
|
Poids en ordre de marche (avec barre d'attelage) |
|||
Lame VPAT |
17 180 kg |
37 875 lb |
|
Lame VPAT pour nivellement de finition |
17 780 kg |
39 198 lb |
|
Lame LGP VPAT |
19 170 kg |
42 263 lb |
|
Lame SU |
17 340 kg |
38 228 lb |
|
Avec ajout de ripper à trois dents |
1 393 kg |
3 071 lb |
|
Capacité de la lame |
|||
Lame VPAT/VPAT pliable |
3,5 m3 |
4,6 yd3 |
|
Lame LGP VPAT |
4,0 m3 |
5,2 yd3 |
|
Lame pliable VPAT LGP |
4,2 m3 |
5,5 yd3 |
|
Lame SU |
4,3 m3 |
5,6 yd3 |