La nouvelle pelle hydraulique Cat® offre davantage de puissance pour les tâches plus importantes.
La nouvelle pelle hydraulique Cat® offre davantage de puissance pour les tâches plus importantes.

La nouvelle pelle hydraulique Cat® offre davantage de puissance pour les tâches plus importantes.

Publication en Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud : Novembre 2022
Numéro de version : 351PR22


La nouvelle pelle hydraulique Cat® 352 combine une plus grande puissance et un contrepoids plus lourd pour travailler avec des outils plus grands. Il en résulte une production accrue pour un plus grand potentiel de rentabilité.

« Construite pour le gros œuvre, la 352 délivre des performances inédites pour sa catégorie », déclare Brian Abbott, chef de produit international de Caterpillar pour les grosses pelles hydrauliques. « Elle peut être équipée de godets haute capacité pour creuser et charger des tonnes de matériau en un moins grand nombre de passes ou de gros marteaux pour travailler dans les applications de carrières exigeantes. »

La pelle hydraulique 352 offre un choix de train de roulement à voie fixe ou variable. Le train de roulement à voie variable se rétracte sur une largeur de 2 390 mm, ce qui facilite son transport. Une fois étendu, il est 150 mm plus large que le train de roulement à voie fixe pour une plus grande stabilité.  

Différentes options de niveaux de d'équipement sont disponibles sur les cabines. La cabine Deluxe est dotée d'un siège chauffant à suspension pneumatique. La cabine Deluxe est dotée d'un siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique. Sur ces deux options, une console de gauche inclinable vers le haut facilite la montée et la descente de la machine. Le système de direction de bras Cat Stick Steer disponible en option permet de manœuvrer facilement la pelle hydraulique avec une seule main et comprend un régulateur de vitesse pour des déplacements encore plus simples.

La 352 peut être facilement démarrée à l'aide d'un bouton-poussoir sans clé ou à distance avec un porte-clé Bluetooth®. Le démarrage du moteur peut également être effectué via un code d'accès ID utilisateur. L'ID utilisateur permet de rapidement enregistrer et restaurer les préférences en matière de bouton du manipulateur, de réponse et de schéma pour chaque conducteur. L'écran tactile haute résolution permet de naviguer rapidement parmi les commandes de la machine et d'accéder facilement au manuel du conducteur numérique.

Des technologies intelligentes

La technologie Cat Grade standard augmente la productivité de la pelle hydraulique jusqu'à 45 %. Cat 2D Grade indique le profondeur et la pente sur le moniteur dans la cabine avec des alertes audio, tandis que Cat Grade Assist standard permet à la pelle hydraulique de garantir un nivellement précis grâce à l'excavation à levier unique. La mise à niveau vers Advanced 2D ou Grade avec 3D offre la possibilité de créer et modifier les schémas, ainsi que de réaliser efficacement des applications de nivellement plus complexes. Tous les systèmes Cat Grade sont compatibles avec les radios et les stations de base des fournisseurs de technologie tiers.

Les conducteurs peuvent stocker jusqu'à quatre déports de profondeur et de pente pour un nivelage précis sans contrôleur de niveau. Fournissant des estimations de poids en temps réel sans orienter la flèche, le pesage Cat Payload embarqué aide à obtenir des valeurs cibles de charge utile pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Le système peut être combiné à VisionLink® afin de gérer à distance les objectifs de production. Cat Swing Assist arrête automatiquement le pivotement de la pelle hydraulique à des points définis par le conducteur lors des applications de chargement des camions et de creusement de tranchées, renforçant la sécurité et permettant de consommer moins de carburant. La fonction d'arrêt automatique du marteau avertit les conducteurs après 15 secondes d'amorçage continu, puis arrête le marteau automatiquement au bout de 30 secondes, ce qui permet d'éviter toute usure prématurée inutile.

Son moteur de 330 kW (443 HP) et son circuit électrohydraulique garantissent une puissance efficace dans les matériaux difficiles. La fonction Auto Dig Boost contribue à augmenter la pénétration du godet de 8 % lorsqu'il y a de la résistance et la fonction Auto Heavy Lift contribue à augmenter la capacité de levage de 8 %, ce qui est pratique lors du soulèvement de charges lourdes comme les sacs de sable et tuyaux. Les options hydrauliques auxiliaires permettent l'utilisation d'une large gamme d'équipements Cat pour une plus grande polyvalence.

Les trois modes du moteur permettent d'adapter la puissance de la pelle hydraulique aux exigences du chantier. Le mode Intelligent adapte automatiquement la puissance du moteur et du circuit hydraulique aux conditions d'excavation afin de réduire la consommation de carburant. Le mode Puissance fournit une puissance maximale pour répondre à la plupart des tâches exigeantes. Le mode Éco réduit le régime moteur à une vitesse constante de 1 500 tr/min pour une consommation de carburant inférieure.

Fiabilité des performances, facilité de l'entretien

La 352 offre une fiabilité des performances dans pratiquement n'importe quel environnement. Le dépannage à distance et la mise à jour à distance permettent aux concessionnaires de se connecter à distance avec la machine pour diagnostiquer les codes d'anomalie et mettre à jour le système d'exploitation. Product Link collecte automatiquement les informations liées au fonctionnement de la machine, telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps de ralenti, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine. Toutes ces données sont partagées via des applications Web et mobiles.

La pelle hydraulique offre une capacité de température ambiante élevée de 52 ˚C (125 ˚F), une capacité de démarrage à froid à -18 ˚C (0 ˚F) et la possibilité de travailler à une altitude allant jusqu'à 4 500 m (14 764 pieds) au-dessus du niveau de la mer. Le préchauffage automatique du circuit hydraulique par temps froid permet de mettre la machine au travail plus rapidement et contribue à prolonger la durée de vie des composants de la machine.

Le filtre d'admission d'air avec préfiltre présente une forte capacité de rétention de la poussière et un ventilateur hydraulique haute efficacité refroidit le moteur « à la demande » pour réduire la consommation de carburant. L'utilisation de filtres à carburant, à huile et à air de longue durée, ainsi que les intervalles d'entretien de filtre à huile et à carburant de 1 000 heures synchronisés, permettent de réduire les immobilisations. Ces intervalles prolongés permettent d'économiser le coût de main-d'œuvre pour neuf remplacements de filtre à huile et à carburant, ainsi que le coût de 27 filtres à huile et à carburant sur 10 000 heures de fonctionnement de la machine, comparé à la plupart des modèles concurrents de cette catégorie.

Pour plus d'informations sur la nouvelle pelle hydraulique Cat 352, contactez votre concessionnaire local Cat ou visitez le site https://www.cat.com.

 

Spécifications du produit 352

 

Moteur

Cat® C13B

Puissance nette – ISO 9249, kW (hp)

330 (443)

Poids en ordre de marche*, kg (lb)

50 500 (111 300)

Poids en ordre de marche*, kg (lb)

51 500 (113 500)

Profondeur de creusement maxi*, mm (ft/in)

8 210 (26’ 11”)

Profondeur de creusement maxi*, mm (ft/in)

7 080 (23’ 3”)

Portée maxi au niveau du sol*, mm (ft/in)

12 150 (39’ 10”)

Portée maxi au niveau du sol*, mm (ft/in)

11 310 (37’ 1”)

Hauteur de chargement maxi*, mm (ft/in)

7 420 (24’ 4”)

Hauteur de chargement maxi*, mm (ft/in)

7 380 (24’ 3”)

La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
* Train de roulement à voie fixe, flèche normale, bras normal R3.9TB (12’ 10”), godet GDC de de 3,30 m3 (4,32 yd3) patins à triple arête de 900 mm (35 in) et contrepoids de 9,8 mt (21 605 lb)
** Train de roulement à voie variable, flèche normale, bras normal R2.9TB (9’ 6”), godet SD de 2,50 m3 (3,27 yd3), patins à triple arête de 600 mm (24 in) et contrepoids de 9,8 mt (21 605 lb)

 

 

de

Pelle hydraulique 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique 352 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique 352 Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

###

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo