352 Excavator
352 Excavator

Les nouveaux compacteurs de sol vibrants monocylindres de la série GC Cat® confèrent une grande simplicité d'utilisation, de faibles coûts de propriété et de longs intervalles d'entretien.

 

 

For Release in North America, Europe, Japan, Korea: March 2021
Release Number:100PR21

Caterpillar étend sa gamme de compacteurs de sol vibrants monocylindres avec l'introduction de la nouvelle série GC Cat® de 2 134 mm (84 in), conçue pour sa simplicité d'utilisation, sa fiabilité supérieure et ses performances à faible coût par heure. Avec un forte charge linéaire statique et un poids plus élevé au niveau du tambour pour un compactage supérieur, la nouvelle gamme comprend le GC CS10 dans la catégorie des 10 tonnes, le GC CS11 et le GC CP11 dans la catégorie des 11 tonnes, ainsi que le GC CS12 et le GC CP12 dans la catégorie des 12 tonnes. Équipés de tambours à cylindre lisse (CS) et pour pieds dameurs (CP) pour le compactage des sols granulaires et cohésifs, les nouveaux modèles garantissent des performances fiables pour la construction de routes, la préparation de chantier, la grande construction résidentielle, les remblais de terre larges et les applications agricoles.

La nouvelle série GC est alimentée par un moteur diesel C3.6 Cat de 90,0 kW (120,7 hp) conforme aux normes strictes américaines EPA Tier 4 Final / européennes Stage V sur les émissions. Le mode Éco équipé de série réduit le régime moteur à 2 000 tr/min pour des économies de carburant allant jusqu'à 10 % par rapport à un régime maximal à vide. Le long intervalle de vidange d'huile et de remplacement de filtre permet de réduire le temps et les coûts d'entretien.

La commande de vitesse facile à sélectionner permet, d'une simple pression sur un bouton, de passer de la vitesse de travail à la vitesse de translation. La pompe de translation simple des compacteurs avec différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière offre des performances en côte réelles supérieures aux attentes, pouvant atteindre 55 % sur les modèles 10 et 11 tonnes et 50 % sur les modèles 12 tonnes. Tous les compacteurs ont une faible hauteur hors tout de 3 m (9,8 ft) et disposent d'emplacements améliorés des dispositifs d'arrimage pour permettre un transport rapide et économique qui respecte les règlementations du marché.

Une performance et une polyvalence Cat éprouvées

Les nouveaux compacteurs de sol vibrants GC sont équipés du système exclusif Cat de vibration à carters de balourd, qui offre un intervalle d'entretien prolongé de 3 ans/3 000 heures pour un fonctionnement fiable. Avec un poids plus élevé que celui de la série B au niveau du tambour, ces nouveaux modèles présentent des performances élevées en matière de compactage. La double amplitude et double fréquence renforcent la polyvalence de la nouvelle gamme, et le conducteur peut, d'une simple pression sur un bouton, passer d'une amplitude élevée à une faible amplitude.

Des kits de poids XT et des kits de bandage pour pieds dameurs supplémentaires pour modèles CS à cylindre lisse augmentent la flexibilité de la machine. Les kits de poids pour GC CS10 et GC CS11 remplacent le pare-chocs avant et ajoutent des poids sous le tube de détrompeur du GC 11 pour faire passer chaque modèle à la catégorie de poids suivante, en étendant les fonctionnalités d'application. La même conception de kit d'enveloppes de la série B convertit les compacteurs à tambour lisse de série GC en rouleaux de tambour à pied dameur, ce qui permet à ces machines d'effectuer un compactage de matériaux cohésifs et granulaire de manière efficace.

Fonctionnement simple et confortable

Avec des fonctions et des commandes simplifiées, même les conducteurs les plus inexpérimentés peuvent rapidement apprendre le fonctionnement du compacteur GC. Des affichages numériques permettent de jeter un coup d'œil rapide sur les données essentielles relatives au fonctionnement, et ils peuvent être personnalisés en fonction des préférences du conducteur.L'ensemble de commandes principales se trouve sur la console côté droit et il inclut un levier de translation avec sélection de commande de vibration, d'accélération du moteur et du mode Éco, ainsi qu'un frein d'arrêt d'urgence et un frein de stationnement. Une fonction d'autovibration standard démarre/arrête automatiquement les vibrations de la machine selon la position du levier de translation afin d'empêcher le compactage hors déplacement.

La nouvelle série GC présente des améliorations en termes de montée/descente de la plate-forme de l'opérateur grâce à des marches en angle, une entrée antidérapante et des mains courantes judicieusement situées. Des commandes regroupées de façon ergonomique garantissent un fonctionnement efficace, tandis qu'un poste de conduite monté sur silentblocs avec tapis de sol en caoutchouc minimise les vibrations afin de réduire la fatigue. La conception de machine offre une meilleure visibilité autour du compacteur, ce qui permet au conducteur de voir rapidement les obstructions sur la zone de travail sans filtration. Des rétroviseurs internes et externes fournissent une excellente visibilité et la caméra de vision arrière en option élargit encore le champ de vision du conducteur à l'arrière de la machine, ce qui permet au conducteur de voir voir rapidement les obstructions sur la zone de travail sans filtration.

Technologie et services pratiques

La nouvelle série fiable GC Cat de compacteurs de sol offre l'un des meilleurs intervalles d'entretien du marché qui permettent de réduire les coûts de maintenance et de maintenir les machines sur le chantier. L'huile hydraulique et le carter de balourd de l'huile affichent un intervalle de vidange de 3 000 heures/3 ans, avec un remplacement de l'huile moteur et du filtre toutes les 500 heures. L'articulation et la batterie ne nécessitent pas d'entretien.

La conception du compacteur facilite l'accès au réservoir d'huile hydraulique, au filtre et aux orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile S∙O∙SSM sans relever le capot.

Tous les galets sont fournis de série avec Product Link™ Elite qui enregistre les données essentielles relatives au fonctionnement, surveille l'état de la machine, fournit des rappels d'entretien et des alertes d'anomalie par défaut pour améliorer la gestion du parc. Diverses technologies évolutives en option sont disponibles pour la nouvelle série GC, comme la technologie Machine Drive Power, la technologie de mesure du compactage Compaction Meter Value, la cartographie et la communication entre machines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux compacteurs de sol vibrants monocylindres de la série GC Cat, adressez-vous au concessionnaire Cat local ou visitez le site : https://www.cat.com

 

Spécifications de la série GC

Modèle

GC CS10

GC CS11

GC CP11

GC CS12

GC CP12

Moteur

C3.6 Cat®

C3.6 Cat®

C3.6 Cat®

C3.6 Cat®

C3.6 Cat®

Puissance nette (ISO 9249), hp (kW)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

Poids en ordre de marche, lb. (kg)
Toit ROPS/FOPS

22 679
(10 287)

24 295
(11 020)

24 652
(11 182)

27 438
(12 446)

27 410
(12 433)

Largeur de tambour, in (mm)

84 (2 134)

84 (2 134)

84 (2 134)

84 (2 134)

84 (2 134)

Charge linéaire statique, lb./in (kg/cm)

151,8 (27,1)

158,5 (28,3)

 

200,5 (35,8)

 

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur tournant à la vitesse minimale, d'un circuit d'admission d''air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.

 

 

 

de

Compacteur de sol vibrant GC CP11 Cat

de

Compacteur de sol vibrant GC CP11 Cat

de

Compacteur de sol vibrant GC CP11 Cat

de

Compacteur de sol vibrant GC CP11 Cat

Actualités des produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

         

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays

© 2021 Caterpillar. Tous droits réservés. 

 


Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

   Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

    Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

 

www.cat.com/requestCatinfo