L'attache CW à raccordement hydraulique Cat
L'attache CW à raccordement hydraulique Cat

Les nouvelles attaches CW à raccordement hydraulique Cat® pour pelles hydrauliques permettent de changer d'équipement rapidement et en toute sécurité, tout en diminuant les déperditions

 

Pour diffusion en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Turquie : mai 2024
Numéro du communiqué : 127PR24

 

  • Les conducteurs peuvent changer d'équipement en quelques secondes depuis la cabine
  • Les flexibles acheminés à l'intérieur garantissent une protection contre les dommages et une réduction des coûts
  • Compatible avec tout équipement hydraulique Cat®  

 

S'appuyant sur des décennies de succès sur le terrain avec la plate-forme à attache CW, Caterpillar annonce trois nouveaux modèles d'attaches CW à raccordement hydraulique (HCCW) Cat® . Se raccordant facilement au circuit hydraulique de la machine, les attaches rapides HCCW permettent aux conducteurs d'échanger les équipements hydrauliques pleinement fonctionnels en quelques secondes et en toute sécurité depuis la cabine.

Compatible avec tout équipement hydraulique Cat, les changements rapides effectués avec l'attache HCCW permettent au conducteur d'utiliser l'équipement approprié à la tâche, ce qui augmente la productivité globale et l'utilisation des outils. Les changements rapides des équipements grâce à l'interface à raccordement hydraulique permettent de gagner du temps par rapport aux attaches statiques ou aux équipements à claveter. La plate-forme à attache CW, qui a fait ses preuves sur le terrain, est conçue pour durer et maintenir les coûts à un niveau bas.

Les nouvelles attaches rapides HCCW20, HCCW30 et HCCW40 fonctionnent avec une gamme de capacités de chargeuses allant de 7,5 à 27 tonnes. Chaque modèle offre une capacité de levage standard de 10 tonnes et la caractéristique exclusive du système de commande du verrouillage ainsi que la technologie de capteur mesurent la position de la cheville de verrouillage et indiquent au conducteur l'état de l'attache. Conformes à la norme européenne EN474, les différentes mesures électroniques et mécaniques garantissent la sécurisation de l'équipement, même en cas de perte de pression. Grâce à des confirmations visuelles et sonores à l'intérieur de la cabine, le conducteur est informé du raccordement effectif de l'équipement.

La nouvelle conception présente un débit hydraulique optimisé pour réduire la restriction hydraulique, minimiser l'accumulation de chaleur et réduire la puissance moteur requise pour le fonctionnement. Usinées et dimensionnées pour des performances à grand débit, les attaches garantissent le fonctionnement optimal des équipements hydromécaniques avec une contre-pression limitée. Leurs raccords à fluide hydraulique contribuent à éviter les déperditions lors du changement de l'équipement, tandis que la conception à débranchement rapide contribue à améliorer la durée de vie et à faciliter l'entretien.

Les clients disposant de parcs de pelles hydrauliques Cat existants à charnières CW n'ont pas besoin d'adapter leurs machines pour utiliser les nouvelles attaches rapides HCCW. Les outils mécanosoudés, tels que les godets à attaches CW existantes peuvent facilement adopter les nouvelles attaches HCCW. Les nouveaux supports à raccordement hydraulique (HC, Hydraulic Coupling) permettent d'utiliser les outils hydromécaniques existants tels que les cisailles, les marteaux et les grappins avec les HCCW.

Les flexibles acheminés à l'intérieur de l'attache et du support assurent une protection contre les dommages et réduisent les coûts globaux des flexibles et des réparations. Ils s'appuient sur la plate-forme à attache rapide éprouvée en y ajoutant des raccords à débranchement rapide mâles et femelles, durables et haute performance, situés dans l'attache et le support de fixation. Le couvercle et les joints renforcent la protection des raccords et évite la contamination du circuit hydraulique.

Pour obtenir de plus amples informations sur les nouvelles attaches CW à raccordement hydraulique Cat, veuillez contacter un concessionnaire Cat ou consulter le site : www.cat.com.

 

Spécifications des attaches CW à raccordement hydraulique 

 

Modèle

HCCW20

HCCW30

HCCW40

Poids minimal de la chargeuse, tonnes

7,5

15

20

Poids maximal de la chargeuse, tonnes

15

20

27

Verrouillage par pression hydraulique maxi, bar (psi)

120 (1 740)

120 (1 740)

120 (1 740)

Déverrouillage par pression hydraulique maxi, bar (psi)

350 (5 076)

350 (5 076)

350 (5 076)

Poids, kg (lb)

160,6 à 166 (354 à 366)

171,9 à 172,8
(379 à 381)

171 à 186,4 (377 à 411)

Capacité du crochet de levage, tonnes (lb)

10 (20 000)

10 (20 000)

10 (20 000)

 

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger maintenant

 

 

de

L'attache CW à raccordement hydraulique Cat® se raccorde facilement au circuit hydraulique de la machine, ce qui permet au conducteur de récupérer un équipement pleinement fonctionnel en quelques secondes et en toute sécurité depuis la cabine.

Afficher l'image en plein écran
de

Changez rapidement d'équipement grâce à l'attache CW à raccordement hydraulique Cat®. Les équipements peuvent être partagés entre des machines de même catégorie.

Afficher l'image en plein écran
de

Les changements rapides des équipements grâce à l'interface à raccordement hydraulique de l'attache CW à raccordement hydraulique Cat® permettent de gagner du temps par rapport aux attaches statiques ou aux équipements à claveter.

Afficher l'image en plein écran
de

Attache CW à raccordement hydraulique avec un broyeur primaire P324.

Afficher l'image en plein écran
de

La cisaille universelle MP324 en train d'être raccordée à l'attache CW à raccordement hydraulique.

Afficher l'image en plein écran
de

Attache CW à raccordement hydraulique avec une cisaille rotative pour ferraille et démolition S3025.

Afficher l'image en plein écran
de

Attache CW à raccordement hydraulique avec un broyeur primaire P324.

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

 

©2024 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse professionnelle

Amériques
Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Amy Doughty : Amy.Doughty@cat.com