Nouvelle pelle pour manutention MH3040 Cat

La nouvelle pelle pour manutention MH3040 Cat® peut réduire la consommation de carburant de 25 % et les coûts d'entretien 20 %

 

Pour diffusion en Europe : juin 2021
Numéro de version : 438PR21


La nouvelle  MH3040  Cat® s'appuie sur le succès du modèle M325D L MH pour offrir toute la puissance et la productivité nécessaires aux applications les plus exigeantes en matière de manutention dans les opérations de recyclage, traitement des déchets et les travaux de scierie. La flèche, les bras et autres zones à fortes contraintes sont dotées de pièces multiplaques épaisses, pièces moulées et forgées, pour résister à l'usure et offrir de longues années de vie. Des fixations conçues spécifiquement sur le châssis de tourelle soutiennent la cabine extra-robuste.

Le nouveau moteur C7.1 Cat 151-kW (202-hp) de la pelle pour manutention est conforme aux normes européennes Stage V sur les émissions avec un système de post-traitement qui ne nécessite aucun entretien ni aucune immobilisation. Le nouveau mode de fonctionnement intelligent adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions de travail pour réduire la consommation de carburant, tandis que le mode de puissance fournit en permanence une productivité maximale afin d'optimiser la productivité. Très économe et robuste, le moteur peut fonctionner au carburant biodiesel jusqu'au B20 et il permet une réduction de la consommation de carburant de 25 % par rapport à l'ancien modèle M325D L MH. 

Avec une vitesse de pivotement 12 % plus rapide, la MH3040 réduit les temps de cycle et permet aux conducteurs de déplacer davantage de matériaux pendant la même durée. Le circuit hydraulique avancé est doté d'une fonction de priorité de vanne pour diriger la pression et le débit là où c'est nécessaire ; il offre un équilibre optimal entre puissance, efficacité et commande de la charge. Le mode Levage de charges lourdes de la nouvelle pelle pour manutention renforce les capacités de levage et améliore la maniabilité. Ses fonctionnalités de réchauffage automatique permettent de réduire le temps nécessaire au chauffage de l'huile hydraulique en cas de températures froides afin de prolonger la durée de vie du composant. 

Confort et flexibilité

La conception de cabine Premium plus large de la MH3040 inclut une meilleure insonorisation pour réduire les niveaux de bruit à l'intérieur de la cabine. Des montants de cabine plus petits associés à de grandes vitres en verre trempé offrent une excellente visibilité à 360°. Des caméras arrière et sur le côté droit sont montées de série, ce qui permet aux conducteurs de rester vigilants vis-à-vis de leur environnement. De nouvelles commandes machine de manipulateur permettent de se passer de la colonne de volant de direction centrale, ce qui permet d'améliorer encore davantage la visibilité vers l'avant. Le conducteur peut entrer et sortir de la cabine bien plus facilement à l'aide de la console gauche rabattable.

Un plus grand moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in) avec touches à molette permet une navigation facile entre les commandes intuitives du conducteur. Les commandes par manipulateur sont positionnées de manière ergonomique afin de réduire la fatigue du conducteur, tandis que les réglages du manipulateur et le mode d'alimentation préféré peuvent être aisément définis sur une identité spécifique de l'utilisateur depuis le moniteur. Le siège premium à suspension pneumatique, avec appui-tête, radiateur et ventilateur, est conçu pour s'adapter confortablement aux conducteurs de toutes tailles.

Avec une portée maximum de 15,5-m (50,8-ft), plusieurs configurations sont possibles pour la pelle pour manutention flexible MH3040, et ce afin de répondre aux besoins du client. Les clients peuvent choisir parmi une gamme complète d'outils de travail de différentes tailles, pour répondre aux besoins de manutention et de production du chantier. Travaillez dans des conditions de faible luminosité, grâce aux projecteurs à diode, de 1 800 lumen, de série sur la flèche, le bras et dans la cabine. L'alternateur de 20 kW en option, et installé en usine, avec câblage au niveau de l'extrémité du bras, permet d'alimenter efficacement les équipements à aimant pour la manutention des matériaux ferreux fins. 

Facilité d'entretien simplifiée

Les modifications apportées à la conception de service de la pelle pour manutention MH3040 permettent de réduire les coûts d'entretien de 20 %. Tous les filtres à carburant présentent un intervalle de remplacement synchronisé de 1 000 heures de fonctionnement et le nouveau filtre d'admission d'air avec préfiltre dure jusqu'à 1 000 heures pour réduire les besoins d'entretien. Son nouveau filtre à huile hydraulique améliore la filtration et augmente les intervalles de remplacement à 3 000 heures d'utilisation, pour un service d'entretien d'une durée de vie supérieure de 50 % par rapport au modèle M325D L MH. La longévité du système est améliorée grâce à de nouveaux clapets antiretour qui maintiennent l'huile hydraulique propre pendant le remplacement du filtre afin d'améliorer la longévité du système.

La durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien sont faciles à consulter via le moniteur LCD à l'intérieur de la cabine. Doté d'un entraînement électrique qui ne fonctionne que lorsque nécessaire, les ventilateurs de refroidissement électriques hautes performances peuvent être programmés pour inverser automatiquement le sens de rotation afin de maintenir les faisceaux de refroidissement propres sans interruptions de travail. La nouvelle plate-forme de service droite permet d'accéder facilement au ravitaillement en carburant et aux contrôles de l'huile moteur.

La technologie Product Link standard, nouvelle sur la pelle pour manutention MH3040, enregistre les données essentielles relatives à l'emplacement, aux heures, à la consommation de carburant, à la productivité, au temps d'inactivité, aux alertes d'entretien et aux codes d'anomalie, ces données étant accessibles et suivies à distance pour renforcer l'efficacité de la gestion du parc. Les nouvelles mises à jour flash à distance s'adaptent à l'agenda de travaux de la machine, pour s'assurer qu'elle fonctionne avec la version la plus récente du logiciel embarqué, afin que cette dernière offre des performances élevées, une efficacité optimale et une immobilisation minimale.

Pour de plus amples informations sur la nouvelle pelle hydraulique MH3040 Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site visit www.cat.com.

 

Caractéristiques de la MH3040

 

Moteur

C7.1 Cat®

Puissance nette, kw (hp)

152 (202)

Poids en ordre de marche maxi, kg (lb)

38 529 (84,940)

Portée maxi, mm (ft/in)

15 490 (50’ 10”)

Hauteur maxi, mm (ft/in)

17 510 (57’ 5”)

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux  et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale.

 

1 de 7

Pelle pour manutention MH3040 Cat®

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

         

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2021 Caterpillar. Tous droits réservés.

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo