Nouveaux couteaux rotatifs Cat®
Nouveaux couteaux rotatifs Cat®

Les nouveaux couteaux rotatifs Cat® permettent un brisement précis et contrôlé dans les applications de creusement de tranchées, de percement de tunnels et de démolition

 

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, au Moyen Orient, au Japon : mars 2023
Numéro de version : 118PR23

Les couteaux rotatifs Cat® pour pelle hydraulique offrent une productivité élevée dans les matériaux durs pour différentes applications telles que le creusement de tranchées et la démolition. Offrant un brisement contrôlé et de haute précision, les couteaux rotatifs constituent un choix idéal pour les travaux dans des espaces confinés ou des zones urbaines. Les couteaux rotatifs peuvent être utilisés dans des zones sensibles comme les quartiers ou les hôpitaux, car ils produisent un faible niveau sonore en décibels par comparaison avec d'autres outils de brisement.

Les nouveaux modèles RC20 et RC30 Cat sont utilisables avec des attaches à claveter, de type S, à accouplement par axes Cat ou CW. Les couteaux rotatifs sont compatibles avec les supports d'outil de travail hydro-mécaniques Cat, ce qui permet aux conducteurs de passer d'une tâche à l'autre plus en douceur. Pour les travaux dans des espaces restreints, le couteau rotatif peut être tourné manuellement à 90 ou 270 degrés. Associé à un kit canalisation hydraulique en option, le couteau rotatif peut être tourné à 180 degrés pour le nettoyage des tranchées étroites ou les travaux à distance de la machine pour une productivité accrue. Idéal pour les applications de dragage, le couteau rotatif peut être immergé dans l'eau sans aucune modification de l'outil.

Le moteur à prise directe offre un couple, une production et des performances élevés pour permettre aux conducteurs de travailler plus vite. Avec moins d'espace entre les tambours, les conducteurs peuvent créer des tranchées plus étroites tout en consommant moins de carburant. Les pointes du couteau rotatif peuvent être facilement remplacées à l'aide d'un simple outil et mises hors service rapidement. Les trappes d'entretien permettent un accès facile et rapide. Les joints mécaniques permettent de retenir la graisse et d'éliminer la poussière afin de prolonger les intervalles entre les entretiens. Les couteaux rotatifs concassent davantage le matériau afin de laisser moins d'usure sur les godets.

Les conducteurs peuvent suivre l'intégralité de leur parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les équipements dotés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec le matériel Product Link™. Les équipements dotés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à configurer, afin de rendre les outils plus sûrs.

Pour plus d'informations sur les couteaux rotatifs disponibles dans chaque région, consultez le site https://www.cat.com.

 

Caractéristiques des produits RC20, RC30

 

 

RC20

RC30

Poids, lbs. (kg)

2 954 (1 340)

5 159 (2 340)

Interface

À claveter, CPG, CW, S

À claveter, CPG, CW, S

Poids de l'élément mécanique porteur (tonnes)

20 – 34

28 – 50

Pression en ordre de marche, psi (bar)

2466 – 5802
(170 – 400)

2756 – 5802
(190 – 400)

 



Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger dès à présent

 

 

de

Couteau rotatif RC20 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Couteau rotatif RC30 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Couteau rotatif RC30 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Couteau rotatif RC30 Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2023 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo