Pelle hydraulique 335
Pelle hydraulique 335

La pelle hydraulique 335 Cat® à faible rayon nouvelle génération améliore la productivité et l'efficacité sur le chantier

 

Publication en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande : décembre 2020
Numéro de version : 736PR20

La nouvelle conception augmente le rendement énergétique, diminue les coûts de maintenance jusqu'à 20 % et améliore les performances jusqu'à 45 %

Grâce à sa conception à faible rayon, la pelle hydraulique 335 Cat® nouvelle génération offre d'excellentes performances et le plus grand niveau technologique de série en sortie d'usine de la catégorie des pelles hydrauliques de 35 tonnes. La nouvelle 335 offre le rayon d'encombrement arrière le plus étroit du secteur, disposant ainsi d'une plus grande manœuvrabilité et la rendant idéale pour les chantiers à espace restreint, comme les projets de routes avec fermetures de voies ou l'excavation près des bâtiments.

Le moteur C7.1 Cat utilisé par la 335, dont la fiabilité a été prouvée sur le terrain partout dans le monde, répond aux normes les plus strictes sur les émissions avec un système de post-traitement sans maintenance. Trois modes de fonctionnement sélectionnables : Puissance, Smart et Eco. La commande de ralenti bas par simple pression permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 10 %. La configuration moteur de série offre une capacité de fonctionnement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F), une capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F) une capacité de fonctionnement en altitude de 15 090 ft (4 600 m).

Hautes performances d'excavation et de levage

La nouvelle 335 disposes de tailles de vérin de bras et de godets plus importantes, entraînant une force d'excavation 15 % plus importante, pour creuser dans les sols durs et l'asphalte. La puissance hydraulique est augmentée de 20 % afin d'améliorer la productivité. Néanmoins, la consommation de carburant reste identique à l'ancien modèle.

En sélectionnant le mode Smart pour le moteur, vous économisez encore plus de carburant, en ajustant automatiquement le régime moteur à la demande en puissance hydraulique, en fonction de la difficulté d'excavation. L'utilisation du mode Smart réduit généralement la consommation en carburant de 10 %, sans impacter la productivité.

La 335 dispose aussi de dimensions et d'un poids optimisés pour s'adapter aux limites de transport les plus courantes. La voie des chaînes est, par exemple, plus large pour améliorer la stabilité latérale. Néanmoins, le poids total de la machine est inférieur à 36 200 kg (80 000 lb), avec ou sans lame.

Les options hydrauliques auxiliaires pour une large gamme d'équipements Cat augmentent la polyvalence. La pénétration des matériaux et les temps de cycle améliorés sont obtenus grâce aux pointes de godet Advansys™, qui sont facilement remplacées sans marteau ou outil spécial, améliorant ainsi la sécurité et la disponibilité. Une nouvelle lame plus large, qui couvre la largeur des patins de chaîne larges, est disponible.

Une amélioration significative des performances

Les technologies Cat intégrées et simples à utiliser de la nouvelle pelle hydraulique 335 nouvelle génération assistent le conducteur dans l'exécution de ses tâches, peu importe son niveau d'expérience, afin d'améliorer l'efficacité de la machine jusqu'à 45 % par rapport à un fonctionnement manuel. La technologie Cat Payload fournit une pesée du matériau en mouvement, afin d'éviter la surcharge ou une charge insuffisante et ainsi optimiser l'efficacité. En calculant la charge soulevée et en la comparant à la charge nominale de la pelle hydraulique, l'assistance au levage permet aux conducteurs de savoir quand la machine se trouve à un niveau de charge sécurisé ou si une action est requise pour éviter de basculer.

Les conducteurs effectuent les opérations d'excavation et de remplissage conformément aux spécifications exactes lorsqu'ils utilisent le Cat Grade de série avec 2D, qui permet à la machine de niveler plus rapidement Pour économiser du temps sur le chantier, le système stocke jusqu'à quatre des profondeurs cibles et déports par rapport à la pente les plus utilisés. Les mouvements automatisés de la flèche, du bras et du godet de Cat Grade avec Assist permettent d'obtenir des coupes plus précises, demandant moins d'efforts au conducteur. Les mises à niveau disponibles de Cat Grade avec 2D avancée ou Cat Grade avec 3D augmentent encore plus la productivité et étendent les capacités de nivellement.

La télématique Cat Link rassemble les données générées par la nouvelle 335 afin d'aider à la gestion du parc. Product Link™ collecte automatiquement les données de fonctionnement de la machine, peu importe la marque ou le modèle, qui sont accessibles à tout moment et de partout via VisionLink. Les informations aident les responsables à prendre des décisions basées sur les faits pour augmenter la productivité du chantier, diminuer et simplifier la maintenance et améliorer la sécurité. La localisation, les heures d'utilisation, les alertes de maintenance critiques ainsi que d'autres informations de fonctionnement de la machine sont aussi accessibles via l'application Cat.

Une maintenance plus efficace

L'utilisation des services à distance Cat permet aux entreprises de résoudre les pannes et de mettre à jour le logiciel de la machine, afin d'améliorer l'efficacité. La résolution des pannes à distance permet aux concessionnaires Cat d'exécuter des tests de diagnostic à distance et de détecter des problèmes potentiels, tandis que la 335 continue de travailler. Réduisant le temps de mise à jour jusqu'à 50 %, les mises à jour Flash à distance permettent de mettre à jour le logiciel embarqué à un moment qui vous convient dans la planification des travaux et sans la présence d'un technicien.

Une maintenance moins fréquente et mieux synchronisée permet à la 335 d'abattre plus de travail, tout en économisant jusqu'à 20 % sur les coûts de maintenance comparé à la 335F. Tous les filtres à carburant, ainsi que le filtre à admission d'air avec préfiltres, disposent d'un intervalle de remplacement de 1 000 heures. Les performances du filtre hydraulique améliorées, associées aux clapets antiretour pour garder l'huile propre pendant le remplacement de filtre permettent un intervalle de remplacement de filtre de 3 000 heures, ce qui représente un allongement de 50 %.

Confort et sécurité accrus

La pelle hydraulique 335 Cat nouvelle génération offre aux clients le choix entre une cabine Deluxe et une cabine Premium repensées, disposant de montants visqueux réduisant les vibrations, de sièges conducteurs réglables et d'une commande de la température automatique pour un plus grand confort du conducteur. Placés de façon ergonomique pour réduire la fatigue, les manipulateurs personnalisables permettent de sauvegarder dans les préférences du conducteur des paramètres d'action et de modèles. La console relevable facilite l'accès et la sortie du conducteur.

Grâce à la conception plate du capot moteur, aux montants de la cabine plus fins et aux larges fenêtres panoramiques, le conducteur dispose d'une excellente visibilité sur la tranchée de chaque côté et à l'arrière de la pelle hydraulique. Des caméras à l'arrière et côté droit de série améliorent encore la visibilité et la sécurité et peuvent être optimisées pour offrir une vision à 360 °.

Afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité, tous les points d'entretien quotidiens sont accessibles à partir du sol. La nouvelle plateforme d'entretien à l'avant de la machine dispose de plaques perforées antidérapantes pour éviter tout risque de glissade et offre un accès simple et sûr à la plateforme d'entretien supérieure.

Pour plus d'informations sur la nouvelle pelle hydraulique 335 Cat nouvelle génération, rendez-vous chez votre concessionnaire Cat local ou sur www.cat.com. 

 

Caractéristiques du produit 335

Moteur

C7.1 Cat

Puissance brute hp (kW)

273 (204)

Poids en ordre de marche, kg (lb)
[patins à arête triple de 33 in (850 mm) et contrepoids de
16 980 (7,7 mt)]

36 200 (79 900)

Profondeur d'excavation max., ft/in (mm)
[flèche de 20’2” (6,15 m) ; bras de 10’6” (3,2 m)]

22’ 11” (6 990)

Portée max. au niveau du sol, ft/in (mm)
[flèche de 20’2” (6,15 m) ; bras de 10’6” (3,2 m)]

34’ 11” (10 640)

Hauteur de chargement max., ft/in (mm)
[flèche de 20’2” (6,15 m) ; bras de 10’6” (3,2 m)]

26’ 1” (7 960)

 

de

Pelle hydraulique 335 Cat

de

Pelle hydraulique 335 Cat

de

Pelle hydraulique 349 Cat

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

         

 

                                                   # # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo