Godet pour pelle à benne traînante Cat®
Godet pour pelle à benne traînante Cat®

Le nouveau tracteur D7 Cat® offre de meilleures performances et une technologie hors pair optimisant la productivité

 

 

Pour diffusion en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande : mars 2021 
Numéro du communiqué : 887PR20

Le nouveau tracteur D7 Cat® est équipé d'un train de roulement à entraînement élevé, il offre des performances supérieures et le choix le plus large de fonctionnalités technologiques faciles à utiliser pour permettre aux clients de tirer le meilleur parti du bulldozer. La transmission entièrement automatique à 4 rapports permet d'optimiser la consommation de carburant et l'efficacité de refoulement tout en apportant une simplicité d'utilisation.  Avec une puissance de 197 kW (265 hp) et un poids en ordre de marche de 29 776 kg (65 644 lbs), le nouveau tracteur D7 remplace le D7E. 

Les atouts de la nouvelle génération

Le D7 déplace jusqu'à 8 % de matériaux supplémentaires à l'heure par rapport au D7E, avec un poids d'environ 6 % supérieur et une puissance augmentée de 12 % La capacité de la lame est accrue de 10 % et le train de roulement à barbotin surélevé offre un meilleur équilibre et une meilleure conduite, ainsi qu'une force de pénétration plus élevée.

Comme le D6 et le D8T, le nouveau D7 est doté d'une transmission automatique à quatre rapports. La transmission à passage de rapports fluide est constamment ajustée pour une efficacité et une puissance au sol optimales sans intervention supplémentaire de l'utilisateur.

La cabine entièrement remaniée, commune aux modèles D5 et D6/D6 XE, relève le niveau de confort et de productivité. Les conducteurs y trouveront plus de place, plusieurs réglages de commande et du siège pour un confort optimal et une nouvelle interface utilisateur à écran tactile de 254 mm (10 in) facile à utiliser. Une caméra de recul haute définition de série est placée bien en évidence sur l'affichage principal.

Des choix technologiques sans précédent

Le D7 est le leader de l'industrie avec différentes options technologiques faciles à utiliser et permettant aux clients de tirer le meilleur parti de leurs investissements dans l'équipement. Le système Slope Indicate de série avec le module d'affichage premium, permet d'indiquer le dénivelé et la pente transversale de la machine sur l'écran principal, pour une information rapide et pratique.

ARO avec Assist est une option de prééquipement Grade associée à une commande de la lame de base et a un nouveau lot de fonctions d'assistance qui travaillent en arrière-plan pour aider les conducteurs à en faire plus en moins de temps.

  • Cat Grade avec Slope Assist™ fournit une assistance de base au positionnement de la lame sans matériel supplémentaire ou signal GPS. L'affichage principal mis à jour rend le système intuitif et facile à utiliser.
  •  L'option de prééquipement ARO (Attachment Ready Option) intégrée en usine fournit des emplacements de montage optimaux, des supports et du matériel, tout en facilitant l'installation d'un système de commande de nivellement de deuxième monte.
  • Le moniteur de charge de la lame fournit un retour d'information en temps réel sur la charge actuelle de la lame par rapport à sa charge optimale afin d'aider à optimiser la capacité de lame.1
  • Le système Stable Blade de deuxième génération agit en symbiose avec le conducteur pour offrir des surfaces plus lisses.
  • Le contrôle de traction réduit automatiquement le glissement des chaînes pour vous faire gagner du temps, économiser du carburant et réduire l'usure des chaînes.1
  • AutoCarry automatise le levage de la lame pour vous aider à maintenir une charge de lame constante et à réduire le glissement des chaînes.1

Les clients peuvent également ajouter Cat Grade avec 3D. Les unités de mesure à inertie avancée (IMU, Advanced Inertial Measuring Units) augmentent la vitesse et la précision sans vérins à détection de position. Des antennes plus petites sont intégrées dans le toit de la cabine pour une protection renforcée et des récepteurs GPS sont montés à l'intérieur de manière à les sécuriser en fermant les portes de la cabine. L'interface utilisateur GRADE 254 mm (10 in) plus intuitive fonctionne comme un téléphone intelligent, ce qui permet aux conducteurs de comprendre rapidement son mode de fonctionnement.  La plate-forme Android OS permet d'installer des applications personnalisées pour une plus grande polyvalence.

Adapté au système de commande à distance

The D7 is Remote Control Ready from the factory. Internal components are integrated into machine systems and an external connector allows dealer installation of a plug-and-play roof-mounted remote control unit. Cat Command for Dozing2 offre une solution de commande à distance offrant une meilleure sécurité et une plus grande productivité qui se décline sous la forme d'une console Command permettant la commande à distance dans le champ de vision, ou d'un poste Command permettant la commande à distance dans le champ de vision et en dehors du champ de vision (disponible à la fin de l'année 2021).

Connexion pour une plus grande efficacité

La technologie télématique Cat Link permet de simplifier la gestion des chantiers, en collectant les données générées par l'équipement, les matériaux et les personnes et en les fournissant dans des formats personnalisables.

  • Product Link™ collecte automatiquement et avec précision des données provenant d'équipements de tout type et de toute marque. Ces données peuvent être visualisées en ligne via des applications web et mobiles.
  • Accédez aux informations à tout moment et partout avec VisionLink®. Les concessionnaires Cat peuvent vous aider à configurer un abonnement personnalisé, disponible avec des rapports transmis par cellulaire ou par satellite, ou les deux.
  • L' application Cat vous permet de gérer vos ressources à tout moment depuis un smartphone.
  • Le dépannage à distance vous permet une économie de temps et d'argent puisqu'il permet à un concessionnaire Cat d'effectuer des tests de diagnostic à distance. Les mises à jour Flash à distance du logiciel embarqué sans intervention d'un technicien et au moment qui vous convient, peuvent réduire le temps de mise à jour jusqu'à 50 %.
  • Le profil d'application et l'identifiant de conducteur permettent de gagner du temps grâce à l'enregistrement des réglages préférés de la machine.
  • L'identifiant d'utilisateur avec sécurité proposé en option offre un niveau de sécurité supplémentaire en demandant au conducteur de saisir son identifiant avant que la machine ne démarre.

Des machines sur mesure

Le D7 est disponible en configuration standard ou à faible pression au sol (LGP, Low Ground Pressure) avec une variété de chaînes/de patins pour optimiser la machine avec l'application visée.

Vous pouvez également commander le D7 avec des protections spécifiquement conçues pour les travaux de Traitement des déchets et Exploitation forestière/Défrichement. Outre une protection machine contre les chocs et les débris présents dans l'air, vous pouvez commander ces tracteurs spécialisés avec une cabine contre les chocs, un train de roulement à application spécifique et une lame spéciale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cat.com ou contactez le concessionnaire Cat local.

Note : toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au tracteur D7E.

1 La fonction ne marche pas à l'intérieur ou dans des zones dépourvues de signal GPS.

2 Non disponible dans toutes les régions. Consulter le concessionnaire Cat pour obtenir ces produits. 

 

Spécifications pour la D7

 

Moteur

Cat® C9.3B

Groupe motopropulseur

Entièrement automatique, 4 rapports

Émissions

Normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V

Puissance nette nominale (2 200 tr/min)

ISO 9249/SAE J1349

197 kW

265 hp

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

268 mhp 

 

Poids en ordre de marche

Lame semi-universelle (SU) standard avec dents

29 776 kg

65 644 lbs

S LGP avec barre d'attelage.

28 677 kg

63 220 lbs

Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets

28 140 kg

62 035 lbs

Poids lame SU avec trois porte-dents = 2 993 kg/6 596 lbs

Capacité de la lame

Semi-universelle (SU)

7,4 m3

9,7 yd3

Lame droite pour châssis LGP

6,2 m3

8,1 yd3

Angle (A)

4,2 m3

5,4 yd3

Angle LGP (A)

4,7 m3

6,2 yd3

Universelle (U)

8,6 m3

11,2 yd3

Universel pour décharge sanitaire

16,6 m3

21,7 yd3

• La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
• La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011.

 

 

de

Le D7 Cat® déplace jusqu'à 8 % de matériaux supplémentaires à l'heure par rapport au D7E, avec un poids d'environ 6 % supérieur et une puissance augmentée de 12 % La capacité de la lame est accrue de 10 % et le train de roulement à barbotin surélevé offre un meilleur équilibre et une meilleure conduite, ainsi qu'une force de pénétration plus élevée.

de

Comme le D6 et le D8T, le nouveau D7 est doté d'une transmission automatique à quatre rapports fluide. Celle-ci est constamment ajustée pour une efficacité et une puissance au sol optimales sans intervention supplémentaire de l'utilisateur.

de

La cabine entièrement remaniée relève le niveau de confort et de productivité. Les conducteurs y trouveront plus de place, plusieurs réglages de commande et du siège, une interface utilisateur à écran tactile de 254 mm (10 in) et une caméra de recul haute définition de série.

de

Le D7 est le leader de l'industrie avec différentes options technologiques faciles à utiliser et permettant de tirer le meilleur parti de l'investissement dans l'équipement.

de

Vous pouvez également commander le D7 avec des protections, des fonctions d'étanchéité et de traitement d’air spécifiquement conçues pour les travaux de Traitement des déchets/Décharge sanitaire. Outre une protection machine contre les chocs et les débris présents dans l'air, vous pouvez commander ces tracteurs spécialisés avec une cabine contre les chocs, un train de roulement à application spécifique et une lame spéciale.

Actualités des produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

 


# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo