Chargeuses-pelleteuses Cat®
Chargeuses-pelleteuses Cat®

La nouvelle gamme de chargeuses-pelleteuses Cat® offre des performances améliorées et un meilleur rendement énergétique

Quatre nouveaux modèles de chargeuses-pelleteuses s'appuient sur la réussite de la Série F2 très appréciée

 

 

Pour diffusion en Europe : mars 2020
Numéro de communiqué : 222PR20

Caterpillar annonce quatre nouveaux modèles de chargeuses-pelleteuses qui s'appuient sur la réussite des chargeuses-pelleteuses de la Série F2 Cat®. La nouvelle gamme se compose des modèles 428, 432, 434 et 444 Cat® qui remplacent les machines 428F2, 432F2, 434F2 et 444F2 respectivement. Les nouvelles chargeuses-pelleteuses Cat proposent des plates-formes de modèle similaires sur toute la gamme pour offrir une normalisation des composants et des similitudes de fonctionnement pour l'ensemble de la gamme. Ces machines affichent le même habillage commercial et la même nomenclature Cat, qui retire les suffixes de modèle.

L'écran de conducteur remanié comporte des indicateurs analogiques avec affichage des informations sur écran LCD couleur contrôlé à l'aide de touches programmables pour une navigation simple. Des fenêtres contextuelles d'icône d'information permettent une navigation rapide entre les modes de fonctionnement, tandis que des descriptions de diagnostic en texte intégral simplifient le dépistage des pannes et l'entretien des machines. Le nouveau système de sécurité amélioré de la gamme désactive le moteur, la transmission et le circuit hydraulique tant qu'un mot de passe valide n'est pas saisi depuis l'écran de contrôle LCD du conducteur.

Des commandes asservies sont disponibles en option sur les modèles 428 et 434. De nouvelles commandes montées sur le siège et offrant un confort et un contrôle optimaux au conducteur sont désormais montées en série sur les modèles 432 et 444.

Plus efficace 

Le moteur C3.6 Cat répond à la norme européenne Stage V sur les émissions. Il se compose d'une solution de réduction des émissions à réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) sans entretien avec fluide d'échappement diesel et filtre à particules diesel (DPF). Le modèle 428 est équipé d'un moteur de 55 kW, en remplacement du 427F2, et il ne nécessite qu'un filtre à particules diesel (DPF) pour répondre à la norme européenne Stage V sur les émissions. Le filtre à particules diesel est destiné à garantir la fiabilité de la machine durant toute sa durée de vie.

Tout en réduisant les coûts d'exploitation, le moteur permet une économie de carburant pouvant atteindre 10 % par rapport au moteur de la série F2. Tous les modèles de la nouvelle gamme de chargeuses-pelleteuses sont équipés de 4 roues motrices en série avec blocage de différentiel arrière pour une meilleure traction sur terrain difficile.

Avec les modes de gestion de puissance sélectionnables, le conducteur a le choix entre le mode Éco et le mode Standard pour un bon rendement du moteur et une amélioration des économies de carburant ou le mode Standard Plus pour un renforcement des performances de la machine par une optimisation de la vitesse des équipements de la chargeuse-pelleteuse. Une nouvelle transmission Powershift sera proposée en option sur les modèles 428 et 434 et montée en série sur le modèle 432. La nouvelle transmission Powershift permet un passage de rapports à la volée plus facile pour le conducteur. Le modèle 444 continue d'être équipé en série d'une transmission entièrement automatique.

Tous les nouveaux modèles bénéficient d'un débit hydraulique auxiliaire réglable sur la pelleteuse, ce qui permet de définir avec précision les circuits hydrauliques de la machine pour respecter les caractéristiques de fonctionnement des équipements. Pour accroître l'utilisation de la machine, la nouvelle gamme Cat peut être montée en usine ou sur le terrain à l'aide d'un kit avec des attaches de chargeur Integrated Tool Carrier (IT) en option pour accélérer les changements d'outil de travail. Ces nouvelles chargeuses-pelleteuses sont compatibles avec les équipements de la série F2, il n'est donc pas nécessaire d'acheter de nouveaux équipements, ce qui réduit les coûts d'exploitation.

VisionLink® qui permet la surveillance des données à distance est proposé dans la dernière version de Cat Product Link™ qui équipe en série ces nouveaux modèles afin d'optimiser la disponibilité des machines. Les clients peuvent personnaliser les données d'exploitation de la machine qui sont collectées, notamment la consommation de carburant, la charge utile, les rappels d'entretien planifié et les alertes d'anomalie par défaut, pour répondre à des besoins spécifiques et améliorer ainsi la gestion du parc.

Performances 428 et 434 optimisées

De nouveaux vérins de flèche, disponibles en option, sur les modèles 428 et 434, augmentent jusqu'à 25 % la capacité de levage de la flèche afin d'améliorer la performance opérationnelle. Les nouvelles commandes montées sur le siège sur les modèles 432 et 444 pivotent avec le conducteur qui peut ainsi contrôler les fonctions de chargeuse et de pelleteuse de manière plus ergonomique et confortable. Cette configuration permet un fonctionnement en double mode pour un repositionnement de la machine plus efficace. Dans ce mode, le conducteur peut également s'asseoir selon un angle déporté tout en contrôlant la machine pour une meilleure visibilité.

Pour la première fois sur une chargeuse-pelleteuse Cat, un nouvel écran LCD tactile en option permet au conducteur d'interagir avec les fonctions de la machine pour naviguer rapidement entre les principales fonctions de travail, telles que les réglages de la grille de commande et de la commande hydraulique.

Disponibles à partir de mai 2020, les nouveaux modèles 428, 432, 434 et 444 constituent une nouvelle référence en matière de confort et de performance sur les chargeuses-pelleteuses.

 Pour plus d'informations sur les chargeuses-pelleteuses Cat, contactez votre concessionnaire Cat local.

 

Caractéristiques produit de la série de chargeuses-pelleteuses

 

428

432

434

444

Moteur

C3.6 Cat

C3.6 Cat

C3.6 Cat

C3.6 Cat

Puissance nette, max., kW

68

76

68

76

Poids en ordre de marche, kg

8,131

8,322

9,170

9462

Capacité de levage de la chargeuse, godet tous-travaux, hauteur maxi, kg

3,488

3,488

4,303

4,310

Hauteur max de charnière de la chargeuse, mm

3,463

3,462

3,518

3,615

Profondeur max.,
Bras télescopique sorti, mm

5,700

6,169

5,748

6,218

Force du bras, bras télescopique rentré, N

36,899

47,251

36,818

47,173

 

 

de

La Chargeuse-pelleteuse 432 Cat

de

La Chargeuse-pelleteuse 444 Cat

de

La Chargeuse-pelleteuse 444 Cat

de

Siège et manipulateurs de la chargeuse-pelleteuse Cat

de

Affichage de la chargeuse-pelleteuse Cat

 

 

Actualités concernant les produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

 

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo