Avec des temps de cycle plus rapides, les six nouveaux broyeurs de démolition primaire et secondaire Cat® offrent un haut niveau de performances dans les applications de démolition du béton

 

 

Publication en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et au Moyen-Orient : août 2021
Numéro de version : 607PR21

Cette nouvelle génération de broyeurs de démolition primaire et secondaire de Caterpillar propose une technologie de pointe qui permet des temps de cycle plus rapides de 52 %, avec une production supérieure en tonnes par litre de consommation de carburant. La nouvelle gamme de broyeurs Cat® comprend trois nouveaux modèles primaires rotatifs (P318, P324 et P332), qui présentent une rotation de 360 degrés, et trois nouveaux modèles secondaires fixes (P218, P224 et P232). Les deux séries de broyeurs sont conçues pour un raccord aux machines de 18 à 50 tonnes.

La nouvelle conception des broyeurs s'appuie sur la même technologie SpeedBooster, fiable et leader du secteur, que l'on retrouve dans les cisailles universelles Cat. Cette fonctionnalité exclusive permet de fermer rapidement la mâchoire lorsqu'il n'y a pas de charge. Lorsque la mâchoire entre en contact avec le matériau, la vanne hydraulique SpeedBooster passe automatiquement en mode puissance pour une puissance maximale, afin de broyer rapidement le béton.

Jusqu'à 26 % de performances supplémentaires

Pour une démolition efficace et rentable des structures en béton, les nouveaux broyeurs primaires Cat proposent le parfait équilibre entre vitesse et puissance, avec des temps de cycle jusqu'à 52 % plus rapides et une force 21 % plus importante que les modèles précédents. La rotation bidirectionnelle à 360 degrés des modèles de la série P300 positionne la mâchoire de manière à saisir le matériau sous n'importe quel angle pour produire un résultat de taille appropriée à des fins de traitement. Les couteaux intérieurs pour armatures cisaillent rapidement les conduits, les armatures et autres matériaux encastrés pour améliorer l'efficacité de la démolition.

Préhension des matériaux sous n'importe quel angle

Les broyeurs secondaires Cat offrent des temps de cycle jusqu'à 44 % plus rapides et une force jusqu'à 20 % supérieure pour démolir le béton, ce qui se traduit par des performances jusqu'à 15 % supérieures dans les applications de traitement secondaire des matériaux. Les larges ouvertures des mâchoires permettent aux utilisateurs de saisir de plus grandes quantités de matériaux, quel que soit l'angle, ce qui augmente la vitesse de traitement et améliore le débit global de matériaux.

Plus de temps consacré aux opérations

Offrant la production, la fiabilité, la durabilité et la valeur attendues des produits Cat, les deux nouvelles séries de broyeurs sont dotées de pièces d'usure boulonnées qui peuvent être remplacées rapidement sur le terrain, sans soudure en surface pour l'entretien. Ainsi, la disponibilité des broyeurs augmente. Pour accroître la fiabilité et la longévité, tous les composants hydrauliques sont protégés à l'intérieur d'un boîtier doté d'un panneau amovible boulonné qui permet d'accéder à tout le nécessaire à des fins d'entretien.

Intégré à tous les nouveaux broyeurs, le système de suivi des ressources Cat est disponible pour localiser rapidement les accessoires. Faciles à établir, les limites de site renforcent la sécurité des équipements en envoyant une alerte si la ressource est déplacée au-delà d'un périmètre défini. Le suivi des ressources permet de gérer efficacement l'ensemble de la flotte d'accessoires, qu'il est possible de visualiser rapidement via VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.

Raccordables à toute une gamme de pelles hydrauliques, ces nouveaux broyeurs sont conçus pour augmenter l'efficacité lorsqu'ils sont entraînés par des pelles hydrauliques Cat. Les pelles hydrauliques Cat nouvelle génération proposent ainsi une solution intégrée permettant de régler le broyeur dans les commandes. Ainsi, la pelle peut reconnaître l'accessoire rapidement et établir automatiquement les réglages de fonctionnement appropriés. Tout comme les pelles hydrauliques Cat, ces nouveaux broyeurs sont couverts par les concessionnaires Cat.

Pour plus d'informations sur les nouveaux broyeurs de démolition primaire et secondaire Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com

 

Caractéristiques des broyeurs

 

Primaires

Secondaires

Modèle

P318

P324

P332

P218

P224

P232

Temps de cycle : ouverture (en secondes)

1,6

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

Temps de cycle : fermeture (en secondes)

1,0

1,2

1,3

1,2

1,3

1,4

Force d'écrasement/de coupe : pointe

(en kN (st))

795     (89)

1 175 (132)

1 440 (162)

955   (107)

1 145 (129)

1 360 (153)

Profondeur de mâchoire en mm (in)

660

(26)

730 (28,7)

820 (32,3)

770 (30,3)

845 (33,3)

930 (36,6)

Ouverture des mâchoires en mm (in)

1 085

(42,7)

1 210 (47,6)

1 315 (51,8)

1 070 (42,1)

1 175 (46,3)

1 280 (50,4)

Longueur de lame en mm (in)

150 (5,9)

200 (7,9)

200 (7,9)

150 (5,9)

200 (7,9)

200 (7,9)

Poids minimal du porteur en kg (lb)

18 000 (39 700)

24 000 (52 900)

32 000 (70 500)

18 000 (39 700)

24 000 (52 900)

32 000 (70 500)

Poids maximal du porteur en kg (lb)

25 000 (55 100)

35 000 (77 200)

50 000 (110 200)

25 000 (55 100)

35 000 (77 200)

50 000 (110 200)

 

1 de 2

Broyeur secondaire Cat P224

Actualités sur les produits et services

Découvrez les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo