Pelle hydraulique 352
Pelle hydraulique 352

La nouvelle pelle hydraulique Cat® 315 GC de nouvelle génération réduit les coûts d'entretien et de carburant

 

 

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe :  décembre 2020
Numéro de communiqué : 981PR20

La pelle hydraulique à rayon de braquage court Cat® 315 GC nouvelle génération est dotée d'une nouvelle cabine plus spacieuse conçue pour l'efficacité opérationnelle, elle permet de réduire les coûts d'entretien jusqu'à 25 % et la consommation de carburant jusqu'à 15 %. Sa conception intuitive permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau de compétence, d'atteindre rapidement une production élevée, ce qui fait de cette nouvelle pelle hydraulique de 15 tonnes la solution idéale pour les applications municipales, de location et d'excavation générale dans des espaces restreints exigeant des performances fiables à moindre coût.

Offrant une capacité de fonctionnement à haute température ambiante – pouvant atteindre 52 °C (125 ˚F) – le nouveau moteur Cat C3.6 économe en carburant qui équipe la 315 GC répond aux normes strictes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage V sur les émissions. Le nouveau mode de fonctionnement Smart adapte automatiquement la puissance du moteur et la puissance hydraulique aux conditions d'excavation, optimisant ainsi la consommation de carburant et les performances de la machine. Combinée à un fonctionnement en mode ECO qui permet d'économiser du carburant dans des applications moins exigeantes, la pelle hydraulique 315 GC nouvelle génération réduit la consommation de carburant jusqu'à 15 % par rapport à la 315F.

La 315 GC est dotée d'une nouvelle soupape de commande hydraulique principale qui élimine le besoin de conduites pilotes, réduit les pertes de pression et diminue la consommation de carburant. Le circuit hydraulique avancé offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins d'excavation précis.

Une nouvelle cabine pour plus de confort

La cabine plus spacieuse de cette nouvelle pelle hydraulique facilite l'accès ainsi que la sortie et elle accroît le confort ainsi que la productivité du conducteur. La cabine confort Cat, spacieuse, offre un profil bas et des vitres avant, arrière et latérales plus grandes avec des montants de cabine étroits pour une visibilité verticale supérieure de 60 % à celle de la pelle hydraulique Cat 315F, ce qui améliore la sécurité des interventions.

La nouvelle conception de la cabine comprend un grand moniteur LCD de 8 in (203 mm) avec écran tactile pour une navigation facile et une utilisation intuitive, ce qui augmente la productivité des conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience. Les caméras classiques de vision arrière et de vision latérale côté droit améliorent encore la visibilité de l'environnement opérationnel. Les montants visqueux diminuent considérablement les vibrations de la cabine par rapport aux conceptions précédentes, réduisant ainsi la fatigue du conducteur.

Réduire le coût d'entretien de 25 % (maximum)

Les intervalles de maintenance prolongés et mieux synchronisés de la nouvelle pelle hydraulique 315 GC permettent de réduire les coûts d'entretien jusqu'à 25 % par rapport à la 315F. Son nouveau filtre à huile hydraulique offre une meilleure filtration et prolonge les intervalles de remplacement de filtre jusqu'à 3 000 heures de fonctionnement, soit une augmentation de 50 %. De nouveaux clapets antiretour maintiennent l'huile hydraulique propre pendant le remplacement du filtre afin d'améliorer la longévité du circuit.

Les conducteurs suivent aisément la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien via le moniteur LCD depuis l'intérieur de la cabine. Tous les points de contrôle d'entretien quotidien, y compris l'huile, sont facilement accessibles au niveau du sol, ce qui augmente le temps de disponibilité de la machine. Une seconde jauge baïonnette d'huile moteur offre aux techniciens d'entretien la commodité supplémentaire de vérifier et de faire l'appoint d'huile depuis le haut de la pelle hydraulique. Pour une extraction rapide et facile des fluides, tous les ports S·O·S SM Cat sont rapidement accessibles depuis le niveau du sol afin de prélever facilement un échantillon de fluides pour analyse.

Pour plus d'informations sur la pelle hydraulique Cat 315 GC, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez www.cat.com

 

Caractéristiques de la pelle hydraulique Cat 315 GC nouvelle génération

Modèle

Cat® 315 GC

Moteur

Cat C3.6

Puissance nette – ISO 9249:2007, HP (kW)

98 (73)

Poids en ordre de marche, lb (kg)

34 000 (15 400)

Profondeur d'excavation maxi, ft/in (mm)

19’ 8” (5 990)

Portée maxi au niveau du sol, ft/in (mm)

28’ 6” (8 690)

Hauteur de charge maxi ft/in (mm)

23’ 8” (7 220)

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur
à vitesse minimale, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur

 

 

 

de

La pelle hydraulique Cat 315 GC

de

La pelle hydraulique Cat 315 GC

de

La pelle hydraulique Cat 315 GC

de

La pelle hydraulique Cat 315 GC

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

         

 

                                                                        # # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés.

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo