Fraiseuses de chaussée Cat®
Fraiseuses de chaussée Cat®

Mise à jour des engagements du showcase des fraiseuses de chaussée Cat® envers les clients des applications de fraisage

Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe (sauf Allemagne), Corée du Sud : mars 2021
Numéro de version : 160PR21

 

Nouvelles mises à jour sur les produits de Fraiseuses de chaussée demi-voie polyvalentes et productives PM620, PM622, PM820, PM822 et PM825 Cat® intégrant de nombreuses améliorations motivées par les retours d'information des clients permettant une utilisation simplifiée et des coûts d'exploitation réduits. Il y a cinq ans, Caterpillar a introduit sur le marché une nouvelle gamme de fraiseuses de chaussée et n'a cessé depuis d'apporter des améliorations à la gamme de produits. La commercialisation des produits en 2021 marque la troisième mise à jour de ces modèles depuis leur première introduction.

Les PM620 et PM622 de 470 kW (630 hp) sont alimentées par le célèbre Moteur C18 Cat. Les PM820, PM822 et PM825 plus lourdes et plus puissantes sont alimentées par ce même Moteur C18 avec une configuration à deux turbocompresseurs délivrant 597 kW (800,6 hp), soit une puissance jusqu'à 27 % supérieure à celle des PM620 et PM622. La cinq modèles sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE et Tier 4 Final pour la Corée et sont optimisés pour réduire la combustion de carburant avec un circuit de refroidissement haute capacité qui maintient le moteur à des températures idéales pour un rendement énergétique optimal et des émissions réduites.

Options d'éclairage du chantier repensées

Nouvel éclairage à diodes facilitant l'utilisation de nuit ou en cas de faible luminosité. Les nouveaux projecteurs à diodes et à large faisceau sont équipés de série et fournissent un parfait éclairage de la zone de travail pour l'équipe au sol. Un éclairage périmétrique à diodes peut également être ajouté pour un éclairage supplémentaire de la chambre de rotor, de la trajectoire de coupe et des zones de travail autour de la machine à des fins de meilleure visibilité. Nouvel éclairage en entrée/sortie éclairant l'échelle et la plate-forme de conduite quand la machine est arrêtée. L'option de toit pliable vers l'avant comporte à présent des bandes lumineuses à diodes à intensité réglable, montées sur le dessous du toit pour une plus grande visibilité de la plate-forme de conduite. Quand le toit est abaissé, les éclairages continuent à éclairer les commandes intuitives faciles à utiliser.

Technologie intégrée et performances efficaces

Le système Cat GRADE intégré avec Grade and Slope supprime toute incertitude de production de résultats de coupe précis et reproductibles et comprend des fonctions automatisées comme le saut d'obstacle et les transitions de coupe programmables pour faciliter la précision du fraisage. Les fraiseuses de chaussée Cat peuvent également être équipées de l'option de fraisage entièrement 3D.

Le système de coupe robuste a été conçu pour résister aux applications les plus difficiles et construit pour durer grâce à une construction en acier massif et des alliages renforcés résistant à l'abrasion. Disponibles avec de nombreux espacements différents, les rotors K du système Cat sont résistants et délivrent de hautes performances avec un flux de matériau efficace et une excellente coupe. Les palettes d'éjecteur sont réversibles pour plus longue durée de vie et la conception du porte-outil à double retenue conique supprime la nécessité de boulons de retenue, de goupilles ou de vis de réglage, ce qui réduit le temps de remplacement jusqu'à 50 %.

Un système fiable de train de roulement à chaînes avec une géométrie de chaînes parfaitement étudiée pour fournir un effort de traction élevé et une meilleure distribution de la charge lors du fraisage de coupes profondes ou de matériaux durs résistants. Les convoyeurs haute capacité retirent efficacement le matériau fraisé avec une incroyable commande de décharge. Le sens de la bande transporteuse peut également être inversé pour faciliter le nettoyage et des protections magnétiques en vinyle permettent un accès rapide pour le contrôle de l'usure des rouleaux. Systèmes de ventilation de poussière et de barres de pulvérisation disponibles en option pour maximiser l'élimination des poussières.

Plus grande facilité d'entretien

Le flashage du convoyeur durant plus longtemps, l'accès facilité à l'entraînement de rotor, le boîtier de commande mobile à fil pour le dispositif de rotation du rotor et un patin d'usure ajouté au ski intérieur ne sont que quelques exemples des nombreuses améliorations ayant été intégrées dans cette mise à jour de produit. Les machines de fraisage Cat ont été conçues en vue de longs intervalles d'entretien et comportent de grandes portes d'entretien et un capot motorisé pour l'accès permettant le contrôle des composants et systèmes critiques. Les coussinets de chaîne sont faciles à remplacer tandis que les chaînes des chenilles et les autres composants du train de roulement sont sans entretien jusqu'à 4 000 heures. Quand il est temps de remplacer des composants très usés, les concessionnaires Cat fournissent un support spécialisé avec des kits de réparation, une disponibilité de pièces et des options d'entretien pour la machine et le moteur.

 

Spécifications de produit des fraiseuses de chaussée

 

 

PM620

PM622

PM820

PM822

PM825

Poids en ordre de marche, lb (kg)

73 260
(33 330)

74 580
(33 900)

79 630
(36 130)

80 887
(36 700)

82 650
(37 500)

Poids de transport, lb (kg)

64 680
(29 400)

66 140
(30 000)

71 035
(32 230)

72 290
(32 800)

74 054
(33 600)

Largeur de coupe, in (mm)

79
(2 010)

88
(2 235)

79
(2 010)

88
(2 235)

98,6
(2 505)

Puissance nominale, hp (kW)

630
(470)

630
(470)

800,6
(597)

800,6
(597)

800,6
(597)

 

 

de

Fraiseuse de chaussée PM825 Cat

de

Fraiseuse de chaussée PM620 Cat

de

Fraiseuse de chaussée PM620 Cat

de

Fraiseuse de chaussée PM822 Cat

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo