Un joint est aussi bon qu'un autre, n'est-ce pas ? Faux. Les pièces qui ne sont pas conçues et dimensionnées pour votre équipement peuvent entraîner des fuites ou un desserrage des joints et une perte de l’étanchéité. Cela peut entraîner des pannes, des temps d'arrêt et même des amendes pour risques environnementaux. Les joints et les bagues d’étanchéité Cat sont plus résistants pour durer plus longtemps dans vos équipements Cat et dans l'ensemble de votre flotte.
Vous savez ce dont vous avez besoin ?
INTERROGEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT AU SUJET DES JOINTS ET DES BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ
En bref
Quelles sont les causes de défaillance des joints ? Les variations extrêmes de température et de pression. Les joints Cat sont fabriqués avec des matériaux adaptés aux différents types de fluides, températures et pressions que l'on trouve dans les machines Cat.
CONCEPTION SPÉCIFIQUE AU SYSTÈME
Les matériaux sont conçus spécifiquement pour les températures, les pressions et les fluides du système dans lequel ils sont utilisés.
PROTECTION EXCEPTIONNELLE
Conçus avec des tolérances strictes pour empêcher les fuites et la contamination de pénétrer dans le système.
TEMPS DE FONCTIONNEMENT ACCRU
Les joints et les bagues d’étanchéité Cat réduisent les défaillances des composants et les maintenances non planifiées. Ainsi , réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'entretien.