Les processus actuels de terrassement et de finissage très soigné demandent beaucoup de main-d'œuvre et dépendent des outils et de cette main-d'œuvre. Le maintien d'un niveau constant entre les piquets est délicat, même pour les conducteurs expérimentés. Le guidage par GPS AccuGrade réduit les besoins en main-d'œuvre et aide les conducteurs à travailler en fonction du plan de projet grâce à un déblayage et un remblayage précis qui s'accompagnent d'une réduction des coûts des matériaux.
Le système de commande de nivellement par GPS AccuGrade est la meilleure solution lorsque le chantier de construction présente différents niveaux et non des plans à simple ou double pente. Le système 3D AccuGrade utilise la technologie GPS pour comparer la position de la lame avec un plan du chantier informatisé tridimensionnel, et indique au conducteur ou au circuit hydraulique s'il doit relever ou au contraire abaisser la lame, afin d'accomplir le travail en stricte conformité avec les exigences du projet.
Les solutions de technologie GPS avancées déplacent le plan de projet jusqu'à la cabine pour un meilleur contrôle par le conducteur, une précision accrue, une plus grande productivité et des coûts d'exploitation inférieurs.
Le système de commande de nivellement par GPS AccuGrade est un système de commande et de guidage de la machine de haute technologie qui permet au conducteur de la lame de niveler avec davantage de précision, sans recourir à des piquets d'arpentage. Les données de modèle numérique, les fonctions de guidage du conducteur intégrées à la cabine et les commandes de lame automatiques aident le conducteur à niveler plus rapidement et, par conséquent, à augmenter la productivité, diminuer les coûts d'exploitation et améliorer la rentabilité.
Le système GPS AccuGrade est conçu pour une large gamme d'applications de terrassement, du déboisement en masse exigeant des taux de production élevés jusqu'au nivellement de finition caractérisé par des tolérances serrées.
Les projets d'aplanissement sur pente simple ou double, ou à plat, tels que les aires de travail, les aires de stationnement, les chemins et les routes, peuvent être créés à bord de la machine à l'aide du système GPS AccuGrade. Des projets 3D complexes, tels que des terrains de golf et des routes avec dévers, peuvent être créés dans un bureau par des ingénieurs d'études et chargés dans le système à l'aide d'une carte flash compacte.