Ecco la nuova generazione di miniescavatori Cat®

Per coloro che costruiscono i loro sogni

Construction site
Construction site

Tira fuori il meglio di te

Il nostro lavoro ci riempie di orgoglio. Perché sappiamo che lo stesso vale per te.

La nuova generazione di miniescavatori Cat® è stata ispirata proprio dalle persone come te. Caratterizzata da potenza a prestazioni senza precedenti, la nostra gamma di miniescavatori ti aiuta a ottimizzare la qualità del lavoro, spalancando le porte a nuove opportunità.

Contatta il tuo rivenditore per saperne di più.

di
di
di

Caratteristiche di cui non potrai più fare a meno

Aria condizionata

Il comfort è la chiave per svolgere un lavoro di qualità. Ecco perché le nostre cabine sono state progettate con aria condizionata, per offrire un po' di freschezza durante le torride giornate in cantiere.

di

Display LCD

Ricevi telefonate, tieni sotto controllo le informazioni più importanti e personalizza le impostazioni in base alle tue esigenze per accrescere i risultati.

di

SCOPRI LA NUOVA GAMMA

Permettici di presentarti le ultime aggiunte alla famiglia di miniescavatori Cat®: ecco la nostra nuova gamma di macchine da 2,7 - 3,5 tonnellate. I nostri escavatori più versatili, creati apposta per te.

PRESTAZIONE DI CUI ANDARE FIERI

Dal comfort superiore delle cabine ergonomiche alla modalità cruise control, passando per l'esclusiva opzione Stick Steer, queste macchine sono state create per aiutarti a superare nuovi traguardi.

UNA MACCHINA VERSATILE E PRONTA A TUTTO

Con tanto di impostazioni personalizzabili accessibili dall'intuitivo display LCD, la nuova generazione di miniescavatori si adatta alle esigenze dell'operatore per supportare al meglio l'esecuzione di un ampio ventaglio di attività. I miniescavatori Cat sono la scelta ideale per le giornate di lavoro più intense.

ASSISTENZA SU CUI PUOI CONTARE

Piani di finanziamento, formazione, ordinazione di ricambi e servizi di assistenza: il tuo rivenditore Cat può aiutarti a trarre il massimo dalla tua macchina. 

di

TIRA FUORI IL MEGLIO DI TE

Caratterizzati da potenza e prestazioni migliorate, i motori della nuova generazione di miniescavatori Cat ti aiuteranno a ottenere risultati professionalmente impeccabili, riducendo i costi operativi e di proprietà. 

DIRE “SÌ” È ANCORA PIÙ FACILE

Affidabili, robusti e facilmente trasportabili, i nuovi miniescavatori Cat spalancano le porte a infinite opportunità. Con un design compatto e impostazioni operatore personalizzabili, queste sono macchine create per non deludere. 

NIENTE TI PUÒ FERMARE

Con Cat, non acquisti soltanto un miniescavatore. Grazie ai piani di finanziamento flessibili, ai Contratti di valorizzazione della clientela e all'eccezionale assistenza garantita dai rivenditori, la nuova generazione di miniescavatori non è solo facile da acquistare, ma offre anche una gestione senza stress del tuo investimento.

1-2 tonnellate

Comfort e caratteristiche eccezionali in un design compatto

di

Una scelta ideale per chi si appresta ad acquistare il primo miniescavatore o è alla ricerca di una macchina con un grande potenziale di noleggio.

Perfetto per lavorare in spazi piccoli e ristretti, grazie al design compatto.

Con ingombro posteriore convenzionale e maggiore potenza, questo modello offre prestazioni migliori rispetto alle alternative della stessa categoria. Sostituisce il 301.7D CR.

I vantaggi di una macchina più grande racchiusi in un formato mini. Lavora in piccoli spazi con la potenza e la finezza di una Cat® Machine.

2-4 tonnellate

I nostri modelli sono facili da trasportare e aiutano ad accrescere il controllo limitando lo sforzo.

Questo miniescavatore offre prestazioni imponenti in un design compatto che permette di accedere anche alle aree più ristrette.

Il 303 CR garantisce tutta la potenza che ci si aspetta da una macchina Cat in un design di sole tre tonnellate. Le solide capacità di scavo e sollevamento ti permettono di ottenere risultati di eccellenza in tempi ridotti.

Questa macchina è utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni. Offre una cabina confortevole, la modalità di marcia Stick Steer e controlli personalizzabili in un design compatto.

di

6-10 tonnellate

Caratterizzati da migliore forza di sollevamento, opzioni di rotazione, potenza durante la marcia e funzionalità a disposizione dell'operatore, questi modelli sono incredibilmente versatili.

di

Questa macchina offre massimi livelli di potenza e prestazioni in un design compatto che si presta a un'ampia gamma di utilizzi.

Con ingombro posteriore convenzionale, braccio fisso e un grande potenziale di noleggio, questo escavatore offre un elevatissimo rapporto costi-benefici.

Perfetto per una varietà di attività e applicazioni. Il design compatto permette di scegliere tra rotazione o braccio variabile.

Scegli tra rotazione o braccio singolo variabile. Dotato di un'idraulica a flusso elevato.

Il braccio fisso solleva fino a 4,5 tonnellate. Ottieni tutta la forza di un modello più grande in un formato mini.

Consigli commerciali

CONTATTA IL RIVENDITORE

Compila il modulo seguente per ricevere un preventivo dal tuo rivenditore locale. Un rappresentante provvederà a ricontattarti.