選ばれ続ける
Catのブルドーザ

Cat® dozers move more material in less time. キャタピラーのブルドーザは現場の生産性向上に貢献します。
Cat® dozers move more material in less time. キャタピラーのブルドーザは現場の生産性向上に貢献します。

ブルドーザ

キャタピラーのブルドーザには、実際の作業を考えぬいて設計された運転席、ブレード、足回りの部品に加え、最新のテクノロジが備わっています。選ばれるには理由がある、キャタピラーのブルドーザを是非ご体感ください。

Cat®のブルドーザを知るための動画集

ご検討中の各モデルの動画を以下のタブからご確認ください。

D1, D2, D3 お客様の声をご紹介


D1, D2, D3に試乗いただいたお客様にご使用感を伺いました。

/
D1 - D3 what our customers are saying. お客様の声を是非ご確認ください。

D1, D2, D3 特長紹介


D1, D2, D3クラスの特長をまとめておりますので、ご検討中のお客様はぜひ一度ご覧ください。

/
D1 - D3 features and benefits



 

D6/D6 XEで利益を向上


新製品のD6 XE(世界初 ハイドライブ  ブルドーザ)のバーチャルツアー

/
Improve Profit Margin with the D6 and D6XE



 

D6 XEの構造


D6 XE エレクトリック ドライブ ブルドーザは、効率の向上と燃料を節約する次世代のテクノロジが搭載されています。

/
Inside the D6XE



 

D8Tで作業量向上と燃料削減


D8Tブルドーザは、より多くの土をより短時間で動かすことができ、お客様のビジネスパフォーマンスを向上させます。

/
More work, less fuel with the D8T



 


機械導入のご相談はこちらからどうぞ

機種の選定をはじめ、見学や試乗のご依頼、お支払い方法に関するご相談まで、お気軽に以下の国内販売店までお問合せください。

以下、青字の販売店名をクリックいただくと、それぞれの販売店の問い合わせページへ移動できます。建設機械に関するお問い合わせやご相談は、お気軽に販売店へご依頼ください。

日本キャタピラー合同会社

 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、沖縄

四国建販株式会社

 徳島県、高知県、愛媛県(新居浜市を除く)

四国機器株式会社

 香川県、愛媛県新居浜市

キャタピラー九州株式会社

 九州全域

 

 

Cat®ブルドーザは、より多くの仕事を、より短い時間で達成するお手伝いをします。燃料効率の良さとメンテナンスを容易にする各種機能により、ブルドーザの保有経費と運転コストを抑えます。さらに、工場出荷時に統合されたグレードテクノロジ機能により、最初の一押しから最後の整地作業に至るまで、さらに作業を早く、楽に行うことができます。ブルドーザの製品ラインナップには様々なサイズが用意されており、どのような作業用途にもマッチするマシンを選択いただけます。

 

製品

 

 




効率を高める工場出荷時
装着テクノロジ

GRADE 3D (グレード3D)

ブレードの動きを自動化し、整地面仕上げ操作の効率・正確さ・生産性を向上させます。

詳しく見る
Dozer pushing dirt with 3D, グレード3Dを使用することで、ブレードの動きを自動化させ、高い生産性を発揮できます。
Dozer pushing dirt with 3D, グレード3Dを使用することで、ブレードの動きを自動化させ、高い生産性を発揮できます。

SLOPE ASSIST
(スロープアシスト)

基地局やGPS、レーザを使用せずにブレードの角度を制御します。オペレータの習熟度に関係なく、素早く、簡単に、高品質な仕上げを実現します。

詳しく見る
Dozer pushing dirt with slope assist, スロープアシスト機能を使用することで、ブレードの動きを支援し、ブルドーザがより使いやすくなります。。
Dozer pushing dirt with slope assist, スロープアシスト機能を使用することで、ブレードの動きを支援し、ブルドーザがより使いやすくなります。。