ブルドーザ
Cat®ブルドーザは、より多くの仕事を、より短い時間で達成するお手伝いをします。燃料効率の良さとメンテナンスを容易にする各種機能により、ブルドーザの保有経費と運転コストを抑えます。さらに、工場出荷時に統合されたグレードテクノロジ機能により、最初の一押しから最後の整地作業に至るまで、さらに作業を早く、楽に行うことができます。ブルドーザの製品ラインナップには様々なサイズが用意されており、どのような作業用途にもマッチするマシンを選択いただけます。
製品
-
- エンジンモデル
- CAT C3.6
- CAT C3.6
- 定格出力(ネット)
- 80 hp
- 59.7 kW
- 運転質量
- 17855 lb
- 8099 kg
D1
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT® C3.6
- CAT® C3.6
- 定格出力(ネット)
- 92 hp
- 68.8 kW
- 運転質量
- 18382 lb
- 8338 kg
D2
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT® C3.6
- CAT® C3.6
- 定格出力(ネット)
- 104 hp
- 77.6 kW
- 運転質量
- 20639.68 lb
- 9362 kg
D3
詳細 -
- エンジンモデル
- Cat C7.1
- Cat C7.1
- 定格出力(ネット)
- 170 hp
- 127 kW
- 運転質量
- 42263 lb
- 19170 kg
D5
詳細 -
- エンジンモデル
- Cat C9.3B
- Cat C9.3B
- 定格出力(ネット)
- 215 hp
- 161 kW
- 運転質量
- 50650 lb
- 22975 kg
D6
詳細
ビデオ
D6/D6 XEで利益を向上
D6 XEの構造
D8Tで作業量向上と燃料削減
D6/D6 XEで利益を向上
新製品のD6 XE(世界初 ハイドライブ ブルドーザ)のバーチャルツアー
効率を高める工場出荷時
装着テクノロジ