Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Upewnij się że Twój agregat prądotwórczy pracuje w każdym środowisku. Firma Caterpillar może dostosować agregat prądotwórczy do pracy w temperaturze od -40°C do +55°C z użyciem różnorodnych dodatkowych opcji, zaprojektowanych z myślą o tych warunkach.
Oprócz naszego asortymentu montowanych w ramie bazowej, napędzanych silnikiem chłodnic, oferujemy również wszechstronny asortyment zintegrowanych pakietów wymienników ciepła montowanych w ramie bazowej, które mogą być używane w połączeniu z dodatkowymi układami chłodzenia.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat®.