Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Wybór to możliwość decydowania o tym, co dla nas najlepsze. Dlatego, aby wykonać pracę jak należy, operatorzy zasługują na wybór. Wypróbuj maszyny drogowe Cat® do nawierzchni i wyjdź poza schematy. Gwarantujemy tę samą funkcjonalność, technologie i osiągi zapewniane przez maszyny budowlane firmy Cat. Usprawnij swoje działania i podejmij współpracę ze sprawdzonym partnerem oferującym maszyny drogowe i budowlane – oto potęga wyboru.
Maszyny drogowe Cat® do układania nawierzchni to gwarancja należycie wykonanej pracy. Nasz sprzęt wyposażyliśmy w łatwą w obsłudze technologię oferującą najwyższą wydajność, której wymagasz.
Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę maszyn do budowy dróg asfaltowych, które skutecznie rywalizują z oferowanymi przez konkurencję maszynami wyposażonymi w gąsienice stalowe, gąsienice gumowe lub koła. Nasze rozściełacze i samojezdne zasobniki do rozściełaczy są wszechstronne i niezawodnie realizują wymagające zadania.
Dowiedz się więcejTandemowe walce wibracyjne Cat są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, które można dostosować do każdego zadania. Duże, podwójne bębny można łatwo zamontować. Zapewniają one maksymalną wydajność ugniatania dowolnej mieszanki.
Dowiedz się więcejFrezarki Cat® do nawierzchni umożliwiają nieprzerwany załadunek wielu ton materiałów — godzina po godzinie, zmiana po zmianie. Efektywne i wydajne działanie w połączeniu z prostym sterowaniem i wbudowanymi funkcjami pozwala szybciej wykonywać pracę z zachowaniem wymaganej precyzji frezowania. Wirniki System K Cat zapewniają sprawny przepływ materiałów z jednolitym schematem skrawania, a specjalnie zaprojektowane elementy odznaczają się łatwiejszym serwisowaniem i większą odpornością na zużycie. Do wyboru jest szeroka gama wirników, szerokości frezowania i opcji do projektów miejskich, instalacyjnych i budowlanych.
Dowiedz się więcejŁadowarki Cat® o sterowaniu burtowym są przeznaczone do ciężkich prac. Wyróżniają się niezawodnością, trwałością i wydajnością. Te wszechstronne maszyny kołowe doskonale sprawdzają się w ogólnych zastosowaniach budowlanych, kształtowaniu krajobrazu, rolnictwie, odśnieżaniu i wielu innych obszarach. Ładowarki Cat o sterowaniu burtowym są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i mogą mieć różne możliwości załadunku, a bogaty wybór osprzętu sprawia, że maszyny te można wykorzystywać do wielu różnych zastosowań.
Dowiedz się więcejMaszyny firmy Caterpillar do regeneracji nawierzchni drogowej rozdrabniają warstwę asfaltu i mieszają ją z warstwą materiału znajdującą się pod nią w celu ustabilizowania zniszczonej jezdni. Mogą dodawać emulsje asfaltowe i inne środki wiążące podczas procesu proszkowania lub przy oddzielnym przejściu maszyny, w czasie którego odbywa się mieszanie.
Dowiedz się więcejWalce wibracyjne Cat do gruntu są trwałe i niezawodne. Cechują się wysoką wydajnością ubijania, a także dużą szybkością i zdolnością pokonywania wzniesień, dzięki czemu maksymalizują wydajność pracy w szerokiej gamie zastosowań.
Dowiedz się więcejRówniarki samobieżne Cat® do budowy dróg, przygotowywania terenu i przemieszczania materiału – równiarki samobieżne Cat® opracowano z myślą o zapewnieniu dokładności i wydajności podczas wykonywania zdań związanych z budową dróg, utrzymaniem dróg i przemieszczaniem materiału. Maszyny te zaprojektowano, wykorzystując wieloletnie doświadczenie firmy Caterpillar. Dlatego cechują się wyjątkową dokładnością profilowania terenu i trwałością w różnorodnych zastosowaniach – od budowy autostrad i infrastruktury miejskiej po szeroko zakrojone prace górnicze i ciężkie prace ziemne. Równiarki samobieżne Cat są dostępne w kilku wielkościach dostosowanych do specyficznych potrzeb miejsc pracy i są wyposażone w nowoczesne technologie, które zwiększają wydajność operatora oraz efektywność profilowania terenu. Zwiększ wydajność maszyny, stosując osprzęt do równiarek samobieżnych Cat®, który jest przeznaczony do kopania, rozprowadzania, zgarniania i precyzyjnego profilowania różnorodnych materiałów w różnych warunkach terenowych.
Dowiedz się więcejWybierz narzędzia pomagające Ci utrzymać wiodącą pozycję. W naszej ofercie są poradniki, kalkulatory i inne zasoby pozwalające uzyskać niezbędną wiedzę i oczekiwane rezultaty.
Dzięki praktycznym poradnikom i e-bookom usprawnisz swoje procesy zagęszczania oraz układania nawierzchni.
Te narzędzia ułatwiają obliczanie wszelkich parametrów, od prędkości układania po zagęszczanie i transport.