KONSTRUKCJA OPRACOWANA Z MYŚLĄ O TRUDNYCH ZASTOSOWANIACH

Zalety uszczelnień Cat®

  • Bezobsługowe
  • Opracowane z myślą o i sprawdzone w najszerszej na świecie gamie maszyn
  • Nieustanny proces usprawniania od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego uszczelnienia Duo-Cone™
  • Spełniają swoje zadanie od Arktyki po Saharę. Temperatura robocza od -40°C do 120°C (od -40°F do 248°F)
  • Zakup uszczelnienia Cat oznacza wsparcie ze strony naszej firmy i możliwość współpracy z ekspertami, którzy dogłębnie znają uszczelnienia i chronione przez nie układy.
  • Uszczelnienia Cat zostały sprawdzone pod kątem długiego okresu eksploatacji przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności konserwacji, co oznacza dłuższy czas pracy sprzętu, wyższą wydajność i zadowolenie klientów.

     

    Obsługa następujących branż:

    • Rolnictwo
    • Budownictwo
    • Recykling pozostałości po wyburzeniach i złomu
    • Leśnictwo
    • Obiekty przemysłowe
    • Transport i przeładunek materiałów
    • Obronność
    • Górnictwo
    • Przemysł naftowy
    • Drążenie tuneli
    • Gospodarka odpadami
    • I wielu innych

     

    Wysoka wydajność w zastosowaniach takich jak:

    • Osie
    • Głowice wiertnicze
    • Zwolnice
    • Koła pośredniczące
    • Systemy gąsienic
    • Maszyny kopalniane
    • Pompy
    • Rolki
    • Wiertła do tuneli
    • Podwozia
    • Oraz wiele innych

     

    Dodatkowe informacje na temat uszczelnień Cat można uzyskać po przesłaniu wiadomości na adres catseals@cat.com

z

 

 

Broszura – wprowadzenie do uszczelnień Cat

Zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach.

Pobierz