PODWOZIE

Systemy podwozi Cat zapewniają efektywne wykorzystanie mocy hydraulicznej oraz precyzyjne sterowanie ruchem gąsienic. Podwozia Cat ograniczają koszty eksploatacji/obsługi oraz zwiększają wartość produktów — od koparek hydraulicznych po zespoły i systemy gąsienicowe — w całym okresie ich eksploatacji. Nasze skalowalne rozwiązania, dostępne w konfiguracji obiegu otwartego lub zamkniętego oraz zmiennego rozstawu gąsienic, zapewniają optymalne osiągi maszyny w każdych warunkach terenowych.

Firma Caterpillar dostarcza podwozia wyposażone w wydajne hydrauliczne układy napędowe i zaawansowane systemy sterowania ruchem — od koparek hydraulicznych po zespoły i systemy gąsienicowe. Nasze podwozia są wykorzystywane w budownictwie, transporcie i przeładunku materiałów, górnictwie i leśnictwie na wiele sposobów, ponieważ zapewniają niższe koszty użytkowania i obsługi technicznej oraz zwiększają żywotność maszyn.

Nasze skalowalne rozwiązania, dostępne w konfiguracji obiegu otwartego lub zamkniętego oraz zmiennego rozstawu gąsienic, zapewniają doskonałe osiągi maszyny w każdych warunkach terenowych. Nasze podwozia można znaleźć na całym świecie w wiertnicach do otworów strzałowych, maszynach do prac leśnych i kompletnej linii wiertnic Cat®

Dostępne podwozia są podzielone na klasy odpowiadające modelom koparek Cat: 303.5, 305, 307, 312, 315, 320, 325, 330, 345, 365 i 385. Opcje obejmują różne szerokości i konfiguracje nakładek gąsienic, takie jak podwójna lub potrójna ostroga. Ponadto dostępne są ramy gąsienic w wersji z układami oscylacji i standardowej oraz w wersji Long, Extra Long i Super Long. Do wyboru są różne modele przekładni głównych i silników.

Prosimy o kontakt w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o ofertach dodatkowych.

KONTAKT

z