Kompaktor do gruntu 815
Kompaktor do gruntu 815

Zaawansowane technologie nowego kompaktora do gruntu Cat® 815 podnoszą wydajność pracy, natomiast nowe rozwiązania konstrukcyjne obniżają koszty konserwacji

Do publikacji na całym świecie: kwiecień 2021 r.
Numer publikacji: 262PR21

 

Nowy kompaktor do gruntu Cat® ma szereg unowocześnień technicznych zwiększających wydajność i efektywność, tak aby w dużych projektach robót ziemnych można było zagęścić więcej terenu w krótszym czasie. Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyny i zmodernizowane grupy węzłów serwisowych łącznie obniżają koszty konserwacji nawet o 9%. Wszystkie podzespoły przeniesiono z dachu kabiny na niższą wysokość transportową, a samą kabinę przeprojektowano, wprowadzając m.in. nowe elementy obsługi układów kierowniczego i klimatyzacji wyraźnie podnoszące komfort użytkowania.

Maszyna Cat 815 otrzymała cztery stalowe bębny o szerokości 39 cali (991 mm) umożliwiające bardzo szybkie i pewne zagęszczanie gruntu. Kołki ugniatające mają kształt daszków, co pozwala uzyskać duży nacisk na podłoże, mocne ubicie gruntu, świetną przyczepność do podłoża i płynną jazdę. Symetryczne ułożenie kołków zapewnia jednakową skuteczność zagęszczania podczas jazdy do przodu i do tyłu, a specjalna konstrukcja listwy ubijającej zapobiega spulchnianiu materiału. Regulowane pręty oczyszczające usuwają z bębnów pozostałości materiału podłoża niezależnie od kierunku jazdy, co poprawia skuteczność zagęszczania.

Nowoczesne technologie w służbie wydajności pracy

W nowych kompaktorach do gruntu 815 fabrycznie montuje się system Cat Compact z funkcją odwzorowania terenu za pomocą sygnałów GPS, dzięki czemu operator ma bieżącą wiedzę o już zagęszczonych sekcjach, wybieraniu i nasypywaniu. Nowe technologie sprawiają, że maszyna pozwoli szybciej osiągnąć zakładane cele zagęszczania, przy bardziej równomiernym efekcie i mniejszej liczbie przejazdów, zużywając mniej paliwa i minimalizując konieczność ewentualnych poprawek.

Operatorzy są na bieżąco informowani o postępach ubijania gruntu za pomocą układu sterowania zagęszczaniem Cat z technologią Machine Drive Power (MDP). Ten oparty na pomiarze energii system wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia, poprawiając w ten sposób efekt prac. Osiągi i dane robocze maszyny są na bieżąco rejestrowane przez system zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu Vital Information Management System (VIMS), który wygodnie je pokazuje na dużym dotykowym ekranie 3G wewnątrz kabiny. System Cat Link, dostępny przez Internet za pośrednictwem interfejsu VisionLink®, odczytuje różne dane eksploatacyjne, takie jak lokalizacja maszyny, czas pracy, zużycie paliwa, czas przestojów, zdarzenia i kody diagnostyczne, które pomagają lepiej zarządzać flotą.

Wyższa wydajność pracy operatora

Przeprojektowana kabina kompaktora zapewnia wyższy komfort i łatwiejsze sterowanie, dzięki czemu operator może efektywniej wykonywać różne operacje. Unowocześniony system Cat STIC skraca i przyspiesza wykonywanie różnych zadań, redukując zmęczenie operatora i równocześnie umożliwiając mu pracować bardziej efektywnie. Układ STIC łączy w jednej dźwigni określanie kierunku jazdy, wybór biegów i inne funkcje. Do sterowania nowym kompaktorem 815 wystarczają niewielkie ruchy dźwignią na boki, a biegi zmienia się bez wysiłku naciskaniem przycisków.

Kabina spoczywa na mocowaniach tłumiących drgania (wibroizolatorach). Wyposażono ją w nowy fotel ze skórzanym wykończeniem, ogrzewaniem i chłodzeniem z wymuszonym obiegiem powietrza, dwukierunkową regulacją głębokości siedziska, elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i pleców oraz dynamiczną regulacją końcowego położenia amortyzacji. W efekcie bez problemu zapewni on wygodę przez cały dzień pracy. Podnoszony podłokietnik wyraźnie ułatwia wsiadanie i wysiadanie z kabiny.

W kabinie jest utrzymywane delikatne nadciśnienie, które zapobiega przenikaniu odłamków z zewnątrz. Układ automatycznej klimatyzacji samoczynnie utrzymuje temperaturę zadaną przez operatora. Pełna izolacja wyraźnie obniża poziom hałasu wewnątrz, co bardzo podnosi komfort pracy. Obraz ze standardowo montowanej kamery tylnej jest wygodnie wyświetlany na ekranie w kabinie, ułatwiając ugniatanie podczas jazdy do tyłu.

Koszty konserwacji niższe nawet o 9%

W nowym kompaktorze do gruntu 815 usprawniono przepływ powietrza, co upraszcza czyszczenie i bieżącą konserwację. Nowy filtr powietrza z uszczelnieniem promieniowym ma trzy razy większą żywotność niż poprzednia konstrukcja, a operatorzy są informowani o zatkaniu za pomocą elektronicznego wskaźnika zamontowanego na wlocie powietrza.

Szafka układów elektronicznych została umieszczona wewnątrz zmodernizowanej kabiny, dzięki czemu korzysta z dobrodziejstw klimatyzacji oraz łatwiej ją serwisować. Wzierniki w obwodach cieczy chłodzącej i oleju przekładniowego oraz układzie hydraulicznym przyspieszają kontrolę i zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia. Zgrupowanie punktów obsługowych obwodu oleju hydraulicznego, chłodnicy paliwa i skraplacza oraz scentralizowanie punktów smarowania dodatkowo przyspiesza wykonywanie czynności konserwacyjnych. Dostęp do wyłącznika awaryjnego, odłącznika akumulatorów i złącza wspomagania rozruchu odbywa się łatwo i wygodnie z poziomu podłoża.

Wzmocnione główne elementy konstrukcji można regenerować, co znacznie wydłuża okres ich przydatności użytkowej i obniża całkowite koszty posiadania nowej maszyny 815. Regulowane końcówki prętów oczyszczających poddano obróbce cieplnej i hartowaniu bezpośredniemu, dzięki czemu starczają na dłużej i w ten sposób obniżają koszty eksploatacji. Mocne kołki ugniatające długo zachowują przydatność użytkową, a potem można je po prostu wymienić.

Sprawdzona, płynnie rozwijana moc

Nowy kompaktor do gruntu Cat 815 jest napędzany znanym i sprawdzonym silnikiem Cat C7.1, zaprojektowanym pod kątem maksymalnej paliwooszczędności, niezawodności działania i większej gęstości mocy. Dostępne są dwie wersje – spełniająca normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) spełniająca odpowiedniki normy emisji spalin Tier 3/Stage IIIA, uwzględniające różnicę wymogów ekologicznych w poszczególnych krajach. Układy automatycznego wyłączania silnika i instalacji elektrycznej minimalizują czas zbędnej pracy na biegu jałowym, przyczyniając się do obniżenia zużycia paliwa.

Zarządzający pracą skrzyni biegów zaawansowany elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) optymalizuje zmianę przełożeń, zapewnia wyższy moment obrotowy na pochyłościach oraz umożliwia oszczędzanie paliwa dzięki przenoszeniu tego momentu także podczas zmiany biegów.

Więcej informacji o nowym kompaktorze do gruntu Cat 815 można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie https://www.cat.com.

 

Kompaktor do gruntu 815 — specyfikacje produktu

Silnik

Cat® C7.1

Moc użyteczna – T3/Stage IIIA, KM (kW)

249 (186)

Moc użyteczna – T4F/Stage V, KM (kW)

249 (186)

Masa – T3/Stage IIIA, funty (kg)

49013 (22 232)

Masa – T4F/Stage V, funty (kg)

49652 (22 522)

Maksymalna prędkość jazdy do przodu/tyłu, mph (km/h)

11,3 (18,2) / 11,4 (18,4)

Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.

 

z

Kompaktor do gruntu 815

z

Kompaktor do gruntu 815

z

Kompaktor do gruntu 815

z

Kompaktor do gruntu 815

z

Kompaktor do gruntu 815

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.

©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo