Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji na całym świecie (z wyjątkiem Japonii): listopad 2018 r.
Numer wydania: 518PR18
Koparki nowej generacji z klasy urządzeń 30-tonowych firmy Caterpillar — 330 i 330 GC — przyczyniają się do zwiększenia sprawności operacyjnej, obniżenia kosztów paliwa i konserwacji oraz poprawy komfortu pracy operatora w porównaniu do poprzednich modeli. Nowe koparki zapewniają wyjątkowe połączenia funkcji zaprojektowanych w sposób, który umożliwia wykonawcom osiągnięcie celów w zakresie produktywności i kosztów.
Nowa wysokowydajna koparka Cat® 330 łączy standardową zintegrowaną technologię Cat Connect oraz największą moc i udźwig spośród obu modeli. W rezultacie przy najniższych kosztach osiągana jest maksymalna wydajność.
Nowa koparka Cat 330 GC łączy w sobie dobrane w odpowiedniej proporcji funkcje, które umożliwiają zwiększenie produktywności przy niższym zużyciu paliwa oraz mniejszych kosztach konserwacji. W efekcie uzyskano wysoką niezawodność i niskie koszty godzinowe eksploatacji.
Technologia zwiększa wydajność nawet o 45 procent
W celu zwiększenia produktywności nowa koparka Cat 330 została wyposażona fabrycznie w najbardziej zaawansowaną w branży technologię. Zintegrowana technologia CAT Connect zapewnia sprawność operacyjną nawet o 45 procent wyższą od uzyskiwanej tradycyjnymi metodami stosowanymi do wyrównywania terenu.
Standardowy układ Cat Grade z systemem 2D wykorzystuje monitor dotykowy do przekazywania wskazówek dotyczących głębokości, nachylenia i odległości w poziomie do pochyłości, co przyczynia się do zwiększenia stopnia dokładności operacji. System można łatwo zaktualizować do układu Cat GRADE z zaawansowanym systemem 2D lub Cat GRADE z 3D. Standardowy system Grade Assist zapewnia automatyzację ruchów wysięgnika, ramienia i łyżki, dzięki czemu operatorzy mogą bez wysiłku pracować na pochyłości, sterując kopaniem za pomocą jednej dźwigni.
System ważenia Cat Payload umożliwia dokładne określenie wagi ładunku i zwiększa sprawność załadunku. Ważenie odbywa się w ruchu, a szacunkowa waga ładunku jest określana w czasie rzeczywistym, aby nie dopuścić do przeładowania lub niedoładowania ciężarówki. Nowa funkcja wspomagania podnoszenia Lift Assist zapewnia bezpieczeństwo podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów bez ryzyka przewrócenia maszyny. Wizualne i dźwiękowe alarmy sygnalizują, czy obciążenie mieści się w granicach możliwości roboczych koparki.
Funkcja E-Fence zapobiega przemieszczaniu się koparki poza zdefiniowane przez operatora nastawy. System ten jest szczególnie przydatny podczas pracy pod konstrukcjami lub w pobliżu ruchu drogowego.
System Cat Link™ — sprzęt i oprogramowanie — zapewnia łączność między terenem robót a biurem, jak również dostarcza kierownikom najważniejsze informacje dotyczące pracy maszyny.
Zwiększenie oszczędności paliwa nawet o 20 procent
Dzięki swojej konstrukcji koparki nowej generacji Cat zużywają mniej paliwa w przeliczeniu na jednostkę pracy niż modele, które zastępują — do 20 procent w przypadku modelu 330 w porównaniu z modelem 330 F i do 15 procent w porównaniu z 330D2.
Nowy tryb pracy Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania, optymalizując zarówno zużycie paliwa, jak i osiągi. Aby jeszcze bardziej obniżyć zużycie paliwa, prędkość obrotowa silnika jest automatycznie obniżana, gdy nie ma zapotrzebowania na moc hydrauliczną. Koparki zostały wyposażone w nowy układ hydrauliczny, zaprojektowany z myślą o szybkości reakcji i sprawności — z nowym, głównym zaworem sterującym, który eliminuje konieczność stosowania przewodów sterujących, zmniejsza straty ciśnienia i obniża zużycie paliwa.
Nowy układ chłodzenia, bardziej wydajny niż systemy z jednym wentylatorem, jest wyposażony wentylatory elektryczne z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów, które niezależnie monitorują temperaturę oleju hydraulicznego, chłodnicy silnika oraz chłodnicy końcowej powietrza doładowującego chłodzonej powietrzem — w celu zapewnienia dokładnie takiego przepływu powietrza, jaki jest wymagany.
Model Cat 330 ma większą przeciwwagę o masie 6700 kg (14 770 funtów), co pozwala na podnoszenie prawie o 10 procent cięższego ładunku w porównaniu z modelem 330F i nawet o 15 procent w porównaniu z modelem 330D2. Dzięki zwiększonemu dociskowi, napędowi i łożysku mechanizmu obrotu, model Cat 330 zapewnia o pięć procent większy moment obrotowy w porównaniu z poprzednią serią, co ułatwia zasypywanie wykopów i podnoszenie na stokach.
Zmniejszenie kosztów konserwacji nawet o 20 procent
Nowe koparki Cat, zapewniające wydłużone i lepiej zsynchronizowane okresy międzyobsługowe, umożliwiają zmniejszenie kosztów konserwacji nawet o 20 procent w porównaniu z poprzednimi seriami.
Nowy filtr powietrza Cat, z wbudowanym filtrem wstępnym, filtrem głównym i filtrem dokładnego oczyszczania, zatrzymuje dwa razy więcej pyłów niż poprzednia wersja. Nowy filtr powrotny oleju hydraulicznego Cat zapewnia 3000 godzin eksploatacji — co stanowi 50-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednimi filtrami.
Czas eksploatacji filtrów układu paliwowego wynosi 1000 godzin — o 100 procent więcej niż w poprzednich modelach. Spust wody i innych zanieczyszczeń gromadzących się w układzie paliwowym oraz wskaźnik poziomu oleju w układzie hydraulicznym są umieszczone blisko siebie na poziomie podłoża, dzięki czemu przeprowadzanie rutynowych czynności serwisowych jest szybsze i bezpieczniejsze.
Nowa kabina zapewnia większą efektywność pracy
Wszystkie kabiny koparek nowej generacji Cat, dostępne w wersjach Comfort, Deluxe oraz — w niektórych regionach — Premium, są wyposażone w standardowe funkcje, takie jak bezkluczykowe uruchamianie przyciskiem, duży monitor dotykowy z klawiszami szybkiego wybierania oraz wyciszona kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny. Funkcje te mają na celu zapewnienie wyższego poziomu komfortu i bezpieczeństwa.
Odchylana konsola w konstrukcjach kabin Deluxe i Premium ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kabiny. Nowe, zaawansowane lepkościowe amortyzatory zawieszenia kabiny zmniejszają drgania nawet o 50 procent w porównaniu z poprzednimi modelami. Duże przednie, tylne i boczne okna zapewniają lepszą widoczność; opcja widoczności 360 stopni (wyłącznie w modelu 330) umożliwia łączenie obrazów z wielu kamer zamontowanych na maszynie, zwiększając pole widzenia operatora we wszystkich kierunkach. Joysticki o programowanym schemacie sterowania i programowanej szybkości reakcji przycisków umożliwiają operatorowi wprowadzenie wybranych ustawień wydajności.
Więcej informacji o koparkach hydraulicznych nowej generacji Cat można uzyskać u najbliższego dealera Cat, a także w Internecie, na stronie www.cat.com.
| 330 GC | 330 |
---|---|---|
Silnik | Cat C7.1 | Cat C7.1 |
Moc maksymalna (ISO 14396/SAE J1995) | 204 KM (152 kW)1 | 275 hp (205 kW) |
Masa eksploatacyjna | 67 460 funtów (30 600 kg) | 68 125 funtów (30 900 kg) |
Maksymalna głębokość kopania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m]) | 23’10” (7260 mm) | 23’9” (7240 mm) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m]) | 35’1” (10 690 mm) | 35’0” (10 680 mm) |
Maksymalna wysokość ładowania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m]) | 22’9” (6940 mm) | 22’10” (6950 mm) |
1 213 KM (159 kW) — Australia i Nowa Zelandia
| 330 GC | 330 |
---|---|---|
Silnik | Cat C7.1 | Cat C7.1 |
Moc maksymalna (ISO 14396/SAE J1995) | 213 hp (159 kW) | 261 hp (195 kW) |
Masa eksploatacyjna | 64 800 funtów (29 400 kg) | 68 120 funtów (30 900 kg) |
Maksymalna głębokość kopania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m]) | 23’10” (7260 mm) | 23’9” (7250 mm) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m]) | 35’1” (10 690 mm) | 35’1” (10 690 mm) |
Maksymalna wysokość ładowania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m]) | 22’9” (6930 mm) | 22’9” (6940 mm) |
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |