Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Japonii, Australii, Nowej Zelandii: marzec 2020 r.
Numer publikacji: 36PR20
Wyposażone w kabinę nowej generacji, mocny silnik spełniający aktualne normy emisji spalin oraz automatyczne funkcje podnoszące wydajność pracy, nowe wozidło przegubowe Cat® 725 wyznacza nowe standardy jakościowe i użytkowe w swojej klasie. Nowa maszyna o ładowności 24 ton (26,5-tony amerykańskiej) zachowuje legendarną niezawodność i trwałość modelu 725C2, oferując jednak wyraźnie lepsze parametry klientom szukającym sprzętu do budownictwa ciężkiego i ogólnego, górnictwa, żwirowni i miejsc pozyskiwania kruszywa, pracy na wysypiskach i w przetwórstwie odpadów oraz do zastosowań przemysłowych.
Pierwsze wozidło przegubowe z nowymi elementami graficznymi Cat, nowe 725 oferuje ulepszone oświetlenie ułatwiające pracę w nocy — opcjonalnie może być wyposażone w mocne światła LED, światła o dużym natężeniu strumienia, obrysowe światła LED wskazujące szerokość maszyny oraz światła dostępowe po obu stronach maszyny. 20 procent większa kabina ma szyby ze szkła zatrzymującego promieniowanie podczerwone, co ogranicza nagrzewanie się wnętrza, a możliwość przesuwania szyb poprawia wentylację oraz ułatwia komunikowanie się z operatorem maszyny załadunkowej i pracownikami na ziemi. Zwiększenie liczby nawiewów skierowanych na operatora w połączeniu z nowym układem automatycznej klimatyzacji (HVAC) zapewnia znacznie sprawniejsze ogrzewanie i chłodzenie, wyraźnie podnosząc komfort i w konsekwencji wydajność pracy.
Zastosowana kabina nowej generacji jest cztery razy cichsza niż poprzednia — hałas mierzony przy uchu operatora wynosi zaledwie 69±2 dB(A). Z chwilą otwarcia drzwi kabiny funkcja „wybudzania” automatycznie aktywuje wyświetlacz z dotykowym ekranem. Wyposażona w centralny rdzeń konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (R.O.P.S.) nie ma strukturalnego filaru z tyłu, zapewniając niezakłócony widok za maszynę. Przymocowane do kabiny lusterka znacząco poprawiają widoczność, są dobrze wytłumione przed drganiami oraz dają się łatwo składać do transportu.
Rozbudowane automatyczne funkcje wspomagają operatora
Automatyzacja wielu funkcji sprawia, że wozidło przegubowe jest bardziej wydajne, mniej angażuje operatora do obsługi oraz potrafi uwzględniać różne poziomy zaawansowania operatora. Rozwiązaniem wyjątkowym dla Caterpillar jest wspomagany automatyczny podnośnik, który przełącza skrzynię biegów w położenie neutralne, włącza opcję czekania, zwiększa prędkość obrotową i podnosi skrzynię ładunkową do wysokości maksymalnego kąta wyładunku, co ogółem o połowę ogranicza udział operatora w całym procesie. System opuszcza skrzynię w kontrolowanym tempie, aby zapobiec gwałtownemu uderzaniu o nadwozie skracającemu żywotność podzespołów. Nowy system Cat Detect z asystentem stabilizacji pomaga zapobiegać wywróceniu się maszyny, wysyłając operatorowi dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia w trakcie ruchu, a w ogóle uniemożliwiając podnoszenie, jeżeli podczas wyładunku materiału wozidło znajdzie się pod niebezpiecznym kątem.
Nowy układ napędowy maszyny 725 zawiera sześciobiegową skrzynię biegów Cat CX31 z zaawansowanymi funkcjami, które zapewniają płynne przełączanie biegów, nawet 8 procent lepsze przyspieszenie oraz większą prędkość na pochyłościach sięgających 9 procent. Zaawansowany automatycznie załączany układ przeciwpoślizgowy zwalnia operatora od jakichkolwiek decyzji w kwestii kontrolowania trakcji. Sam płynnie reguluje stopień załączenia mechanizmu różnicowego w celu utrzymania maksymalnej przyczepności, co przynosi korzyści w postaci szybszego wykonywania operacji, lepszej wydajności pracy i wolniejszego zużywania się opon. Układ automatycznego sterowania zwalniaczem działa podczas jazdy do przodu i cofania, a teraz jest całkowicie zautomatyzowany i do sterowania zwalnianiem wykorzystuje zwalniacz hydrauliczny, odpowiedni dobór biegów oraz pomocnicze załączanie hamulców zasadniczych.
Będąca na standardowym wyposażeniu technologia Cat Product Link™ łączy maszynę bezprzewodowo z biurem, umożliwiając kierownikom monitorowanie przez interfejs VisionLink® danych eksploatacyjnych takich jak lokalizacja, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne. Światła zewnętrzne informujące o maksymalnym stopniu załadowania ostrzegają operatora ładowarki, że wozidło zbliża się do granic pojemności, minimalizując ryzyko przeciążenia wozidła i spowodowanego tym przyspieszonego zużycia opon i podzespołów. Opcjonalny układ Cat Production Measurement przekazuje dokładne informacje o ładunku do kierowcy, operatora ładowarki i pracowników w biurze, umożliwiając monitorowanie i analizowanie wydajności pracy.
Sprawdzona niezawodność
Wozidło przegubowe 725 jest napędzane sprawdzonym w wielu zastosowaniach, niezawodnym silnikiem Cat 9.3 ACERT™, który tutaj osiąga maksymalną moc 342 KM (255 kW). Jego moduł oczyszczania gazów spalinowych zawiera filtr cząstek stałych (DPF) oraz układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), co pozwala spełnić wymagania rygorystycznych norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (Stany Zjednoczone)/Stage V (Unia Europejska). Sadza w filtrze DPF jest wypalana w procesie automatycznej regeneracji odbywającej się w trakcie normalnej pracy. Tryb Eco obniża zużycie paliwa nawet o 5 procent, a operator może go włączać i wyłączać w dowolnym momencie.
Układ przedniego zawieszenia zapewnia płynną jazdę w trudnym terenie, pozwalając osiągnąć większą prędkość dzięki skutecznemu tłumieniu wstrząsów i uderzeń. Zderzak o nowej elastycznej konstrukcji zwiększa żywotność podzespołów i obniża koszty napraw. Ramy maszyn są przystosowane do przenoszenia wysokich momentów obrotowych, zmniejszają naprężenia w strefie przegubu oraz optymalizują geometrię zawieszeń w celu zwiększenia niezawodności działania maszyny. Nowe uniwersalne przeguby zastosowane w wozidle przegubowym 725 nie wymagają smarowania, a punkty smarowania zgrupowano w strefie przegubu dla łatwiejszego dostępu i przyspieszenia obsługi serwisowej.
Więcej informacji o wozidle przegubowym Cat 725 można uzyskać u lokalnego dealera lub na stronie: https://www.cat.com/pl_PL/products/new/equipment/articulated-trucks.html.
Silnik |
Cat C9.3 |
|
Moc maksymalna – KM (kW) |
342 (255) |
|
Ładowność znamionowa, tony (tony amer.) |
26.5 (24) |
|
Pojemność nasypowa, jardy3 (m3) |
19.6 (15) |
|
Liczba osi |
3 |
|
Konfiguracja napędu |
6-kołowy |
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |