Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji globalnej: marzec 2019 roku
Numer komunikatu: 128PR19
Duże górnicze wozidła technologiczne Cat® 797F są obecnie dostępne w oszczędnej konfiguracji, spełniającej wymogi amerykańskiej normy emisji spalin EPA Tier 4 Final. System w konfiguracji spełniającej normę Tier 4 podczas ponad 16 000 godzin testów pilotażowych i 100 000 godzin pracy w zastosowaniach przemysłowych wykazał się w przypadku większości zastosowań wysokimi osiągami i niższym zużyciem paliwa w porównaniu z maszyną 797F Tier 2.
Wozidła 797F spełniające normę Tier 4 Final są wyposażone w układ oczyszczania spalin z selektywną redukcją katalityczną (SCR), która wykorzystuje płyn DEF do obniżenia emisji tlenków azotu (NOx). Niniejsza platforma emisji spalin Cat została już sprawdzona podczas ponad 20 milionów godzin pracy w warunkach polowych. Aby utrzymać najwyższą niezawodność, układ oczyszczania spalin wozidła 797F bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach i zawiera mniej niż 11% nowych elementów. Konstrukcja zapewnia łatwe serwisowanie oraz prosty dostęp do podzespołów, a parametry modułowego układu oczyszczania spalin dostosowano do interwałów obsługi zapobiegawczej pojazdu, aby zapewnić maksymalną dostępność.
Najlepiej sprzedające się wozidła w klasie 363 ton (400 ton amerykańskich), model 797F są napędzane silnikiem Cat® C175-20 o mocy 4000 KM (2983 kW), dostępne są zoptymalizowane mapy wtrysku paliwa dla klientów, którym zależy na minimalnym zużyciu paliwa, i spełniają normy Tier 2, a obecnie Tier 4 Final. Pojazdy modelu 797F charakteryzują się najlepszą w swojej klasie ładownością i prędkością na pochyłości terenu. Zapewniają one tę samą wydajność w konfiguracjach spełniających normę Tier 2 oraz Tier 4 Final.
Pojazdy 797F w konfiguracji spełniającej normę Tier 4 Final oprócz porównywalnej wydajności pozwalają na zmniejszenie całkowitych kosztów związanych ze zużyciem płynów (paliwa oraz płynu DEF) w większości zastosowań. Obniżone zużycie paliwa skutkuje większą żywotnością silnika i niższymi kosztami napraw.
Testy eksploatacyjne pojazdów 797F o niskim poziomie emisji spalin obejmowały szeroki zakres zastosowań, w tym piaski roponośne, głęboką odkrywkową kopalnię miedzi, rudy żelaza i węgiel. Parametry wozideł przekroczyły cele produkcyjne i wykazały doskonałe osiągi silnika we wszystkich zastosowaniach, w tym w miejscach o ekstremalnych temperaturach otoczenia, a także na wysokościach powyżej 4877 m (16 000 stóp).
Więcej informacji o dużych górniczych wozidłach technologicznych 797F Cat można uzyskać u lokalnego dealera Cat lub na stronie www.cat.com
Silnik | Cat C175-20 |
Moc maksymalna (SAE J1995) | 4000 KM (2983 kW) |
Moc użyteczna (SAE J1349) | 3793 KM (2828 kW) |
Dopuszczalna masa maszyny brutto | 623 690 kg (1 375 000 funtów) |
Ładowność znamionowa | 363 tony (400 ton amerykańskich) |
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2019 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
|
Informacje dla czytelników |