Ładowarka gąsienicowa Cat® 953
Ładowarka gąsienicowa Cat® 953

Ładowarka gąsienicowa Cat® 953 łączy zwinność i uniwersalność z niższym zużyciem paliwa i lepszą wydajnością

 

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Nowej Zelandii: kwiecień 2021 r..
Numer publikacji: 259PR21

Ładowarka gąsienicowa to maszyna, która potrafi zrobić wszystko — czyścić, ładować, kopać, przewozić, napełniać itd. — nawet na ciężkim lub śliskim podłożu. Nowa ładowarka gąsienicowa Cat® 953 łączy bezkonkurencyjną wszechstronność z nawet 10 procent niższym zużyciem paliwa, lepszą wydajnością oraz ulepszoną kabiną i elementami sterującymi. 953 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Z silnikiem o mocy 160 KM (119 kW) i masą eksploatacyjną 15 958 kg (35 181 funtów) nowa ładowarka gąsienicowa 953 jest bezpośrednim następcą modelu 953K.  

Łatwa obsługa

Rozmiary maszyny 953 dostosowano pod kątem zwinności i możliwości pracy w ograniczonej przestrzeni. Łatwo ją obsługiwać ze zmodernizowanej kabiny, którą wyposażono w amortyzowany fotel i regulowane podłokietniki/elementy sterujące.  Intuicyjny wyświetlacz o przekątnej 10 cali (254 mm) umieszczony w desce rozdzielczą jest łatwy w obsłudze i współpracuje z kamerą cofania o rozdzielczości HD.  Funkcja Slope Indicate wskazuje przechył wzdłużny i spadek poprzeczny maszyny bezpośrednio na wyświetlaczu.

Przeniesieniem napędu można sterować za pomocą joysticka lub dźwigni V i pedałów, natomiast do sterowania osprzętem służy joystick lub 2 dźwignie. Opcjonalny joystick oferuje elementy sterujące dobrze znane operatorom doświadczonym w użytkowaniu ładowarek o sterowaniu burtowym/kompaktowych ładowarek gąsienicowych. W obu wariantach systemu sterowania operatorzy mogą wybierać poziom reakcji osprzętu roboczego — dokładny, normalny, pobieżny — odpowiadający preferencjom operatora lub zastosowaniu Powtarzalne operacje podnoszenia, opuszczania, pochylania, zrzutu i ruchu swobodnego można wstępnie zaprogramować, aby ułatwić wykonywanie czynności takich jak załadunek ciężarówek. Płynniejsze reakcje osprzętu roboczego i układu kierowniczego w porównaniu z poprzednim modelem.

Większa wydajność + niższe zużycie paliwa = wyższe zyski

Model 953 jest napędzany silnikiem Cat C 7.1. Tryb automatyczny, w którym prędkość obrotowa silnika jest dostosowywana do obciążenia, pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 10%. Tryb Eco przewidziany dla lżejszych prac jeszcze zmniejsza prędkość obrotową i w efekcie poprawia paliwooszczędność. Z kolei tryb mocy utrzymuje wysoką prędkość obrotową silnika, tak aby w każdej chwili była dostępna duża moc.

Opcjonalna łyżka z serii Performance pozwala pracować z wydajnością większą nawet o 20%. Opcjonalne szybkozłącze Fusion™ umożliwia szybką zmianę osprzętu roboczego. W ofercie są różnorodne łyżki, widły i inne narzędzia, które można instalować wymiennie w ładowarkach gąsienicowych, ładowarkach kołowych i innych maszynach kompatybilnych z systemem Fusion.

Dedykowane maszyny o niewielkim nacisku na podłoże oraz do prac na wysypiskach, w ładowniach statków i hutach stali są fabrycznie wyposażone w specjalne podwozie, osłony i inne elementy przystosowujące do najcięższych zadań.

Wyższa wydajność

Technologia telematyki Cat LINK pozwala uprościć zarządzanie miejscem pracy dzięki gromadzeniu danych generowanych przez sprzęt, materiały i personel i dostarczaniu ich w formatach dostosowanych do potrzeb klientów.

  • Product Link™ automatycznie i precyzyjnie gromadzi dane zasobów sprzętowych – dowolnego typu i dowolnej marki – które można przeglądać online za pośrednictwem aplikacji mobilnych i internetowych.
  • Funkcja VisionLink® zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dealer Cat pomoże skonfigurować spersonalizowany abonament, dostępny za pośrednictwem połączenia komórkowego, satelitarnego lub obu.
  • Aplikacja Cat daje możliwość zarządzania zasobami w dowolnym momencie bezpośrednio z poziomu smartfona.
  • Funkcja zdalnego usuwania usterek pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, umożliwiając dealerom Cat zdalne przeprowadzanie testów diagnostycznych. Funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania samodzielnie aktualizuje oprogramowanie pokładowe w dogodnym dla Ciebie czasie, potencjalnie skracając czas aktualizacji nawet o 50%.
  • Profil aplikacji i identyfikator operatora pomagają zaoszczędzić czas, zapisując preferowane ustawienia maszyny.
  • Funkcja Zabezpieczenie maszyny – kod dostępu zapewnia opcjonalny dodatkowy poziom zabezpieczeń, wymagając od operatora wprowadzenia identyfikatora przed rozpoczęciem pracy maszyny.

Więcej informacji o modelu 953 i całej rodzinie uniwersalnych ładowarek gąsienicowych Cat można uzyskać u lokalnego dealera Cat lub na stronie www.cat.com

 

Specyfikacje produktu 953

 

Silnik

Cat® C7.1

Normy emisji spalin

EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)

Moc użyteczna (przy 1800 obr./min)

119 kW

160 KM

Masa eksploatacyjna — podwozie standardowe

15 958 kg

35 181 funtów

Masa eksploatacyjna — LGP

17 261 kg

38 055 funtów

Masa eksploatacyjna – maszyna do prac na wysypiskach

16 176 kg

35 662 funtów

Pojemność łyżki — ogólnego przeznaczenia

1,8 m3

2,4 jarda3

Pojemność łyżki — seria Performance

2,1 m3

2,7 jarda3

Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator działający z maksymalną prędkością, alternator, filtr powietrza i układ oczyszczania spalin. Moc podawana jest mierzona według normy obowiązującej w czasie produkcji.

 

z

Rozmiary nowej ładowarki gąsienicowej maszyny Cat dostosowano pod kątem zwinności i możliwości pracy w ograniczonej przestrzeni. Maszyna jest napędzana silnikiem o mocy 160 KM (119 kW) i waży 15 958 kg (35 181 funtów).

z

Rozmiary nowej ładowarki gąsienicowej maszyny Cat dostosowano pod kątem zwinności i możliwości pracy w ograniczonej przestrzeni. Maszyna jest napędzana silnikiem o mocy 160 KM (119 kW) i waży 15 958 kg (35 181 funtów).

z

Rozmiary nowej ładowarki gąsienicowej maszyny Cat dostosowano pod kątem zwinności i możliwości pracy w ograniczonej przestrzeni. Maszyna jest napędzana silnikiem o mocy 160 KM (119 kW) i waży 15 958 kg (35 181 funtów).

z

Opcjonalne złącze osprzętu Fusion dostępne w nowej ładowarce gąsienicowej 953 umożliwia szybką wymianę osprzętu roboczego, co jeszcze bardziej zwiększa uniwersalność.

z

Opcjonalne złącze osprzętu Fusion dostępne w nowej ładowarce gąsienicowej 953 umożliwia szybką wymianę osprzętu roboczego, co jeszcze bardziej zwiększa uniwersalność.

z

Ładowarki gąsienicowe Cat oferują bezkonkurencyjną wszechstronność — jedna maszyna i operator mogą wykonywać wiele różnych prac.

z

Ładowarki gąsienicowe Cat oferują bezkonkurencyjną wszechstronność — jedna maszyna i operator mogą wykonywać wiele różnych prac.

z

Ładowarki gąsienicowe Cat oferują bezkonkurencyjną wszechstronność — jedna maszyna i operator mogą wykonywać wiele różnych prac.

z

Kabina modelu 953 otrzymała zmodernizowany amortyzowany fotel oraz regulowany podłokietnik/elementy sterujące. Nowy wyświetlacz o przekątnej 10 cali (254 mm) umieszczony w desce rozdzielczej jest łatwy w obsłudze i współpracuje z kamerą cofania o rozdzielczości HD.

z

Kabina modelu 953 otrzymała zmodernizowany amortyzowany fotel oraz regulowany podłokietnik/elementy sterujące. Nowy wyświetlacz o przekątnej 10 cali (254 mm) umieszczony w desce rozdzielczej jest łatwy w obsłudze i współpracuje z kamerą cofania o rozdzielczości HD.

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.

©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo