Łyżka zgarniakowa Cat®
Łyżka zgarniakowa Cat®

Ładowarka gąsienicowa Cat® 963 łączy bezkonkurencyjną wszechstronność z niskim zużyciem paliwa i lepszą wydajnością pracy

 

 

Do publikacji w Europie: wrzesień 2020
Numer publikacji: 302PR20

Jeżeli kluczowe znaczenie ma maksymalny zwrot z inwestycji w sprzęt, najlepszym rozwiązaniem będzie ładowarka gąsienicowa, która dzięki swojej uniwersalności umożliwia jednemu operatorowi kopanie, ładowanie, transportowanie, napełnianie i wykonywanie innych operacji. Nowa ładowarka gąsienicowa Cat® 963 łączy tę uniwersalność z nawet 10 procent niższym zużyciem paliwa, lepszą wydajnością oraz udoskonaloną kabiną i funkcjami sterowania. Model 963 spełnia wymogi unijnej normy emisji spalin Stage V. Przy mocy 151 kW (202 KM) i masie eksploatacyjnej 20 358 kg (44 881 funtów), nowa ładowarka gąsienicowa 963 zastępuje maszynę 963K. 

Łatwa obsługa

Maszynę 963 łatwo obsługiwać ze zmodernizowanej kabiny, którą wyposażono w amortyzowany fotel i regulowane podłokietniki/elementy sterujące.  Intuicyjny wyświetlacz o przekątnej 10 cali (254 mm) umieszczony w desce rozdzielczą jest łatwy w obsłudze i współpracuje z kamerą cofania o rozdzielczości HD.  Funkcja Slope Indicate wskazuje przechył wzdłużny i spadek poprzeczny maszyny bezpośrednio na wyświetlaczu.

Opcjonalny joystick oferuje elementy sterujące dobrze znane operatorom doświadczonym w użytkowaniu ładowarek o sterowaniu burtowym/kompaktowych ładowarek gąsienicowych. Można też wybrać bardziej tradycyjne sterowanie dźwignią V/pedałami. W obu wariantach systemu sterowania operatorzy mogą wybierać poziom reakcji osprzętu roboczego — dokładny, normalny, pobieżny — odpowiadający preferencjom operatora lub zastosowaniu. Płynniejsze reakcje osprzętu i układu kierowniczego oraz wydajniejsze wspomaganie układu kierowniczego zwiększają precyzję sterowania.

Większa wydajność + niższe zużycie paliwa = wyższe zyski

Model 963 jest napędzany silnikiem Cat C 7.1 o maksymalnym momencie obrotowym 15 procent wyższym niż w poprzedniku, co zapewnia przekazywanie większej siły na podłoże.

Tryb automatyczny, w którym prędkość obrotowa silnika jest dostosowywana do obciążenia, pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 10%. Tryb Eco przewidziany dla lżejszych prac jeszcze zmniejsza prędkość obrotową i w efekcie poprawia paliwooszczędność. Z kolei tryb mocy utrzymuje wysoką prędkość obrotową silnika, tak aby w każdej chwili była dostępna duża moc.

Opcjonalna łyżka z serii Performance pozwala pracować z wydajnością większą nawet o 20%. Opcjonalne szybkozłącze Fusion™ umożliwia szybką zmianę osprzętu roboczego. W ofercie są różnorodne łyżki, widły i inne narzędzia, które można instalować wymiennie w ładowarkach gąsienicowych, ładowarkach kołowych i innych maszynach kompatybilne z systemem Fusion.

Dedykowane maszyny o niewielkim nacisku na podłoże i do prac na wysypiskach są fabrycznie wyposażone w specjalne podwozie, osłony i inne elementy przystosowujące do najcięższych zadań.

Skomunikowanie podnoszące wydajność

Technologia telematyki Cat LINK pozwala uprościć zarządzanie miejscem pracy dzięki gromadzeniu danych generowanych przez sprzęt, materiały i personel i dostarczaniu ich w formatach dostosowanych do potrzeb klientów.

  • Product Link™ automatycznie i precyzyjnie gromadzi dane zasobów sprzętowych – dowolnego typu i dowolnej marki – które można przeglądać online za pośrednictwem aplikacji mobilnych i internetowych.
  • Funkcja VisionLink® umożliwia uzyskiwanie dostępu do informacji z dowolnego miejsca i o każdej porze. Dealer Cat pomoże skonfigurować spersonalizowany abonament, dostępny za pośrednictwem połączenia komórkowego, satelitarnego lub obu.
  • Aplikacja Cat daje możliwość zarządzania zasobami w dowolnym momencie bezpośrednio z poziomu smartfona.
  • Funkcja zdalnego usuwania usterek pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, umożliwiając dealerom Cat zdalne przeprowadzanie testów diagnostycznych. Funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania samodzielnie aktualizuje oprogramowanie pokładowe w dogodnym dla Ciebie czasie, potencjalnie skracając czas aktualizacji nawet o 50%
  • Profil aplikacji i identyfikator operatora pomagają zaoszczędzić czas, zapisując preferowane ustawienia maszyny.
  • Funkcja Zabezpieczenie maszyny – kod dostępu zapewnia opcjonalny dodatkowy poziom zabezpieczeń, wymagając od operatora wprowadzenia identyfikatora przed rozpoczęciem pracy maszyny.

Więcej informacji o modelu 963 i całej rodzinie uniwersalnych ładowarek gąsienicowych Cat można uzyskać u lokalnego dealera Cat lub na stronie www.cat.com

 

 

Specyfikacje produktu 963

 

Silnik

Cat® C7.1

Norma emisji spalin

Stage V (EU)

Znamionowa moc użyteczna

151 kW

202 KM

Masa eksploatacyjna — podwozie standardowe

20 308 kg

44 771 funtów

Masa eksploatacyjna — LGP

22 762 kg

50 181 funtów

Masa eksploatacyjna – maszyna do prac na wysypiskach

20 661 kg

45 549 funtów

Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia

2,5 m³

3,2 jarda³

Pojemność łyżki — seria Performance

2,8 m³

3,7 jarda³

 

 

 

z

Ładowarki gąsienicowe, takie jak nowy model Cat 963, sprawdzają się doskonale na pochyłym terenie, zwłaszcza przy mokrym lub grząskim gruncie.

z

Nowa ładowarka gąsienicowa Cat 963 jest wyposażona w szybkozłącza Fusion™ umożliwiające szybką i łatwą wymianę osprzętu roboczego, co jeszcze bardziej zwiększa uniwersalność. W ofercie są różnorodne łyżki, widły i inne narzędzia, które można instalować wymiennie w ładowarkach gąsienicowych, ładowarkach kołowych i innych maszynach kompatybilne z systemem Fusion.

z

Nowa ładowarka gąsienicowa Cat 963 może pracować w tryb Eco, który automatycznie obniża prędkość obrotową silnika, ale utrzymuje wybraną prędkość jazdy, jeśli maszyna pracuje pod małym obciążeniem. Sprawniejszy silnik i tryb Eco razem obniżają zużycie paliwa nawet o 10% w porównaniu z modelem 963K.

z

Ładowarki gąsienicowe Cat® słyną z uniwersalnością. Jedna maszyna i jeden operator mogą kopać, ładować, transportować, napełniać i wykonywać inne operacje, szczególnie gdy teren wymaga zwiększonej przyczepności.

z

Dedykowany model 963 o niewielkim nacisku na podłoże zapewnia jeszcze lepszą przyczepność i zdolność poruszania się po miękkim terenie, co zwiększa przydatność na błotnistym lub kamienistym podłożu. Dostępna jest również konfiguracja do prac na wysypiskach, fabrycznie wyposażona w specjalne osłony i uszczelnienia.

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 



# # #

Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor "Caterpillar Corporate Yellow" oraz elementy graficzne "Power Edge" i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.

 

©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka i Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo