Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji na całym świecie: grudzień 2018 r.
Numer wydania: 589PR18
Firma Caterpillar prezentuje ładowarkę 990K Aggregate Handler, zaprojektowaną z myślą o obsłudze większych ładunków w zastosowaniach związanych z załadunkiem kruszywa. Dzięki udźwigowi zwiększonemu o 25% w porównaniu ze standardowym modelem 990K nowa ładowarka Aggregate Handler pozwala na szybszy załadunek ciężarówek i wagonów oraz pozwala przenosić więcej materiału podczas prac załadunkowo-transportowych i porządkowych na składowisku.
Cat® 990K Aggregate Handler ma ładowność 22 ton (20 ton amer.) oraz 96 426 lb (43 738 kg) statycznego obciążenia destabilizującego przy pełnym skręcie. Dodatkowa przeciwwaga zapewnia stabilność, zaś solidne struktury 990K gwarantują maszynie w konfiguracji Aggregate Handler trwałość. Dla zwiększenia pojemności najlepiej stosować w ładowarce łyżki do węgla lub ogólnego przeznaczenia.
Ładowarka 990K Aggregate Handler dostępna jest w standardowej konfiguracji podnoszenia o wysokości zrzutu 13,5 stopy (4108 mm) oraz zwiększonej wysokości podnoszenia o zrzucie wynoszącym 15 stóp (4569 mm). Zwiększona pojemność oraz duża wysokość zrzutu pozwalają na zmniejszenie liczby kursów podczas ładowania wagonów i ciężarówek, redukując czas i koszt przeładunku każdej tony.
Ładowarka 990K Aggregate Handler stanowi uzupełnienie mniejszych modeli 986K i 988K w serii dużych ładowarek kołowych Cat. Ładowarka Aggregate Handler nie jest jednak przeznaczona do pracy przy ścianie kamieniołomu i innych prac przy gruzie skalnym.
Konstrukcja na bazie 990K
Nowy model 990K stworzono na bazie sprawdzonych rozwiązań wykorzystanych w ładowarce kołowej 990K Wheel Loader. Układ napędowy modelu 990K zapewnia moc podczas pracy i niskie zużycie paliwa. Ładowarkę zasila silnik Cat C27, zapewniając moc 521 kW (699 KM). Obniżona prędkość obrotowa silnika zapewnia ekonomiczne zużycie paliwa. Dodatkową oszczędność paliwa zapewnia tryb ECO (zwiększanie obrotów silnika wyłącznie w razie zwiększonego zapotrzebowania), układ wyłączania silnika pracującego na biegu jałowym oraz automatyczne zmniejszanie prędkości obrotowej silnika po ustalonym czasie braku aktywności/automatyczne przywracanie poprzednich parametrów pracy.
Dostępna tylko w maszynach Cat, sprawdzona w praktyce przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy wykorzystuje sprzęgło blokujące zapewniające bezpośrednie przeniesienie napędu obniżające zużycie paliwa, skracające cykle robocze oraz zmniejszające temperaturę, zwłaszcza w przypadku zadań załadunku i transportowania. Ten układ daje operatorom możliwość utrzymywania optymalnych proporcji między siłą napędową przenoszoną na koła a mocą układu hydraulicznego, dzięki czemu załadunek odbywa się z najwyższą wydajnością. Układ hydrauliczny osprzętu Positive Flow Control wyposażony w elektronicznie sterowaną pompę o zmiennej wydajności precyzyjnie dostosowuje przepływ oleju do ruchów dźwigni sterującej.
Dostępnych jest kilka opcji układu napędowego. Przy pracach transportowo-przeładunkowych najlepiej sprawdzają się opcje zintegrowanego chłodzenia osi oraz układu kontroli komfortu jazdy.
Stanowisko operatora wyposażone jest w system Cat Vital Information Management System (system zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu), VIMS™ 3G, zapewniający indywidualne profile operatorów, licznik czasu trwania cyklu oraz zintegrowany Payload Control System (układ sterowania pod obciążeniem), informujący na bieżąco o ciężarze ładunku. Wyświetlacz jest łatwy w użyciu i gwarantuje operatorowi dostęp do kluczowych informacji. Dzięki wbudowanym elementom sterującym fotel Cat Comfort III pozwala na sprawną i wygodną pracę. Zintegrowane z dźwignią kierowniczą STIC™ elementy sterujące przekładni pozwalają w wygody sposób kontrolować jazdę.
Maszyny 990K są wyposażone w tylną kamerę Cat Vision oraz wyświetlacz umieszczony w kabinie, co ułatwia operatorowi obserwację terenu za ładowarką. Dostępny jako wyposażenie opcjonalne system wykrywania obiektów Cat Detect wykorzystuje kamery i radary oraz wbudowane oprogramowanie do powiadamiania operatora o wykryciu obiektów w zasięgu radaru. Systemy te mają na celu zapewnienie operatorowi lepszego oglądu otoczenia ze stanowiska, szczególnie w ciasnych miejscach załadunku.
Więcej informacji o ładowarkach kołowych Cat można uzyskać u najbliższego dealera Cat, a także w Internecie, pod adresem www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |