Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie: marzec 2020 r.
Numer publikacji: 167PR20
Firma Caterpillar ogłasza premierę układu Cat® Command for Compaction. Jest to wspomagana przez operatora technologia, która automatyzuje proces zagęszczania gleby i pomaga wykonawcom w uzyskaniu najwyższej jakości zagęszczania. Układ Command for Compaction jest dostępny w przypadku wybranych walców wibracyjnych do gruntu Cat.
Prosta konfiguracja i obsługa
Wyświetlacz w kabinie z intuicyjnym, dotykowym interfejsem ułatwia konfigurację, a system łączy się ze zwykłymi stacjami bazowymi bez konieczności przeprowadzania dodatkowych prac ani projektowania. Operator wykorzystuje maszynę do mapowania obwiedni w obszarze zagęszczania i wprowadza parametry robocze. Jeśli maszyna zostanie przestawiona w tryb automatyczny, system przejmie kontrolę nad układem napędowym, kierowniczym i wibracyjnym maszyny. Najnowsze zadania są zapisywane w systemie i można do nich uzyskać dostęp za pośrednictwem ekranu dotykowego.
Zintegrowany system wykrywania obiektów ostrzega operatora, gdy na ścieżce znajdzie się obcy obiekt. Jeśli dany obszar nie może być zagęszczany za pomocą drgań, operator może zdecydować o wyłączeniu układu wibracyjnego i przejąć nad nim kontrolę po przekroczeniu obszaru.
Powtarzalne efekty
Dzięki automatyzacji procesu zagęszczania niedostatki w umiejętnościach operatora są minimalne, ponieważ układ gwarantuje powtarzalne wyniki zależne od danych wprowadzonych przez operatora. Układ Command for Compaction zapewnia wysoką jakość zagęszczania dzięki utrzymywaniu stałej prędkości i odpowiedniej liczby przejazdów oraz spójnemu i precyzyjnemu nakładaniu się tras przejazdu. Wszystko to sprawia, że wykonawcy częściej realizują założone cele związane z zagęszczaniem gleby.
Aby uzyskać więcej informacji na temat układu Cat Command for Compaction, należy się skontaktować z lokalnym dealerem Cat.
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu, przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
© 2020 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
®2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone