Głowica do rozdrabniania Cat® D3K2 została zaprojektowana w sposób zapewniający przede wszystkim trwałość, wydajność oraz bezpieczeństwo i komfort operatora

Do publikacji w Europie, lipiec 2017 r.
Numer komunikatu: 459PR17

Nowa, zbudowana fabrycznie głowica do rozdrabniania Cat® D3K2 łączy w sobie wytrzymałą podstawę spycharki Cat D3K2 z przygotowaną do niezawodnej pracy głowicą do rozdrabniania Cat HM518, która jest odpowiednia do pracy z różnymi materiałami od małej do średniej średnicy w zróżnicowanych zastosowaniach, takich jak budowy dróg/prace konserwacyjne, prace przy przygotowaniu terenu, prace przy zarządzaniu drzewostanem oraz oczyszczanie terenów w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu pożarów. Maszyna do rozdrabniania jest dostępna w wersji ze standardowo długim podwoziem (XL) lub podwoziem o zmniejszonym nacisku (LGP) i pracuje wydajnie na miękkim podłożu, na zboczach oraz na nierównym terenie. W celu zwiększenia funkcjonalności maszyny można wymontować głowicę do rozdrabniania i zamontować lemiesz Cat VPAT (o regulowanym kącie obrotu i przechyłu).

Szerokość głowicy do rozdrabniania HM518 wyposażonej w bęben o szerokości 1822 mm jest dopasowana do szerokości roboczej modelu D3K2 w celu zapewnienia optymalnej wydajności oraz produktywności. Ilość zanieczyszczeń zależy od rodzaju przetworzonego materiału i czasu przeznaczonego na kilka przejazdów.

Podczas projektowania głowicy do rozdrabniania D3K2 priorytetami były bezpieczeństwo i komfort. Hermetyczna kabina zapewniająca widoczność w obrębie 360 stopni jest wyposażona w ekrany oraz szyby poliwęglanowe dla zapewnienia ochrony podczas rozdrabniania. Manometr zamontowany na ramie głowicy do rozdrabniania umożliwia operatorowi łatwe monitorowanie wydajności maszyny, a hydraulicznie regulowana osłona przechylna wraz z hydraulicznie sterowaną pokrywą przednią zwiększają bezpieczeństwo. Fotel z zawieszeniem pneumatycznym (wraz z zamontowanymi przy fotelu elementami sterującymi) zmniejsza zmęczenie operatora oraz zwiększa wydajność.

Firma Caterpillar sprzedaje głowicę do rozdrabniania D3K2 jako w pełni wyposażoną maszynę, a głowicy do rozdrabniania HM518 nie można zastosować w standardowych modelach spycharek D3K2. Ta maszyna do rozdrabniania gwarantuje również większy wybór funkcji w połączeniu z kompaktową ładowarką gąsienicową Cat 299D XHP.

 

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Głowica do rozdrabniania D3K2 Głowica do rozdrabniania D3K2