Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie: styczeń 2021
Numer publikacji: 4PR21
Złącza osprzętu połączeń hydraulicznych typu S (HCS) Cat® podnoszą komfort obsługi złączy osprzętu, umożliwiając przełączanie między elementami osprzętu hydrauliczno-mechanicznego i przygotowanie ich do pracy w ciągu kilku sekund, bez konieczności opuszczania kabiny przez operatora.
Ten sam osprzęt może być używany w różnych koparkach zbliżonej wielkości, ponieważ złącza osprzętu HCS pasują do szerokiej gamy maszyn od koparek gąsienicowych 311-340 do kołowych M314-M322. Złącza osprzętu odznaczają się średnio o 37% lepszą przepływnością od najczęściej stosowanych produktów konkurencyjnych. Są przystosowane do wysokich wymagań względem przepływu osprzętu hydrauliczno-mechanicznego używanego do prac wyburzeniowych i robót ziemnych w miastach. Niższy opór hydrauliczny przekłada się na niższe zużycie paliwa. Ze względu na minimalny czas przełączania między elementami osprzętu operatorzy będą bardziej skłonni do zmieniania osprzętu w trakcie pracy i stosowania najodpowiedniejszego osprzętu do danego zadania.
Wewnętrzne szybkozłącza odznaczają się średnio dziesięciokrotnie lepszą trwałością od najczęściej stosowanych produktów konkurencyjnych. Konstrukcja szybkozłącza zapobiega zanieczyszczeniu układu hydraulicznego, natomiast złącze osprzętu jest tak zbudowane, aby chronić ważne węże i elementy przed uszkodzeniem w jego wnętrzu.
Złącza osprzętu HCS wyposażone są w najlepsze na rynku czujniki i wiele elementów służących utrzymaniu połączenia z osprzętem w razie utraty ciśnienia oleju hydraulicznego. Złącze osprzętu sygnalizuje ponadto poprawne podłączenie osprzętu w formie wizualnej i akustycznej, a także potwierdzenia na ekranie w kabinie maszyny.
Pełen wykaz złączy osprzętu połączeń hydraulicznych typu S zostanie wkrótce opublikowany na stronie cat.com.
Model |
Maksymalna masa zawieszenia |
Zakres masy złącza osprzętu, wartość minimalna |
Zakres masy złącza osprzętu, wartość maksymalna |
Maksymalne obciążenie robocze ucha do podnoszenia |
||
t |
kg |
funty |
kg |
funty |
t |
|
HCS60 |
19 |
150 |
331 |
180 |
397 |
5 |
HCS65 |
20 |
190 |
419 |
220 |
485 |
5 |
HCS70 |
30 |
290 |
639 |
330 |
728 |
8 |
HCS70/55 |
30 |
320 |
705 |
360 |
794 |
8 |
HCS80 |
40 |
430 |
948 |
470 |
1036 |
10 |
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|