Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji na całym świecie: marzec 2020 r.
Numer publikacji: 217PR20
Trzy nowe elementy osprzętu Cat® SMART — lemiesz spycharki, lemiesz równiarki i układ podsiębierny — istotnie zwiększają wszechstronność ładowarek o sterowaniu burtowym, kompaktowych ładowarek gąsienicowych i miniładowarek gąsienicowych Cat z serii D3. Układy sterowania nowych elementów umożliwiają łatwe przystosowanie standardowych układów sterowania maszyny, tak aby precyzyjnie rozpoznawały polecenia wydawane osprzętowi SMART.
Lemiesz spycharki SMART — dostępny do kompaktowych ładowarek gąsienicowych Cat 279D3, 289D3, 299D3 i 299D3 XE — nadaje się do ścinania, przenoszenia i profilowania praktycznie każdego materiału używanego na podłoże. Lemiesz ma zakrzywioną odkładnicę, która zapewnia niezakłócone zawijanie się materiału, oraz trapezową konstrukcję z nakładkami końcowymi ustawionymi pod kątem, co umożliwia ścinanie równo z przyległymi pionowymi powierzchniami w sytuacji pełnego przechylenia lemiesza. Bazowa maszyna z serii D3 rozpoznaje typ osprzętu i odblokowuje specjalne ekrany informacyjne, na których operator może wybrać sposób sterowania lemieszem.
Wybór trybu sterowania osprzętem zmienia standardowe funkcje joysticka (lewy do jazdy, prawy do wysięgnika i łyżki) i pozwala nadal używać lewego joysticka do sterowania jazdą, podczas gdy prawy joystick obsługuje teraz funkcje lemiesza — pochylanie (poruszając joystickiem w lewo i prawo), podnoszenie (poruszając joystickiem do przodu i do tyłu) oraz kąt ustawienia (obracając pokrętłem do przodu i do tyłu). Ponadto operator może wybrać tryb „podnoszenia” lub „nachylenia”, który zmienia siłowniki (na siłownik ramienia podnoszenia lub siłownik łyżki) sterujące najważniejszymi funkcjami lemiesza i w ten sposób lepiej przystosowuje maszynę do profilowania zgrubnego lub precyzyjnego.
Funkcja ASSIST pomaga operatorowi uzyskać gładsze wykończenie przy mniejszej liczbie przejazdów. Koordynuje ruchy maszyny i lemiesza w taki sposób, aby obrabiana powierzchnia była maksymalnie równa, umożliwiając operatorowi skoncentrowanie się na nasypywaniu lub ścinaniu materiału w celu osiągnięcia żądanego wyprofilowania.
Włączenie funkcji ASSIST aktywuje dodatkowe funkcje związane z nachyleniem lemiesza. Funkcja pamięci umożliwia operatorowi wybranie nachylenia lemiesza oraz przywołanie tego ustawienia naciśnięciem przycisku na joysticku. Dwukrotne naciśnięcie przycisku pamięci spowoduje zastosowanie zapamiętanego nachylenia lemiesza po drugiej stronie. Ponadto dla dodatkowej wygody naciśnięcie przycisku na lewym joysticku powoduje wyzerowanie nachylenia lemiesza, gdy maszyna znajdzie się na równej powierzchni.
Lemiesz równiarki SMART z funkcją ASSIST
Nowe lemiesze równiarki SMART Cat GB120 i GB124 są dostępne dla ładowarek o sterowaniu burtowym i kompaktowych ładowarek gąsienicowych Cat z serii D3. Podobnie jak w przypadku lemiesza spycharki SMART, bazowa maszyna D3 rozpoznaje typ osprzętu i odblokowuje specjalne ekrany informacyjne, umożliwiając przestawienie joysticków na operowanie wykrytym osprzętem. Po wybraniu trybu sterowania osprzętem prawy joystick może obsługiwać funkcje lemiesza — pochylanie (poruszając joystickiem w lewo i prawo), kąt ustawienia (obracając pokrętłem do przodu i do tyłu) oraz podnoszenie (poruszając joystickiem do przodu i do tyłu). Na wyświetlaczu z zaawansowanymi opcjami ekran główny pokazuje poprzeczne nachylenie lemiesza oraz jego kąt ustawienia.
Funkcja ASSIST pozwala wybrać schemat Spadek poprzeczny w prawo lub Spadek poprzeczny w lewo i utrzymuje nastawę spadku bez względu na kąt, pod jakim pracuje maszyna. W przypadku wybrania schematu Spadek poprzeczny w prawo poruszanie prawym joystickiem do przodu/do tyłu powoduje podnoszenie i opuszczanie prawego siłownika podnoszenia i w ten sposób sterowanie prawą stroną lemiesza. Równocześnie maszyna/układ sterowania osprzętem będzie automatycznie kontrolować lewą stronę lemiesza w celu utrzymania zadanego spadku poprzecznego, więc operator może się skupić na prawej stronie lemiesza. Schemat Spadek poprzeczny w lewo odwraca ten sposób działania.
Ponadto wraz ze zmianą kąta ustawienia lemiesza i wynikającej z tego zmiany geometrii układ sterowania osprzętem przelicza i utrzymuje spadek poprzeczny. Robi to nawet po obróceniu lemiesza w celu rozściełania materiału. Specjalne ekrany informacyjne lemiesza równiarki SMART przekazują operatorowi informacje zwrotne o orientacji osprzętu, pokazując nachylenie lemiesza i kąt jego ustawienia.
Standardowa szerokość lemiesza wynosi 1 990 mm (78 cali) dla modelu GB120 i 2 440 mm (96 cali) dla modelu GB124. Po wysunięciu opcjonalnych skrzydeł szerokość wzrasta do odpowiednio 2 150 mm (85 cali) i 2 605 mm (103 cali). Kąt przechyłu lemiesza w obu modelach wynosi 15 stopni, wznios 150 mm (6 cali), a maksymalna głębokość ścinania 100 mm (4 cale). Niezależne kółka nastawne obracają się o 360 stopni i podpierają lemiesz w trakcie profilowania w ruchu do przodu i do tyłu.
Układ podsiębierny SMART
Nowy układ podsiębierny SMART Cat BH130 jest dostępny dla ładowarek o sterowaniu burtowym, kompaktowych ładowarek gąsienicowych i miniładowarek gąsienicowych Cat z serii D3. Nowy osprzęt znacząco poprawia uniwersalność tych małych maszyn, umożliwiając ich stosowanie do zadań takich jak kopanie rowów pod układanie mediów, wykonywanie wykopów pod fundamenty czy formowanie i konserwacja rowów melioracyjnych. Układ podsiębierny współpracuje też z 3-tonowym osprzętem Cat do kopania, a jego pomocniczy układ hydrauliczny umożliwia łączenie z hydrauliczno-mechanicznym osprzętem roboczym, takim jak młoty, chwytaki, świdry i walce wibracyjne. Ponadto hydraulicznie przestawia się na boki, umożliwiając kopanie w sąsiedztwie budynków i fundamentów, a zintegrowane stabilizatory zapobiegają niepożądanym wychyleniom.
Układ hydrauliczny ma wbudowany układ sterowania elektroniczno-hydraulicznego, który obsługuje się joystickami maszyny bazowej. Dzięki temu nie trzeba zdejmować drzwi, a operator pracuje bezpiecznie i wygodnie z kabiny. Tryb sterowania osprzętem umożliwia operowanie wysięgnikiem, ramieniem, łyżką i obrotem za pomocą istniejących joysticków. Maszyna bazowa rozpoznaje podłączenie układu podsiębiernego BH130, a gdy operator jest gotowy do jego użycia, pociągnięcie spustu na prawym joysticku przełącza układ w tryb kopania.
Maksymalna głębokość kopania układu BH130 wynosi 2 970 mm (9,75 stopy), a zasięg od przegubu na poziomie podłoża wynosi 4 040 mm (13,25 stopy). Rozstaw podpór w położeniu roboczym to 1815 mm (71 cali), a łączny przesuw boczny wynosi 825 mm (33 cale). Masa eksploatacyjna układu podsiębiernego to 1 055 kg (2325 funtów)
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |