Ładowarka rolnicza Cat® TH306D to połączenie znakomitej zwrotności, dużej mocy i wydajności oraz wygody operatora

Do publikacji na całym świecie z wyjątkiem Japonii: styczeń 2017 r.  
Numer komunikatu: 6PR17

Rodzina ładowarek rolniczych Cat® powiększyła się o nowy kompaktowy model TH306D, zaprojektowany specjalnie z myślą o pracach w gospodarstwie wymagających bardzo zwrotnej maszyny, która z łatwością mieści się w małych zabudowaniach i budynkach gospodarczych, a jednocześnie zapewnia moc i udźwig typowej ładowarki teleskopowej. Nowy model TH306D — który może być używany do różnych prac, takich jak załadunek pojazdów, transportowanie ziarna, układanie bel lub ogólne prace rolnicze — jest wyposażony w przekładnię hydrostatyczną i układ hydrauliczny o dużej mocy, charakteryzuje się bardzo wysokim komfortem jazdy i łatwością serwisowania, a dodatkową zaletą jest wyjątkowy adaptacyjny wskaźnik przechyłu wzdłużnego Caterpillar.

Model TH306D ma wąską ramę i mały promień zawracania, dzięki czemu bardzo sprawnie porusza się na ograniczonych przestrzeniach, a znakomite parametry przenoszenia ładunków — wysokość podnoszenia  5800 mm (19 stóp), maksymalny zasięg do przodu  2800 mm (10,1 stopy) i udźwig znamionowy 2800 kg (6173 funty) — umożliwiają używanie tego nowego modelu nawet do najcięższych prac. Możliwość używania różnorodnego osprzętu roboczego, takiego jak widły paletowe, widły do dłużyc i tarcicy, chwytaki do bel, widły do nawozu i różne rodzaje łyżek, dodatkowo zwiększa uniwersalność modelu TH306D.

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” zapewnia duży zakres ruchu obrotowego i wysoką prędkość obrotu złącza osprzętu, co ogromnie podnosi jakość pracy z łyżką, a standardowe złącze obsługiwane ręcznie i opcjonalne złącze hydrauliczne, oba wyposażone w szybkozłącze Cat IT, umożliwiają szybką i łatwą wymianę narzędzi. Montowany standardowo dodatkowy obwód hydrauliczny, podłączony do linii na wysięgniku, może obsługiwać hydrauliczny osprzęt roboczy. W układzie hydraulicznym modelu TH306D zastosowano technologię tłumienia nagłych skoków ciśnienia w siłownikach, dzięki czemu elementy wysięgnika teleskopowego pracują płynniej.

Za napęd modelu TH306D odpowiada ekonomiczny czterocylindrowy silnik o pojemności 3,6 l i mocy 74,4 kW (100 KM), spełniający wymogi norm emisji EU Stage IV i U.S. EPA Tier 4 Final lub odpowiedników norm emisji Stage IIIA i Tier 3 w krajach, w których obowiązują mniej surowe przepisy dotyczące emisji lub brak jest takich przepisów. System DOC/SCR nie wymaga konserwacji poza prostym, okresowym uzupełnianiem płynu DEF. Przekładnia hydrostatyczna nowego modelu dysponuje dwoma zakresami przełożeń jazdy do przodu/do tyłu, które można przełączać podczas jazdy. Koncepcja przekładni opiera się na założeniu płynnego i sprawnego przenoszenia dużej mocy podczas używania montowanego z przodu osprzętu roboczego lub holowania ciężkich przyczep i narzędzi. Model TH306D z napędem na cztery koła jest wyposażony w osie o dużej obciążalności z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi i przednim mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Poza tym rozbudowana oferta opon do modelu TH306D pozwala precyzyjnie dostosować konfigurację maszyny do zastosowania, aby zapewnić optymalną wydajność maszyny i żywotność opon.

Model TH306D jest wyposażony w trwały układ hydrauliczny z pompą zębatą, który zapewnia krótki czas reakcji wszystkich funkcji wysięgnika. Układ adaptacyjnego wskaźnika przechyłu wzdłużnego może pracować w trybie pasywnym, który umożliwia kontynuowanie pracy układu hydraulicznego bez aktywnej funkcji odcinania, gdy jest załączony bieg, a hamulec postojowy jest wyłączony. To inteligentne rozwiązanie eliminuje konieczność naciskania przełącznika sterowania ręcznego lub wycofywania się z materiału w celu ponownego uruchomienia funkcji układu hydraulicznego.

Stanowisko pracy operatora

Stanowisko operatora modelu TH306D zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i ergonomii pracy, a poziom hałasu w kabinie wynosi zaledwie 75dB (A).   W celu zapewnienia optymalnej ergonomii pracy na joysticku wielofunkcyjnym znajdują się elementy sterujące przekładni i dodatkowych funkcji hydraulicznych. Wydajny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać przyjemną temperaturę w kabinie niezależnie od warunków pogodowych, a nisko położony punkt obrotu wysięgnika i wysoko położona kabina zapewniają operatorowi modelu TH306D znakomitą widoczność. Wyposażenie dodatkowe obejmuje kamerę pokazującą widok pola pracy za maszyną i czujniki obwodowe, co pozwala zapewnić operatorowi jeszcze lepszy obraz otoczenia.

Opcjonalny wyświetlacz Advanced  Display dostarcza operatorowi dodatkowe informacje, takie jak wykresy  obciążenia, harmonogramy konserwacji i obraz z kamery pokazującej widok pola pracy za maszyną. Na wyświetlaczu można także ustawiać poziom reakcji układu hydraulicznego, tryby jazdy i interwały uruchamiania funkcji zmiany kierunku przepływu powietrza wentylatora. Przy wyborze osprzętu roboczego wyświetlacz automatycznie pokazuje odpowiednie wykresy obciążenia. Wprowadzono także programowalne zabezpieczenie kodem, chroniące przed kradzieżą.

W celu podniesienia komfortu operatora wprowadzono do oferty funkcję inteligentnego sterowania zawieszeniem wysięgnika, uaktywnianą przełącznikiem na joysticku, dzięki której wysięgnik automatycznie podąża za profilem podłoża. Zapobiega to ocieraniu osprzętem roboczym o podłoże tak długo, jak długo przełącznik jest naciśnięty. Ta funkcja uzupełnia także działanie dostępnego w ofercie układu kontroli komfortu jazdy, który amortyzuje ruchy wysięgnika, gdy model TH306D jedzie po nierównym podłożu z prędkością 5 km/h (3 mph) i wyższą.

Konserwacja i technologia

W celu uproszczenia okresowej konserwacji można przeprowadzać testy diagnostyczne na ekranie wyświetlacza. Elementy objęte rutynową obsługą serwisową, takie jak wlewy, zbiornik spryskiwacza i układ oczyszczania powietrza, są dostępne z poziomu podłoża, a wzdłużne ustawienie silnika i duża pokrywa silnika zapewniają łatwy dostęp do przedziału silnikowego, zespołu chłodzącego i podzespołów układu hydraulicznego. Filtry są zamontowane pionowo, aby ułatwić wymianę bez rozlewania zawartości. Dzięki zatrzymywaniu cząstek o wielkości mierzonej w mikronach skutecznie chronią ważne układy przed nawet najmniejszymi zanieczyszczeniami.

Duży zespół chłodzący modelu TH306D został zaprojektowany z myślą o pracy w przemyśle rolnym. Wentylator hydrauliczny sterowany temperaturowo, z funkcją zmiany kierunku przepływu powietrza, pomaga utrzymywać w czystości pionowe rdzenie chłodnicy i może być programowany tak, aby pracował z zachowaniem optymalnych interwałów. Dzięki temu maszyna może wydajnie i niezawodnie pracować niezależnie od temperatury otoczenia.

Technologie LINK, takie jak opcjonalny system Product Link™, umożliwiają właścicielom bezprzewodową łączność z maszynami i udostępnianie cennych danych dotyczących lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacji o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz podnoszenie wydajności i obniżanie kosztów posiadania i eksploatacji.

 

Ładowarka TH306D Ładowarka TH306D

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone