Do publikacji w: Ameryce Północnej i Europie: marzec 2018
Numer komunikatu: 201PR18
Firma Caterpillar Inc. ogłasza dodanie nowych tandemowych walców wibracyjnych do rodziny produktów do układania nawierzchni. Nowe modele to CB13, CB15 i CB16. Nowe nazewnictwo odpowiada klasom masy 13, 15 i 16 ton, do których należą. Co więcej, modele te mogą być wyposażone w oscylacyjny układ wibracyjny, który zapewnia pełną wszechstronność zastosowań, oraz ulepszenia elementów sterujących operatora, układu natrysku wody, dostępu serwisowego i pakietów oświetlenia.
Wiele ulepszeń technologicznych zapewnia opcja Cat ® Compaction Control. Układy mapowania liczby przejazdów i temperatury łączą czujniki temperatury na podczerwień z mapowaniem GPS, aby zawsze informować operatora o bieżącej temperaturze nawierzchni, położeniu maszyny, liczbie przejazdów i pokryciu przejazdu. Ten intuicyjny układ znacząco zwiększa wydajność wzorców walcowania nocą i rejestruje informacje w celu późniejszej analizy procesu oraz dokumentacji kontroli jakości. Po połączeniu z oświetleniem krawędzi bębna i powierzchni bębna opcja Cat Compaction Control pomaga wydłużyć dzień pracy i zwiększyć dzienną produkcję poprzez optymalizację orientacji w otoczeniu na terenie pracy w warunkach słabego oświetlenia.
Komunikacja „maszyna-maszyna” to kolejne ulepszenie technologiczne, które poprawia wydajność w miejscu pracy. System pomaga zachować synchronizację wzorców walcowania poprzez udostępnianie danych mapowania, takich jak CMV, mapowanie temperatury, obszar pokrycia i mapy liczb przejazdów, na wyświetlaczach wielu maszyn.
Utrzymanie wydajności operatorów
Praca w nieprzyjaznych warunkach jest typowa dla branży układania nawierzchni, ale stanowisko operatora pomaga operatorom zachować komfort i produktywność.
Widoczność i wygoda zostały zwiększone przez opcję fotela poruszającego się w zakresie 360º, który pozwala operatorowi zawsze ustawiać się przodem do kierunku jazdy. Technologia sterowania przy użyciu pokrętła eliminuje przedni panel sterowania, co umożliwia operatorowi łatwe monitorowanie działania natrysku wody. Uproszczony, 8-przyciskowy panel sterowania zapewnia skuteczne sterowanie i wydajność.
Szeroki wybór układów wibracyjnych
Walce te oferują różne opcje układu wibracyjnego, w tym oscylacyjny układ wibracyjny, układ z dwiema amplitudami, dwiema częstotliwościami, Versa Vibe™ i układ z pięcioma amplitudami. Układ Versa Vibe tworzy maszynę 2 w 1 z czterema amplitudami i dwiema częstotliwościami. Ten wszechstronny układ oferuje dwa ustawienia mniejszej siły uderzeń i wyższe prędkości pracy na cienkich warstwach; dwa ustawienia większej siły uderzeń i niższe prędkości pracy na grubych warstwach lub trudnych mieszankach. Układ z pięcioma amplitudami oferuje najszerszy zakres amplitud z jedną częstotliwością, a układ z dwiema amplitudami i dwiema częstotliwościami oferuje proste zagęszczanie cienkiej lub grubej warstwy materiału za pomocą jednego przełącznika. Te sprawdzone w branży układy wibracyjne zostały dopełnione połączeniem wibracji pionowych w przednim bębnie i oscylacyjnego układu wibracyjnego w tylnym bębnie.
Konstrukcja oscylacyjnego układu wibracyjnego
Układ stanowi połączenie wysoce wydajnych wibracji pionowych przedniego bębna Caterpillar z nowym układem oscylacyjnym w tylnym bębnie. Przedni bęben z pionowymi wibracjami jest dostępny z układem z dwiema amplitudami, pięcioma amplitudami lub układem Versa-Vibe i zapewnia wstępne zagęszczenie, podczas gdy wydajny tylny bęben oscylacyjny zapewnia optymalną gładkość i gęstość.
Układ oscylacyjny wykorzystuje sprawdzoną technologię podwieszanych obciążników mimośrodowych opracowaną przez firmę Caterpillar, a jego 2-letni/2000-godzinny okres międzyserwisowy pomaga wykonawcom w maksymalizacji czasu pracy i ograniczeniu kosztów rutynowych czynności konserwacyjnych. Wytrzymały układ przeniesienia napędu korzysta z unikalnego układu napędu pasowego, który zapewnia 2-krotność obciążenia układów z paskami zębatymi i zwiększa niezawodność działania. Ponadto standardowe i opcjonalne wzmocnione powłoki oferują wyjątkowo długą żywotność przy różnych mieszankach i wyjątkową fakturę, gęstość i gładkość powierzchni.
Płynność i zwrotność
Modele te są wyposażone w nowy sprzęg z przegubem środkowym z 6 stopniami oscylacji, który zapewnia styk powierzchni i gładszą jazdę po nierównych powierzchniach. Opcja sprzęgu z funkcją przesunięcia zwiększa zasięg do 170 mm (6 ") i upraszcza sterowanie przy przeszkodach, takich jak krawężniki i kanały ściekowe. Zapewnia doskonałą wydajność na łączeniach wzdłużnych poprzez ściskanie krawędzi bębnem wiodącym i zamykanie łączenia bębnem wleczonym.
Silnik Cat C4.4 o mocy znamionowej 106 kW (142 KM) jest standardowo wyposażony w tryb Eco i automatyczną regulację prędkości, co prowadzi do jednolitego zagęszczania, oszczędności paliwa oraz obniżenia poziomów hałasu, na który narażeni są operatorzy i personel na miejscu pracy.
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone