Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie i w Turcji: luty 2019 r.
Numer wydania: 20PR19
Oferta minikoparek hydraulicznych nowej generacji firmy Caterpillar została rozszerzona o sześć nowych modeli o masie między 7 a 10 ton. Nowe modele są dostępne w kilku podstawowych konfiguracjach umożliwiających klientom wybór najlepszej maszyny do codziennych zastosowań. Podobnie jak w przypadku wszystkich minikoparek Cat® nowej generacji, nowe modele są wyposażone w wytrzymałe struktury główne, silniki o niskim zużyciu paliwa, układy hydrauliczne wykrywające obciążenie, przestronne kabiny i wyjątkowy system kierowania ramieniem firmy Caterpillar. Ogólnym celem konstrukcyjnym modeli nowej generacji jest zapewnienie optymalnych korzyści dla klienta pod względem wydajności, wygody i możliwości serwisowania przy zachowaniu przystępnej ceny.
Nowa oferta obejmuje model 307.5 o standardowym promieniu obrotu rufy z wysięgnikiem stałym, model 308 CR o małym promieniu obrotu z wysięgnikiem obrotowym, model 308 CR VAB z obrotowym wysięgnikiem dwuczęściowym, nowy model w gamie mini 309 CR o małym promieniu obrotu z wysięgnikiem obrotowym i dodatkowej hydraulice „o dużym przepływie”; model 309 CR VAB rozszerza możliwości modelu 309 CR dzięki wysięgnikowi dwuczęściowemu. Z kolei model 310, kolejna nowość w ofercie, wyposażono w stały wysięgnik, rufę o standardowym obrocie oraz siłowniki z dwoma lemieszami do obsługi wymagających prac związanych ze spychaniem.
Maksymalna masa eksploatacyjna nowych modeli wynosi od 8233 do 10 182 kg przy standardowych głębokościach kopania w zakresie od 4107 do 5174 mm. Trzy modele — 307.5, 308 CR i 309 CR — są dostępne w wersji z długim ramieniem, które zwiększa głębokość kopania o około 560 mm. Wysięgnik dwuczęściowy dostępny w modelach 308 CR VAB i 309 CR VAB zwiększa możliwości kopania w obszarach roboczych z ograniczonym dostępem. Model 307.5 jest napędzany turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym Cat C2.4 o mocy użytecznej 41,7 kW (55,9 KM); pięć większych modeli wykorzystuje silnik wysokoprężny Cat C3.3 o mocy użytecznej 52,4 kW (70,3 KM). Wszystkie modele spełniają normy emisji EU Stage V.
Stanowisko pracy operatora
Minikoparki nowej generacji zostały stworzone z myślą o komforcie, wygodzie i bezpieczeństwie operatora. Sześć nowych modeli jest wyposażonych w uszczelnione i hermetyczne kabiny zapewniające czyste środowisko pracy z przeprojektowanym systemem ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji, który umożliwia kontrolowanie klimatu w każdych warunkach pogodowych. Standardowo montowane są fotele amortyzowane z rozsuwanym szerokim pasem bezpieczeństwa, a konsole operatora zawierają regulowane podpórki nadgarstków. Poziom dźwięku w kabinie wynosi 72 dB (A).
Intuicyjne elementy sterujące to między innymi monitor LCD nowej generacji, który wyświetla czytelne informacje o maszynie i jest wyposażony w pokrętło umożliwiające łatwą obsługę, w tym wybór osobistych ustawień roboczych operatora. Standardowy układ zmiany schematu sterowania pozwala użytkownikom szybko dostosować maszynę do preferowanego ruchu joysticka, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę obsługi. System zabezpieczenia maszyny wchodzi w skład wyposażenia standardowego i jest dostępny w formie klucza z kodem dostępu lub funkcji push-to-start z pilotem zdalnego sterowania. Maszyna może być również wyposażona w funkcję Bluetooth włączaną za pośrednictwem radioodbiornika.
Duże przednie okno przesuwa się w górę i chowa się w przestrzeni nad głową, a obszerne przeszklenia po bokach i z tyłu kabiny oraz okno dachowe zapewniają widoczność całego otoczenia. Kamera cofania może być zintegrowana z monitorem.
Wyjątkową cechą modeli nowej generacji jest standardowy system kierowania Cat Stick Steer, który umożliwia operatorowi przełączanie (poprzez naciśnięcie przycisku) między obsługą maszyny przy użyciu konwencjonalnych elementów sterujących (dźwigni/pedału) a niewymagającym wysiłku sterowaniem za pomocą joysticka. Wyposażenie standardowe obejmuje dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy oraz tempomat, dzięki czemu prowadzenie maszyny jest jeszcze łatwiejsze.
Konstrukcje ochronne kabiny — ROPS (ISO 12117-2: 2008), TOPS (ISO 12117:1997) i górna osłona (ISO 10262:1998 Level II) — zaprojektowano w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy operatora, a elementy sterujące są chronione przez blokadę hydrauliczną. Halogenowe światła wysięgnika pomagają oświetlić obszar roboczy, a opcjonalne światła LED z przodu i z tyłu zapewniają jeszcze lepszą widoczność. Łatwe w transporcie modele nowej generacji mają również punkty mocowania na ramach gąsienic, aby ułatwić mocowanie maszyny.
Wydajność klasy premium
Minikoparki nowej generacji wykorzystują wydajny, oszczędzający paliwo, wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z elektronicznie sterowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku zapewniającą natężenie przepływu oleju do 167 l/min (44 gal/min) w modelach 307.5 i 308 oraz 233 l/min (62 gal/min) w modelach 309 i 310. Wysokie natężenia przepływu w połączeniu z wysokimi poziomami ciśnienia bezpieczeństwa zapewniają nowym modelom wydajność układu hydraulicznego umożliwiającą zwiększenie wydajności jazdy, siły kopania i podnoszenia, a także obsługę napędzanego osprzętu roboczego. Model 309 o dużym przepływie zapewnia dedykowany przepływ do obwodu dodatkowego do obsługi najbardziej wymagającego osprzętu hydromechanicznego.
Standardowy dodatkowy pomocniczy układ hydrauliczny (wraz z liniami szybkiego rozłączania) zapewnia przepływ jednokierunkowy, dwukierunkowy i ciągły, co przekłada się na zwiększenie wszechstronności. Dostępne są ręczne i hydrauliczne złącza osprzętu, a nowe modele mogą być wyposażone w pakiet przygotowania od montażu chwytaków i certyfikowane ucho do podnoszenia. Obsługa przedsiębierna, która zapewnia dodatkową dokładność podczas wykonywania wykopów wokół instalacji podziemnych, może być realizowana za pomocą łyżek z mocowaniem sworzniowym i poprzez złącze osprzętu.
Modele 307.5, 308 CR, i 309 CR są wyposażone w podwozie o standardowej długości. W przypadku modelu 309 dostępne jest opcjonalne podwozie długie. Model 310 jest wyposażony w długie podwozie zaprojektowane tak, aby zapewnić lepszą stabilność.
Lemiesz spycharki jeszcze bardziej rozszerza możliwości nowych modeli, umożliwiając maszynie wykonywanie zadań zasypywania i profilowania powierzchni. Lemiesz cechuje się dużym zakresem ruchu zarówno nad, jak i pod ziemią oraz ma funkcję ruchu swobodnego. Większe konstrukcje mini-maszyn nowej generacji — górne i dolne ramy, ramy gąsienic, wysięgnik i ramię — są wzorowane na większych koparkach Cat i zaprojektowane z myślą o długim okresie eksploatacji.
Rutynowe punkty kontrolne są dostępne na poziomie gruntu przez boczne drzwi, a akumulator jest bezobsługowy. Opracowane pod kątem łatwej wymiany panele boczne są płaskie i wpuszczane, aby chronić je przed uszkodzeniem.
| 307,5 | 308 CR | 308 CR VAB | 309 CR | 309 CR VAB | 310 |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. masa, kg (funty) | 7532 (16 065) | 8146 (17 960) | 9483 (20 906) | 8756 (19 304) | 9550 (21 054) | 9601 (21 166) |
Maks. masa, kg (funty) | 8233 (18 152) | 9380 (20 678) | 9483 (20 906) | 9403 (20 731) | 9550 (21 054) | 10 182 (22 447) |
Obrót rufy | Standardowo | Systemy Compact | Systemy Compact | Systemy Compact | Systemy Compact | Standardowo |
Głębokość kopania — standard mm (cale) | 4107 (161,7) | 4109 (161,8) | 3925* (154,5*) | 4115 (162,0) | 3931* (154,8*) | 5174 (203,7) |
Głębokość kopania, długie, mm (stopy) | 4649 (183,0) | 4644 (182,8) | - | 4650 (183,1) | - | - |
*Wysięgnik dwuczęściowy w
###
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
© 2019 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, Cat „Modern Hex”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |