Zdalne sterowanie
Zdalne sterowanie

Caterpillar poszerza możliwości zdalnego sterowania i pracy autonomicznej za pomocą nowych funkcji w systemie Cat® Command 

 

 

Do publikacji w Europie i w Turcji: listopad 2020 r.
Numer publikacji: 949PR20

Wykorzystując swoje ponad 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu systemów pracy autonomicznej, Caterpillar wprowadza system Cat® Command do kolejnych maszyn budowlanych. Cat Command zostanie wzbogacony o szereg technologii zdalnego sterowania i półautonomicznego wykonywania zadań, takich jak zagęszczanie z asystą operatora czy obsługa operacji załadunku, spychania i kopania z odległości.  

Dzięki tym skalowalnym rozwiązaniom elastycznie spełniającym oczekiwania klientów Cat Command przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy w różnych zastosowaniach. Funkcjonalność zdalnego sterowania umożliwia pełne manewrowanie maszyną z bezpiecznej odległości podczas pracy w miejscach występowania potencjalnych zagrożeń. Usunięcie operatora poza kabinę sprawia, iż nie jest on narażony na drgania wytwarzane przez maszynę, a więc odczuwalnie mniej się męczy. W odpowiedzi na obecny i niewątpliwie przyszły niedobór wykwalifikowanych pracowników nowe technologie pozwalają zwiększyć grono potencjalnych operatorów za pomocą „wirtualnej kabiny”, która umożliwia obsługę z innej fizycznej lokalizacji.

Jeden operator może szybko i łatwo sterować kilkoma maszynami, po jednej naraz, albo zmieniać miejsce pracy bez konieczności przejścia z biura do sprzętu, co znacznie usprawni pracę i przyniesie wymierne oszczędności finansowe. Funkcje zdalnego sterowania umożliwiają kontynuowanie pracy mimo zakłóceń powodowanych np. przez piaskowanie czy złe warunki pogodowe, co normalnie powodowałoby przerwę.

Precyzyjne zdalne sterowanie

Elementy sterujące kontroli i stanowiska systemu Cat Command są w pełni zintegrowane z układami elektronicznymi i hydraulicznymi maszyny, zapewniając szybkie reakcje i płynne sterowanie. Polecenia sterujące są wysyłane przez dedykowany nadajnik/odbiornik bezpośrednio do elektroniki maszyny, dzięki czemu są natychmiast przekładane na odpowiednie czynności. Ponieważ system nie jest akcesorium z rynku wtórnego, tylko został zaprojektowany specjalnie dla maszyny i instaluje go dealer, można go przenosić między podobnymi maszynami, czym klient zyskuje dodatkową elastyczność.

Konsola systemu Cat Command to lekki, niewielki panel sterujący, w komplecie z wygodnym paskiem na ramię. Umożliwia ona operatorowi bezpieczne i wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami maszyny, przy czym trzeba przebywać na miejscu i mieć sprzęt w zasięgu wzroku. To rozwiązanie nie wymaga lokalnej infrastruktury komunikacyjnej i nadaje się idealnie do krótkotrwałego i awaryjnego użytku w razie napotkania niebezpiecznej sytuacji.

Stanowisko systemu Cat Command oferuje dodatkową elastyczność, ponieważ operator może się znajdować na miejscu i mieć maszynę na linii wzroku albo być wiele kilometrów dalej. Stanowisko zawiera modułową, konfigurowalną „wirtualną kabinę”, gdzie operator wygodnie siedzi przed elementami sterowania maszyną i ekranami podobnymi do tych, jak w prawdziwej kabinie. Dzięki wysokiemu komfortowi stanowisko systemu Command umożliwia wielogodzinną pracę bez odczuwania zmęczenia, a jeden operator jest w stanie z jednego miejsca obsługiwać kolejno wiele maszyn.

Zagęszczanie z asystą

Półautonomiczna technologia Cat Command for Compaction automatyzuje proces zagęszczania gruntu, pomagając wykonawcom uzyskiwać konsekwentnie wysoką jakość. Dzięki automatyzacji takie same świetne wyniki są w stanie osiągnąć operatorzy o różnym stopniu doświadczenia. Rozwiązanie Command for Compaction jest dostępne jako zestaw montowany przez dealera w kompaktorach do gruntu z serii B i w nowych modelach.

Do działania systemu nie są potrzebne żadne projekty sporządzone wcześniej w systemach zaplecza. Operator po prostu na intuicyjnym dotykowym ekranie w kabinie szybko wyznacza granice obszaru, który ma być zagęszczany. Następnie wprowadza parametry zagęszczania i ustawia automatyczny tryb pracy maszyny. Układ samoczynnie reguluje napęd walca, kierunek jazdy, wibracje i zachodzenie na poprzedni ślad. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy wbudowany układ wykrywania obiektów ostrzega operatora o przeszkodach na drodze walca.

Aby uzyskać więcej informacji o opcjach systemu Cat Command dostępnych dla maszyn budowlanych, klienci powinni się kontaktować z lokalnym dealerem Cat lub odwiedzić stronę https://www.cat.com/commandforconstruction

 

z

Stanowiska systemu Cat Command

z

Stanowisko systemu Cat Command

z

Stanowisko systemu Cat Command

z

Stanowisko systemu Cat Command

 

 

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

 

# # #

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo