Do publikacji na całym świecie: Listopad 2016 r.
Numer komunikatu: 526PR16
Firma Caterpillar OEM Solutions rozszerza opcje dotyczące dużych maszyn, wprowadzając do oferty koparki hydrauliczne bez osprzętu, o wadze ponad 100 ton metrycznych. Aby umożliwić stosowanie większego, specjalistycznego osprzętu o wyższej wydajności i elastyczności zastosowań, firma Caterpillar wprowadziła do oferty koparki hydrauliczne Cat® od 6015B do 6090 w konfiguracjach bez osprzętu, do zastosowań mobilnych i montowanych na cokołach. Zespół napędowy tych maszyn działa w zakresie od 606 kW do 3360 kW (813 KM to 4500 KM).
Koparki hydrauliczne bez osprzętu są dostępne u dealerów na całym świecie. To wytrzymałe i niezawodne urządzenia, umożliwiające zwiększenie wydajności w szerokiej gamie zastosowań i branż przemysłowych. Maszyny te są odpowiednie do specjalistycznych zastosowań, takich jak budownictwo ciężkie i morskie, zabezpieczenie terenów wydobywania i nadmorskich, prace wydobywcze i pozyskiwanie kruszywa, przeładunek luźnych materiałów oraz wyburzenia.
W zależności od przeznaczenia dostępnych jest kilka różnych konfiguracji. Koparki hydrauliczne bez osprzętu są zwykle oferowane ze specjalnym osprzętem montowanym z przodu i z narzędziami roboczymi. Są one dostępne w wersji z napędem silnikiem wysokoprężnym lub układem sieci elektrycznej prądu przemiennego, co jeszcze bardziej zwiększa ich elastyczność. Dodatkowo są dostępne urządzenia montowane wyłącznie u góry, które można zamontować na stałe na cokole. Najczęściej są one wykorzystywane w celu wydobywania i przeładunku materiałów. Urządzenia górne wykorzystują standardową ramę podwozia jako strukturalną platformę montażową. Są one dostępne z układem napędu mechanizmu obrotu lub bez niego. W przypadku zastosowań wymagających dużych podwozi gąsienicowych, dostępne są konfiguracje podwozia oparte na koparce hydraulicznej. Są to kompletne platformy mobilne obsługujące obciążenia ponad 100 ton metrycznych.
Korzyści wynikające z używania koparki hydraulicznej Cat bez osprzętu są następujące:
- Optymalizacja dzięki możliwości zamawiania wyłącznie wymaganych elementów
- Możliwość stosowania większej liczby narzędzi oraz osprzętu o większych rozmiarach
- Większa stabilność, zapewniająca precyzyjne sterowanie łyżką lub innym narzędziem
- Wykorzystanie trwałości i niezawodności technologii podwozia firmy Cat
- Zwiększenie składu floty poprzez dodanie maszyn o wadze ponad 100 ton metrycznych
Wykorzystując długoletnie doświadczenia w zakresie górnictwa, prowadzenia wykopów i przeładunku materiałów, w koparkach hydraulicznych bez osprzętu zastosowano sprawdzoną technologię Cat, która zapewnia wysoką produktywność, wytrzymałość i niezawodność.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wyboru konfiguracji koparki hydraulicznej bez osprzętu lub przesłania pytań prosimy o kontakt z firmą Caterpillar OEM Solutions pod adresem oem_solutions@cat.com lub za pośrednictwem strony www.cat.com/oemsolutions.
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone