Firma Caterpillar wprowadza usługi produktywności do portfolio Cat® Connect

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: marzec 2017 r.  
Numer komunikatu: 104PR17

Na targach CONEXPO-CON/AGG 2017 Caterpillar wprowadzi usługi produktywności do swojego portfolio usług Cat® Connect.   Firma Caterpillar i sieć dealerów Cat od lat dostarczają zaawansowane usługi, w tym usługi zarządzania flotą maszyn i usługi bezpieczeństwa.   Wraz z wprowadzeniem nowych usług produktywności firma Caterpillar i dealerzy Cat wzmocnią bieżące portfolio usług i pomogą klientom usprawnić operacje, kontrolować koszty i obniżyć ryzyko.

Wprowadzenie usług produktywności podkreśla rolę firmy Caterpillar i dealerów Cat jako zaufanych doradców klientów z branży budowlanej.   Usługi produktywności obejmują siedem kluczowych ofert.

Raporty o wykorzystaniu zawierają kluczowe dla kierowników informacje o użyciu zasobów. Usługa ta porządkuje i priorytetyzuje dane zebrane na temat zasobu i przedstawia je w sposób, który umożliwia klientom analizę wydajności danego zasobu w czasie pod kątem zmiany, dnia czy floty, pokazując trendy i schematy.

Mapowanie geoprzestrzenne szybko i dokładnie mapuje miejsce pracy. Bezzałogowe statki powietrzne (drony) rejestrują wysokiej jakości obrazy danego miejsca pracy. Na ich podstawie specjalistyczne oprogramowanie analizuje produktywność i może służyć do oceny konfiguracji i organizacji miejsca pracy.  

Oceny standardów wykorzystują wiedzę branżową, pomagając klientom osiągnąć sukces. Wykwalifikowani dealerzy przeprowadzają ocenę zasobu klienta lub miejsca pracy. Na podstawie tej oceny określane są pomiarowe punkty odniesienia, które będą używane jako wskaźniki wyznaczające sukces przyszłych projektów.  

Szkolenie dla operatorów zwiększa umiejętności, maksymalizując tym samym produkcję.   Usługi szkoleń dla operatorów pomagają operatorom klientów bezpiecznie transportować maksymalną ilość materiału w minimalnie krótkim czasie i zmniejszają zużycie sprzętu.

Szkolenie z zakresu wydajności miejsca pracy pogłębia wiedzę przełożonych klienta w zakresie mierzenia produktywności i identyfikowania możliwości polepszenia wydajności.

Monitorowanie produktywności pomaga zmaksymalizować produktywność dzięki zaleceniom dotyczącym miejsca pracy. Udzielając rad klientom na temat maksymalizowania produktywności zasobów i operatorów na miejscu pracy tak, aby zapewnić klientowi sukces, konsultanci dealerów polegają na informacjach z miejsca pracy i swoim własnym doświadczeniu.

Zarządzanie produktywnością zapewnia wydajne wyniki. Konsultanci dealerów pomagają klientom zoptymalizować organizację miejsca pracy, strategie floty i użycie sprzętu tak, aby spełnić konkretne cele produktywności.

Zaawansowane usługi rozwijają miejsce pracy. Dzięki obszernej wiedzy i dostępowi do wieloletnich danych branżowych firma Caterpillar i jej ogólnoświatowa sieć dealerów mogą z powodzeniem umożliwić klientom czerpanie korzyści z ich technologii oraz zapewnić pewne i użyteczne informacje oraz rekomendacje w celu ulepszenia miejsca pracy i poprawy wyników klientów.

Niezależnie od branży, typu i marek posiadanych zasobów oraz wielkości floty firma Caterpillar zapewnia technologie, które ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji i pomagają w odnoszeniu sukcesów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Cat Connect, zachęcamy do odwiedzenia firmy Caterpillar na targach CONEXPO-CON/AGG — stoisko 10924 w hali North Hall oraz stoisko 4490 na placu Gold Lot.

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

produktywności produktywności