Honeycomb
Honeycomb

Caterpillar wprowadza trzy nowych modeli walców Cat® do ogólnego zastosowania w klasie od 2 do 3 ton

Linia zawiera nowe modele serii GC napędzane silnikiem niewymagającym układu oczyszczania spalin, aby osiągnąć normy emisji EU Stage V

Do wydania w Europie: marzec 2021 r.    
 Numer wydania: 260PR21

Caterpillar rozbudowuje swoją ofertę produktów od 2 do 3 ton, wprowadzając trzy nowe walce tandemowe i łączone do ogólnego zastosowania, które odznaczają się większą wydajnością, niezrównaną sprawnością, prostą obsługą i łatwą konserwacją. Nowa linia zawiera zmiany nazewnictwa modeli oparte na masie, czyli nowy Cat® CB2.5 GC zastępuje CB2.5, CB2.7 GC zastępuje CB2.7, a nowy CC2.7 GC zastępuje CC2.6. Te wszechstronne walce mogą być stosowane do szerokiego zakresu robót w glebie i asfalcie, w tym na parkingach, podjazdach, ulicach, podczas prac ziemnych i na małych placach budowy.

Zaprojektowane z myślą o wynajmie wydajne walce serii Cat GC odznaczają się niskim całkowitym kosztem posiadania, uproszczoną konserwacją i wysoką trwałością. Napędzane silnikiem Cat C1.7T z turbodoładowaniem o mocy znamionowej 18,4 kW modele CB2.5 GC, CB2.7 GC i CC2.7 spełniają wymagania norm emisji EU Stage V bez układu oczyszczenia spalin, co upraszcza konserwację i obniża koszty serwisu. Zaawansowane układy hydrauliczne i specjalne oprogramowanie do zarządzania mocą ułatwiają osiąganie równoważnych parametrów mimo mniejszej mocy silnika. Nowa funkcja automatycznego wyłączenia silnika na biegu jałowym przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa oraz roboczogodzin.

Prostota i wydajność

Zmodernizowany pulpit sterowniczy zawiera proste przełączniki kołyskowe i czytelny wyświetlacz Cat, umożliwiając intuicyjną obsługę, aby nawet niedoświadczeni operatorzy mogli szybko ją opanować. Specjalny przełącznik skutecznie steruje niskimi/wysokimi częstotliwościami wibracji, podczas gdy automatyczna regulacja wibracji wstrzymuje je, gdy dźwignia sterowania jazdą znajduje się w pozycji neutralnej, aby zapobiec pozostawianiu odcisków na warstwie asfaltu. Podwójna dźwignia układu napędowego zwiększa komfort sterowania.

Wszystkie nowe walce do ogólnego zastosowania Cat są wyposażone w bęben o średnicy 720 mm umożliwiający zgniatanie na szerokości od 1000 do 1300 mm do uzyskania wysokiej gładkości nawierzchni. Grubsze powłoki bębna 14 mm zwiększają jego wytrzymałość mechaniczną, a także skuteczność zgniatania ze względu na większą masę. Przesunięcie bębna walców o 50 mm zwiększa wydajność zgniatania blisko krawężników. Wąska konstrukcja ramy umożliwia lepszą widoczność obrabianej powierzchni i krawędzi bębna. Opcjonalna wartość stopnia zagęszczenia (CMV) wskazuje zmierzoną sztywność materiału w celu podniesienia wydajności zgniatania, wyeliminowania zbędnych przebiegów i zwiększenia jednorodności.

Nowe modele serii GC zawierają wskaźnik zbiornika wody umożliwiające ciągłe monitorowanie go ze stanowiska operatora, aby zbiornik nigdy nie uległ opróżnieniu. Lepsze rozmieszczenie dysz na belkach rozpryskowych poprawia pokrycie bębna wodą, aby zapobiegać przywieraniu materiału. Innowacyjny nowy tryb testowania rozprysku w układzie wodnym ułatwia testowanie i regulację kąta ustawienia dysz, aby pokrycie bębna było jak najlepsze.

Udogodnienia serwisowania i zabezpieczenia

Aby ułatwić mechanikom szybkie diagnozowanie istniejących i potencjalnych problemów, nowa linia walców do ogólnego zastosowania jest standardowo wyposażona w oprogramowanie diagnostyczne Cat ET (Electronic Technician). Po podłączeniu do elektronicznego układu sterowania (ECM) Cat Et odczytuje informacje diagnostyczne, jak wskazania parametrów statusu, widok aktywnych kodów diagnostycznych, widok zapisanych kodów diagnostycznych oraz umożliwia wykonywanie testów diagnostycznych i kalibracji, aby ułatwić wykrywanie przyczyn problemów.

Technologia Standard Product Link™ rejestruje krytyczne dane robocze, kody usterki i informacje o lokalizacji maszyny, aby poprawić efektywność wykorzystania floty. Opcjonalny moduł Remote Troubleshoot analizuje dane maszyny w czasie rzeczywistym pod kątem diagnostyki lub kodów usterki bez wpływania na wydajność maszyny, co może przyczynić się do uniknięcia zjazdu do serwisu z miejsca pracy. Umożliwiając aktualizowanie oprogramowania maszyny zgodnie z harmonogramem produkcji opcjonalny moduł Remote Flash pilnuje, aby te walce do ogólnego zastosowania pracowały z najaktualniejszą wersją oprogramowania.

Nowe walce Cat są standardowo wyposażone w odblaskowy pomarańczowy pas bezpieczeństwa 76,2 mm, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na placu budowy. Na bezpieczeństwo pracy wpływa także korzystnie powłoka antypoślizgowa na stopniach i platformie. Czujnik obecności operatora w fotelu uniemożliwia przypadkowemu uruchomieniu walca, gdy operator nie siedzi w fotelu. Dostępnych jest wiele opcjonalnych pakietów oświetlenia LED, które zwiększają widoczność na placu budowy i spełniają wymogi kodeksu drogowego.

Więcej informacji o nowych walcach do ogólnego zastosowania Cat można uzyskać od lokalnego dealera Cat lub na stronie https://www.cat.com

 



Specyfikacje walców do ogólnego zastosowania Cat

Model

CB2.5 GC

CB2.7 GC

CC2.7 GC

Silnik

Cat® C1.7T

Cat® C1.7T

Cat® C1.7T

Moc — KM (kW)

24,6 (18,4)

24,6 (18,4)

24,6 (18,4)

Masa eksploatacyjna – funty (kg)

5546 (2521)

5936 (2698)

5718 (2599)

Szerokość zgniatania, cale (mm)

39 (1000)

47 (1200)

47 (1200)

Amplituda, cale (mm)

0,020 (0,51)

0,020 (0,52)

0,020 (0,52)

Częstotliwość, wibr./min (Hz)

3720 / 3000 (62/50)

3720 / 3000 (62/50)

3720 / 3s000 (62/50)

z

Cat CB2.7 GC

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

Uwaga dla wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu, przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

© 2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

  Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka i Bliski Wschód

  Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

 

www.cat.com/requestCatinfo