Z myślą o branży wynajmu firma Caterpillar wprowadza nowe walce wibracyjne do asfaltu

Do publikacji na całym świecie, z wyłączeniem Ameryki Północnej: listopad 2017 r.  
Numer komunikatu: 579PR17

Klienci oczekują od Cat ® Paving Products, aby w jej ofercie były dostępne maszyny i usługi, które pomogą im zwiększyć wydajność i zyski. Nowe modele spełniają te oczekiwania dzięki łatwej obsłudze, prostemu transportowi oraz szybkiej naprawie.

W nowych modelach CB2.5, CB2.7, CB2.9 i CC2.6 zastosowano klasyfikację na podstawie masy, która oznacza ich standardową masę eksploatacyjną w tonach metrycznych, ułatwiając w ten sposób klientom wybór odpowiedniej maszyny do ich potrzeb. Te nowe modele wyróżniają się doskonałą wszechstronnością w klasie wielkości od 2,5 do 2,9 tony metrycznej. Typowe zastosowania to: ulice, ścieżki rowerowe, dziedzińce, prace naprawcze, parkingi, podjazdy, rynki miejskie i pobocza.

Łatwość sterowania

Do funkcji ułatwiających sterowanie można zaliczyć przełączniki dwustabilne zapewniające szybkie i proste aktywowanie funkcji maszyny. Znajdujący się z przodu analogowy wyświetlacz zapewnia szybki podgląd poziomu paliwa, temperatury silnika i liczby godzin pracy maszyny. Uruchamianie bez wysiłku jest możliwe dzięki unikalnej technologii świec żarowych, która znacznie ułatwia rozruch.  

Łatwość transportowania

Przemieszczanie do nowego miejsca pracy nigdy nie było tak proste. Opcja pojedynczego punktu podnoszenia oraz wytrzymały zaczep umożliwiają szybkie i bezproblemowe podniesienie maszyny na pojazd transportowy. Składana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) zapewnia niską wysokość transportową i umożliwia przejazd maszyny pod niskimi konstrukcjami i wokół nich podczas wykonywania operacji zagęszczania.

Szybka naprawa

Prosta diagnostyka i łatwy dostęp do punktów obsługi serwisowej to klucz do optymalizacji wydajności maszyny. Nowe walce wibracyjne do asfaltu są wyposażone w bezpieczniki i przekaźniki, które umożliwiają mechanikom wykonującym czynności serwisowe szybkie odszukanie przyczyny problemu bez konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń. Wskaźniki wizualne przepływu powietrza, separatora wody w układzie paliwowym, chłodzenia, układu hydraulicznego oraz układu natrysku wody są pomocne podczas rutynowych przeglądów i zapewniają stałą gotowość maszyny do pracy.

Dokładniejsze monitorowanie

Nowe modele zostały zaprojektowane specjalnie dla firm zajmujących się wypożyczaniem sprzętu. System Product Link™ umożliwia dokładne monitorowanie, co sprawia, że właściciel ma zawsze aktualne informacje na temat lokalizacji i wymagań serwisowych maszyny. Prosty panel sterowania oraz przestronna platforma zapewniają komfort spełniający oczekiwania różnych operatorów. Wytrzymałe podzespoły oraz oszczędny silnik maksymalizują czas pracy i obniżają koszty eksploatacji maszyn.

Efektywna moc

Nowe walce wibracyjne są wyposażone w silnik C1.5, który spełnia wymogi emisji spalin równoważne z normami EPA Tier 4 Interim (USA), Stage IIIA (UE) i Stage III (Chiny). (Uwaga: norma emisji spalin Stage IIIB (UE) nie dotyczy tej klasy mocy silnika). Zapewnia on moc 22,3 kW (30,3 KM) i pracuje efektywnie nawet w najtrudniejszych warunkach.

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Walce Walce