Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Do publikacji na całym świecie: styczeń 2019 r.
Numer wydania: 18PR19
Firma Caterpillar wraz ze swoim niemieckim dealerem Zeppelin Baumaschinen GmbH zaprezentują szeroką gamę sprzętu, technologii i usług. Prezentacja odbędzie się w dniach 8–14 kwietnia 2019 roku. "Zmień zasady " to nowy slogan firmy Caterpillar, który będzie promować poprawioną wydajność i rentowność produktów, podkreślając korzyści, jakie użytkownicy uzyskają poprzez współpracę z firmą. Caterpillar od lat zapewnia swoim klientom największy wybór maszyn, najlepsze rozwiązania łączności do zarządzania maszynami i miejscem pracy oraz najbardziej zaawansowane technologie, dzięki którym zmniejsza się zużycie paliwa. Caterpillar zachęca klientów do "zmiany zasad " w ich własnych miejscach pracy.
Caterpillar zaprezentuje 64 maszyny, z czego aż 20 to całkowicie nowe modele — jest to rekordowa liczba nowych produktów zaprezentowanych przez firmę na targach Bauma w Monachium. Stoisko firmy Caterpillar będzie zajmować ponad 9000 m2 głównej hali pokazowej B6.
Światowe budownictwo i infrastruktura
Bogatą ofertę firmy Caterpillar otwierają dwa nowe modele spycharek D6, dostępne w wielu konfiguracjach, zoptymalizowane pod kątem osiągnięcia nowego poziomu wszechstronności i wydajności. Model D6 XE jest pierwszą na świecie spycharką elektryczną z mocnym zespołem napędowym zapewniającą aż do 35 procent mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z poprzednim modelem D6T oraz większą przyczepność, co przekłada się na zwiększoną produktywność przy przenoszeniu materiałów.
Kolejną pozycją obrazującą szeroką gamę produktów firmy Caterpillar są ładowarki kołowe — występujące w wielu rozmiarach i wariantach układów napędowych. Podczas prezentacji zobaczyć można modele 950 GC, 950M, maszynę do prac na wysypiskach 962M, 986K i 992K oraz wiele modeli z serii XE — 966M XE, 972M XE i 988K XE.
Modele 966M XE oraz 972M XE wyposażono w napęd równoległy Caterpillar, który łączy w sobie najlepsze cechy napędu hydrostatycznego z równoległym mechanizmem zębatym, m.in. przekładnię bezstopniową zapewniającą elastyczny rozkład przełożeń, aby silnik mógł pracować z optymalną wydajnością w każdych warunkach, zużywając jak najmniej paliwa. Technologia napędu elektrycznego XE w modelach 966M XE oraz 972M XE zapewnia o 35% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z ładowarkami z tradycyjną skrzynią biegów Powershift.
Model 988K XE jest pierwszą ładowarką firmy, którą napędza połączenie silnika wysokoprężnego i elektrycznego. Osiągnięto to poprzez zamontowanie wytrzymałego silnika z napędem z przełączalną reluktancją, generatora elektrycznego i falownika, wraz z mechaniczną przekładnią i osiami. Model 988K XE przenosi produktywność i niskie zużycie paliwa na nowy poziom.
Kolejną pozycją w katalogu Cat® są koparki nowej generacji — nowe modele 330 GC, 330 oraz 336 zostaną przedstawione na targach. Koparki 330 i 336 wyposażono w zintegrowany system CAT Connect, dzięki któremu można zwiększyć wydajność pracy aż o 45% w porównaniu z tradycyjnymi metodami profilowania terenu, a zarazem zmniejszyć o 20% zużycie paliwa w porównaniu z poprzednimi modelami.
Dodatkowo na targach zaprezentowano ładowarkę gąsienicową 973K, koparki 325F, 340F UHD (do wykonywania prac wyburzeniowych na dużych wysokościach) oraz 390F. Koparki kołowe reprezentują modele M314F, M315F, M317F oraz M318F. Koparki do prac przeładunkowych to modele MH3024 oraz MH3026.
Building Construction Products (BCP)
Na targach wystawiono również pięć minikoparek hydraulicznych Cat z linii produktów BPC — modele 301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8 oraz 302 CR zaprojektowano z myślą o najlepszej wydajności, wszechstronności, bezpieczeństwie, wygodzie operatora i przystępnej cenie w klasie maszyn 1- i 2-tonowych o niewielkich gabarytach. Firma Caterpillar jako pierwsza w branży wprowadza do tak małych maszyn sterowanie joystickiem i odchylane zadaszenie lub kabinę w standardzie. Dodatkowe opcje obejmują klimatyzację i rozszerzalne podwozia.
Oferta minikoparek nowej generacji Cat to również trzy najnowsze koparki w klasie od 7 do 10 ton. Nowe modele 308 CR VAB, 309 CR oraz 310 są dostępne w kilku podstawowych konfiguracjach umożliwiających klientom wybór najlepszej maszyny do konkretnych zastosowań, niezależnie od tego czy będzie to standardowa wersja, wariant o małym promieniu obrotu czy wysięgnik dwuczęściowy.
Aby dać klientom jeszcze większy wybór powstała koncepcyjna, bezemisyjna, kompaktowa ładowarka kołowa 906 napędzana akumulatorem litowo-jonowym podłączonym do elektrycznego układu napędowego.
Wśród innych maszyn zaprezentowanych podczas targów znajdują się ładowarki kołowe 907M, 908M, 918M w konfiguracji do prac na wysypiskach, 926M w konfiguracji rolniczej oraz model 938M. Ponadto zaprezentowano koparko-ładowarkę (444), ładowarkę o sterowaniu burtowym 226D, kompaktową ładowarkę gąsienicową 259D oraz ładowarkę teleskopową TH408.
Łączność
Aby zapewnić optymalne osiągi, rentowność i ochronę swoich maszyn, właściciele muszą mieć wgląd w ich wydajność i lokalizację, zawsze i wszędzie. Dlatego podczas prezentacji firmy Caterpillar na targach Bauma w Monachium zostaną przedstawione rozwiązania technologiczne, które mają zaspokoić właśnie te potrzeby. Dzięki systemom Cat LINK właściciele maszyn będą w stanie monitorować swój sprzęt niezależnie od potrzeb czy wielkości portfela — od prostego monitorowania pojedynczych maszyn aż do śledzenia i zarządzania flotami.
System telematyczny Cat Product Link™ zbiera dane dotyczące zasobów maszynowych — każdego typu i marki, np. lokalizację zasobów, stan silnika (wł./wył.), godziny pracy, zużycie paliwa czy listę kodów diagnostycznych. Nowością jest dodanie systemu PL161 do monitorowania lokalizacji i czasu pracy osprzętu roboczego (patrz paragraf o osprzęcie roboczym). Właściciel maszyny ma dostęp do tych wszystkich danych za pośrednictwem bezpiecznej witryny internetowej Cat VisionLink™, zgodnej ze standardami ISO.
Dodatkową atrakcją stoiska Caterpillar w Monachium będą najnowsze przykłady technologii rozwijających łączność z maszynami. Nowa, rewolucyjna aplikacja Cat została zaprojektowana z myślą o zdalnym dostępie do danych telematycznych — godzin pracy, lokalizacji, kodów diagnostycznych i danych konserwacyjnych — bezpośrednio z poziomu smartfona bez potrzeby uruchamiania komputera. Dzięki funkcji Operator ID można śledzić wydajność poszczególnych pracowników i szybko identyfikować potrzeby szkoleniowe. Co więcej dzięki aplikacji użytkownicy mogą używać smartfona jako cyfrowego klucza do uruchamiania niektórych maszyn nowej generacji Cat. Właściciele mogą również przeanalizować dane telematyczne i zarządzać sprzętem z witryny internetowej https://my.cat.com.
Kolejną nowością jest pakiet Cat Connect zapewniający możliwość zdalnej diagnostyki sprzętu, jak również aktualizacji oprogramowania. Cat Remote Services można nabyć w dwóch wariantach — Remote Troubleshoot (pozwalający dealerom na przeprowadzanie testów diagnostycznych i znajdowanie potencjalnych usterek) oraz Remote Flash (pozwalający dealerom na zdalne ładowanie i instalację nowych wersji oprogramowania pokładowego).
Górnicze & wozidła sztywnoramowe
Użytkownicy wozideł sztywnoramowych na targach Bauma będą mogli zobaczyć model 777G — 100-tonowe (90 ton metrycznych) wozidło z silnikiem Cat C32 o mocy znamionowej 945 KM (704 kW) i normą spalin Tier 2 (USA). Nowe wozidło ma ulepszoną kabinę z fotelem operatora umieszczonym po lewej stronie i nową konsolą z wbudowanym podnośnikiem i dźwignią zmiany biegów.
Nowy model 777G pozwala na wybór rodzaju skrzyni. Skrzynię z dnem dwuspadowym o wymiarach 60,1 m3 zaprojektowano z myślą o jak największym utrzymywaniu ładunku pośrodku skrzyni na pochyłościach. Dodatkowo do tego typu skrzyni można dobrać jeden z dwóch wariantów bocznych burt do materiału lekkiego i okładzinę gumową. Skrzynię ładunkową X zaprojektowano z płaskim dnem, aby usprawnić odmierzanie materiału podawanego do kruszarki. Do tego typu skrzyni można dobrać stalową lub gumową okładzinę.
Spośród wozideł przegubowych Cat na targach pojawi się całkowicie przeprojektowany model 730 ważący o 22% mniej niż poprzedni model 730C, ale zachowujący 98% pojemności poprzednika. Nowy model wozidła jest wyposażony w automatyczną kontrolę trakcji, zrzutu i hamowania, jak również system Caterpillar Stability Assist.
Na targach Bauma pokazane zostanie również nowe rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo, komfort i produktywność operatorów. Spycharka D8T została wyposażona w stanowisko zdalnego sterowania. Cat Command dla spycharek daje możliwość zdalnego sterowania na wiele sposobów, a nawet pracy półautomatycznej. Dostępne są dwa warianty — konsola zdalnego sterowania wieszana na ramieniu lub stanowisko operatora zdalnego sterowania. Dzięki tym rozwiązaniom operatorzy mają pełną kontrolę nad spycharką bez konieczności narażania się na zagrożenia powstające w miejscu pracy.
Klienci z branży górniczej zwrócą uwagę na nową ładowarkę górniczą R1700 o ładowności 15 ton, czyli o 20% więcej niż jej poprzednia wersja. Duże siły odspajania i system kontroli trakcji zwiększają potencjał produkcyjny tej maszyny.
Rozściełanie asfaltu, zagęszczanie & frezowanie
Model AP555F to rozściełacz średniej wielkości, z gumowymi gąsienicami, który doskonale sprawdza się na drogach szybkiego ruchu, drogach miejskich i innych budowach miejskich. Model AP555F wyposażono w zaawansowane, łatwe w obsłudze technologie i szybko nagrzewające się, elektryczne stoły rozściełacza SE50 VT, dzięki którym produktywność maszyny i załogi rośnie. AP555F ma podwozie z gąsienicami gumowymi Cat Mobil-Trac™, które usprawnia przemieszczanie się pomiędzy miejscami pracy, zapewnia doskonałą przyczepność, niezawodną mobilność i zdolność do poruszania się po miękkim terenie. Maszynę napędza cichy i wydajny silnik Cat C4.4 ACERT™ o mocy 142 KM (106 kW). Domyślnie uruchomiony jest tryb Eco-Mode, który współpracuje z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika, aby wydajnie sterować obrotami i zmniejszać generowany hałas.
Podczas targów zobaczyć można również walce wibracyjne do gruntu CS12 GC, CS44B oraz CS66B. Wszystkie są wyposażone w system Cat Compaction Control, którym można zmierzyć zagęszczenie i wygenerować mapy satelitarne terenu, dzięki czemu operatorzy mogą skuteczniej uzyskiwać równomierne zagęszczenie nawierzchni.
Silniki i agregaty prądotwórcze
W hali A4 na stoisku 336 zaprezentowany zostanie asortyment silników przemysłowych spełniających normy emisji EU Stage V. Wśród nich znajdą się modele C2.2, C3.6, C4.4, jak również nowy przemysłowy zespół napędowy C13B i model C27. Silniki C7.1 oraz C9.3B będzie można obejrzeć w hali B6.
Agregat prądotwórczy XQP100 może pracować w dwóch trybach — spełniającym normę emisji EU Stage IIIA lub spalającym niewielkie ilości paliwa dla klientów pracujących w regionach, w których nie obowiązują normy. Dzięki solidnej konstrukcji przygotowanej do łatwego i bezpiecznego transportu pomiędzy terenami budowy, agregaty z tej serii idealnie sprawdzają się na wynajem i są łatwe w transporcie. Wzmocnione podstawy z kieszeniami na widły wózka widłowego umożliwiają łatwe podnoszenie lub holowanie, a systemy gniazd połączeniowych Clipsal lub CEE dostępne w niektórych modelach znacznie upraszczają montaż i zapewniają bezproblemowy rozkład mocy.
Osprzęt roboczy & Osprzęt do prac ziemnych
Caterpillar poszerza swoją ofertę osprzętu roboczego do wykopów o nowe młoty wyciszone GC, głowicę obrotowo-wychylną TRS23 oraz narzędzia wieloczynnościowe do prac wyburzeniowych MP332 (montowany na koparce hydraulicznej 340F UHD) oraz MP345. Asortyment nożyc do złomu Cat będzie reprezentować nowy model S3050. Caterpillar przedstawi również nowy system lokalizacji Cat Product Link Locator PL161, który monitoruje godziny pracy i lokalizację osprzętu roboczego. Od połowy 2019 r. PL161 będzie elementem standardowego wyposażenia wszystkich osprzętów roboczych Cat od 11 ton.
Cat Advansys™ to nowa generacja osprzętu do prac ziemnych przeznaczonych do ładowarek kołowych i koparek z łatwym montażem i demontażem nie wymagającym użycia narzędzi. Ponadto nowa linia osprzętu zapewnia dłuższą trwałość końcówek i lepszą penetrację, aby zoptymalizować zużycie paliwa. Zaprojektowano aż siedem różnych końcówek, aby każdy klient mógł dobrać odpowiednią końcówkę do konkretnych zastosowań, niezależnie od tego, czy wymagana jest doskonała penetracja czy wysoka odporność na ścieranie.
Yellowmark™
Yellowmark, marka Caterpillar, oferuje właścicielom sprzętu Cat przystępną cenowo alternatywę dla oryginalnych nowych i regenerowanych części Cat, zapewniając odpowiednią równowagę między niezawodnością i wygodą. W ofercie Yellowmark znajduje się już ponad 6000 części zamiennych, wliczając w to układy napędowe, silniki, hydraulikę, osprzęt do prac ziemnych oraz podwozia do ponad 500 modeli maszyn Cat. Potencjał marki Yellowmark zostanie zaprezentowany podczas targów Bauma w Monachium.
Zasoby
Inne istotne punkty ekspozycji to nowe usługi firmy Caterpillar, takie jak elastyczne opcje finansowania i przedłużonej ochrony dostępne dzięki Cat Financial, nowe informacje na temat rozwiązań w zakresie wynajmu oraz maszyn używanych i regenerowanych z certyfikatem Cat oferowanych za pośrednictwem sieci dealerów Cat.
###
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
© 2019 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, Cat „Modern Hex”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |