Modernizacja frezarek Cat® do nawierzchni na szerokości połowy pasa zapewnia łatwiejszą obsługę i serwisowanie

Do publikacji w: Ameryce Północnej i Europie: wrzesień 2019 
Numer publikacji: 739PR19

Firma Caterpillar Inc. ogłasza modernizacje frezarek PM620, PM622, PM820, PM822 i PM825 do nawierzchni na szerokości połowy pasa ruchu

Modernizacje silnika zwiększają moc i obniżają koszty konserwacji

Te frezarki spełniają obecnie wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) oraz Stage V (UE) i są wyposażone w paliwooszczędny silnik wysokoprężny Cat®®, C18 z turbodoładowaniem i 6 cylindrami. Frezarki do nawierzchni PM820, PM822 i PM825 mają wyższą moc maksymalną wynoszącą 597 kW (800,6 KM). Silnik jest wyposażony w wieloelementowe wkładki i filtry. Konstrukcja ta jest przyjazna dla środowiska, co zmniejsza ilość odpadów i obniża koszty wymiany.

Maksymalizacja komfortu operatora i wydajności

Zmodernizowane poręcze podnoszą komfort pracy i ułatwiają pracę przy zastosowaniach obejmujących cięcie po tej samej płaszczyźnie. Nowe, odchylane poręcze w prosty sposób składają się i ponownie ustawiają po prawej stronie, jeśli maszyna zbliża się do przeszkody. Przeskok przeszkody jest łatwiejszy do wykonania z platformy operatora dzięki nowym wskaźnikom wizualnym umieszczonym na górnej krawędzi płyt bocznych wskazującym położenie wirnika i korelującym z oznaczeniami na płycie bocznej.

Lepsza przyczepność i ograniczenie konserwacji

Dalsze udoskonalenia obejmują zmodernizowaną konstrukcję sworzni gąsienic. Obniżenie umiejscowienia sworzni podnosi właściwości jezdne i siłę podwozia podczas frezowania materiału o dużej grubości lub twardości. Nowe, wykonane ze stali hartowanej, przykręcane i zużywalne płozy zamontowane na całej długości płyt bocznych i nakładki cierne zespołu zapobiegającego odrywaniu dużych kawałków ograniczają zużycie i potrzebę konserwację.

Wirniki systemu K zoptymalizowane pod kątem frezarek do nawierzchni marki Cat

Frezarki do nawierzchni Cat są dostępne w wersjach z wirnikami do frezowania systemu K Cat i charakteryzują się efektywnym przepływem materiału, zapewniającym doskonały schemat cięcia. Wirniki są dostępne w wersji o rozstawie 8 mm, 15 mm i 18 mm do szerokiej gamy zastosowań frezowania. Konstrukcja z podwójnym mocowaniem stożka zapewnia niezawodną metodę mocowania złączy osprzętu roboczego w blokach bez sworznia lub śruby mocującej. Odwracane łopatki i stopy o wysokiej wytrzymałości charakteryzują się większą odpornością na ścieranie i zmniejszają zużycie co przedłuża okres eksploatacji wirnika.

Opcjonalne frezy Cat Diamond mają nową konstrukcję dopasowaną do wirników systemu K a okres ich eksploatacji jest nawet do 80 razy dłuższy niż konwencjonalnych frezów węglikowych, co zapewnia wydłużenie okresów między konserwacją frezów, zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów eksploatacji. Frezy Cat Diamond są ostrzejsze niż tradycyjne frezy węglikowe, pozwala to na szybsze cięcie i ograniczenie oporów w systemie tnącym, co przekłada się na oszczędność paliwa w trudnych zastosowaniach.

Frezarki do nawierzchni PM620, PM622, PM820, PM822 i PM825 są wysoko wydajnymi i wyjątkowo zwrotnymi maszynami do frezowania na szerokości połowy pasa ruchu, umożliwiającymi kontrolowane usuwanie nawierzchni asfaltowych i betonowych na pełnej głębokości podczas jednego przejazdu. Dostępna jest szeroka gama opcji, w tym zintegrowany układ kontroli nachylenia Cat Grade Control, który można zamontować w celu dostosowania maszyny pod kątem optymalizacji wszechstronności, wydajności i komfortu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat frezarek do nawierzchni marki Cat, skontaktuj się z dealerem Cat odwiedź stronę www.cat.com.

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.

©2019 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka i Bliski Wschód

 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników
www.cat.com/requestCatinfo