Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej i Turcji: Grudzień 2020
Numer publikacji: 982PR20
17-tonowe koparki nowej generacji Cat® 317 i 317 GC mają wyższą sprawność mechaniczną, lepszą wydajność oraz niższe koszty użytkowania i eksploatacji niż poprzednie modele. Dzięki większej mocy, lepszym parametrom i wielu technologiom Cat instalowanym już w standardzie nowa koparka 317 wykonuje powierzone zadania sprawniej nawet o 45%. Z kolei wszechstronna 317 GC ma koszty konserwacji niższe nawet o 20%.
Do wyboru są trzy tryby pracy silnika umożliwiające dopasowanie jego wydajności do konkretnego zadania, co pozwala istotnie obniżyć zużycie paliwa. Tryb Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków pracy w celu poprawy efektywności działania maszyny, natomiast tryb ECO minimalizuje zużycie paliwa w mniej wymagających zastosowaniach. W koparce nowej generacji 317 do najcięższych projektów jest również dostępny tryb Power, który zapewnia dostarczanie zawsze maksymalnej mocy.
Zastosowany w koparce responsywny układ hydrauliczny równoważy zapotrzebowanie na moc z chęcią zapewnienia maksymalnej efektywności, tak aby kopanie odbywało się sprawnie i precyzyjnie. Nowy system sterowania z zaworem głównym eliminuje potrzebę stosowania przewodów sterujących, zmniejsza straty ciśnienia i obniża zużycie paliwa. Oba nowe modele — Cat 317 i 317 GC — standardowo są wyposażone w zęby (końcówki) łyżki Cat Advansys™, które są bardzo trwałe, doskonale utrzymują materiał oraz dają się bardzo szybko wymieniać, minimalizując przestoje w miejscu pracy.
Technologie podnoszące wydajność
Nowoczesne technologie wspomagające podnoszą wydajność pracy operatora nawet o 45%, dzięki czemu koparka nowej generacji Cat 317 jest najbardziej efektywną maszyną w swojej klasie. System Cat Grade z funkcją 2D automatycznie steruje głębokością wybierania, nachyleniem i odległością w poziomie do nachylenia w reakcji na polecenia wprowadzane przez użytkownika na monitorze z dotykowym ekranem, tak że nawet mniej doświadczeni operatorzy mogą bardzo sprawnie wykonywać zadania. System można łatwo rozszerzyć do wersji Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D lub Cat Grace z funkcją 3D.
Układ Cat Payload instalowany standardowo w modelu Cat 317 waży w ruchu oraz szacuje masę ładunku w czasie rzeczywistym, usprawniając proces załadunku. Wszystkie newralgiczne dane eksploatacyjne, takie jak zbiorcze informacje o ładunkach, zużycie paliwa i kody usterek, są rejestrowane przez instalowany standardowo układ Product Link™. Menedżerowie flot i pracownicy biurowi mają do nich dostęp w systemie Vision Link® i aplikacji Cat, i mogą je wtedy wykorzystywać do sprawniejszego zarządzania flotą.
Usługi zdalne Cat wykorzystują dane telematyczne wysłane przez maszynę 317, pomagając dealerom Cat zdalne utrzymywać maksymalną wydajność pracy i sprawność koparki. Usługa Remote Troubleshoot analizuje dane eksploatacyjne maszyny w czasie rzeczywistym, umożliwiając serwisantom dealera wykonywanie testów diagnostycznych i wykrywanie problemów bez zakłócania pracy maszyny ani czasochłonnego udawania się na miejsce. Usługa Remote Flash pilnuje, aby koparka miała zawsze najnowszą wersję oprogramowania pokładowego. Wszelkie instalacje uruchamia poza godzinami pracy maszyny, tak aby wysoka wydajność i sprawność użytkowa maszyny nie były osiągana kosztem przestojów.
Obniżone koszty konserwacji
Wydłużenie i lepsza synchronizacja okresów międzyobsługowych w koparkach Cat 317 i 317 GC przekładają się na koszty serwisowania niższe nawet o 20% niż w poprzedniej serii. Nowy układ hydrauliczny skuteczniej filtruje olej, umożliwiając wydłużenie okresu między wymianami o 50% do 3000 godzin. Żywotność układu dodatkowo poprawiają nowe zawory zapobiegające wyciekom, które pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany. Zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami można łatwo kontrolować na monitorze LCD w kabinie.
Dla łatwiejszego wykonywania rutynowych czynności konserwacyjnych wszystkie punkty codziennej obsługi są dostępne z poziomu podłoża. Drugi prętowy wskaźnik poziomu pozwala serwisantom wygodnie sprawdzać i uzupełniać olej od góry koparki. Wszystkie króćce Cat S·O·SSM są dostępne z poziomu podłoża, umożliwiając szybkie i wygodne pobieranie próbek płynu do analizy.
Nowa kabina o wyższym komforcie
Większe kabiny opracowane dla koparek Cat 317 i 317 GC ułatwiają wchodzenie i wychodzenie oraz zapewniają operatorowi wyższy komfort i możliwość wydajniejszej pracy. Nowe przestronne kabiny mają smuklejsze linie oraz duże okna z przodu, z tyłu i po bokach, znacznie poprawiając widoczność w porównaniu z modelami z serii F. Koparka 317 GC standardowo otrzymuje kabinę Cat Comfort, natomiast w modelu 317 można wybierać między kabinami Deluxe i Premium.
Koparki nowej generacji fabrycznie są wyposażane w kamery tylną i prawą, które razem poprawiają widok na strefę pracy. Model 317 można rozbudować do konfiguracji zapewniającej widoczność w pełnym zakresie 360°, gdzie obiekty i personel wokół koparki będą prezentowane na jednym ekranie. Ulepszony pakiet wyciszający ogranicza hałasy docierające do kabiny, na czym istotnie zyskuje komfort pracy, natomiast nowe, montowane standardowo radio z łącznością Bluetooth® pozwala dzwonić bez używania rąk.
Więcej informacji o nowych koparkach Cat 317 i 317 GC można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie internetowej www.cat.com.
|
Cat 317 |
Cat 317 GC |
Silnik |
Cat C4.4 |
Cat 3.6 |
Moc użyteczna — ISO 9249:2007, KM (kW) |
130 (96,9) |
119 (89) |
Masa eksploatacyjna, funty (kg) |
40 200 (18 200) |
38 100 (17 300) |
Maksymalna głębokość kopania, stopy/cale (mm) |
21 stóp i 0 cali (6400) |
21 stóp i 00 cali (6400) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża, stopy/cale (mm) |
29 stóp i 7 cali (9010) |
29 stóp i 7 cali (9010) |
Maksymalna wysokość załadunku, stopy/cale (mm) |
20 stóp i 7 cali (6280) |
20 stóp i 7 cali (6280) |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator
pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2020 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|