Do publikacji na całym świecie (z wyjątkiem Japonii): marzec 2018 r.
Numer komunikatu: 109PR18
Bazując na bogatym doświadczeniu związanym z równiarkami samobieżnymi serii M, nowa równiarka samobieżna Cat ® 24 cechuje się konstrukcją o wysokiej wydajności i umożliwia skuteczną konserwację dróg w kopalniach, co przekłada się na wyższą efektywność wozideł górniczych. Wyposażona w odkładnicę o szerokości 7,3 m (24 stóp) równiarka samobieżna 24 jest dostosowana do średnich i dużych wyrobisk kopalnianych, w których poruszają się wozidła o ładowności powyżej 180 ton (200 ton amer.). Innowacyjna modułowa konstrukcja daje możliwość szybszego i łatwiejszego montażu i demontażu komponentów — w niektórych przypadkach nawet do 70% w porównaniu do modelu 24M. Standardowy system Cat GRADE ze spadkiem poprzecznym zwiększa produktywność operatora i podnosi jakość dróg transportowych, co przekłada się na obniżenie zużycia opon, zmniejszenie oporów toczenia oraz ograniczenie ryzyka przedwczesnego uszkodzenia opony.
Nowa równiarka samobieżna charakteryzuje się również zoptymalizowanym wyważeniem i większym o 15% momentem obrotowym w porównaniu z modelem Cat 24M. Cechy te poprawiają przyczepność i pomagają utrzymać stałą prędkość jazdy, w szczególności podczas przewożenia dużego ładunku na odkładnicy, pracy na pochyłościach lub skrętów pod obciążeniem. 11-procentowy wzrost ciężaru maszyny oznacza dodatkowy docisk lemiesza oraz siłę pociągową zwiększającą wydajność jego pracy. Stała moc przenoszona na podłoże kontroluje poziomy mocy silnika w celu skompensowania strat ze strony wentylatora chłodzącego — pozwala to równiarce samobieżnej zapewnić optymalną wydajność przez cały czas.
Łatwiejsze serwisowanie i niższe koszty eksploatacji
Silnik Cat C27 z technologią ACERT™ zapewnia niezawodną pracę i wydłuża okres eksploatacji o 33% w stosunku do silnika C18. Nowa, 6-biegowa planetarna skrzynia biegów 533 mm (21 cali), udoskonalone koło zębate stożkowe osi tylnej oraz zwolnica wydłużają żywotność dolnej części układu napędowego nawet o 33%, znacznie obniżając koszty serwisu.
Silnik Cat 24 ma budowę modułową, co ogranicza przestoje związane z procedurą montażu i demontażu głównych komponentów. Na przykład skrzynię biegów można teraz wymontować w czasie krótszym nawet o 70% niż w przypadku modelu 24M. Okresy międzyobsługowe dla skrzyni biegów, filtra oleju hydraulicznego i filtra powietrza silnika, a także trwałość użytkowa płynów skrzyni biegów i osi tylnej została podwojona, co znacząco zmniejsza koszty i czas serwisowania. Nowe osłony i kanały przewodów osi przedniej chronią podzespoły układu kierowniczego przed zagrożeniami z zewnątrz oraz zwiększają trwałość i niezawodność osi. Standardowa osłona skrzyni biegów chroni przekładnię układu hydraulicznego, a system wykrywania poślizgu koła zębatego zabezpiecza przekładnię, blokując koło zębate podczas monitorowania poślizgu.
Standardowy węzeł serwisowy płynów umożliwia napełnianie i spuszczanie z jednej wygodnej lokalizacji na poziomie podłoża. Ułatwia to wykonywanie konserwacji, skraca przestoje i obniża koszty. Wszystkie filtry maszyny są ułożone w centralnej lokalizacji dla uzyskania lepszego dostępu.
Funkcje związane z bezpieczeństwem
Silnik Cat 24 ma 15 strategicznie rozmieszczonych punktów mocowania dla ochrony pracowników serwisu podczas wykonywania niektórych czynności serwisowych. Oprócz standardowych miniplatform, podestów, uchwytów i stopni antypoślizgowych, dostępny pakiet do prac na wysokościach wyróżnia się stabilnymi, bezpiecznymi poręczami i uchwytami, zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy w pobliżu silnika.
Maszyna jest przygotowana do montażu układu przeciwpożarowego, co umożliwia łatwą instalację i przystosowanie większości układów tego typu. Ponadto system gaśniczy jest montowany fabrycznie jako wyposażenie opcjonalne.
Montowana w standardzie kamera tylna poprawia widoczność obszaru za maszyną, natomiast za lepszą widoczność z przodu i z boków odpowiadają opcjonalne kamery przednie. Nowy standardowy wskaźnik zapięcia pasów bezpieczeństwa wewnątrz kabiny emituje wizualne i dźwiękowe alarmy, gdy pas nie jest zapięty, a układ zgłasza zdarzenie do biura.
Zestaw dwóch świateł LED 4x4 wewnątrz przedziału silnikowego poprawia widoczność dla techników podczas serwisowania.
Wydajność i wygoda
Silnik Cat C27 ACERT zasilający nową równiarkę samobieżną 24 zapewnia moc w przedziale od 399 do 518 kW (535–694 KM) oraz wyższy o 15% moment obrotowy w porównaniu z modelem 24M. Dostępne są dwie konfiguracje, które spełniają większość globalnych norm emisji spalin — EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE) dla rygorystycznych norm emisji oraz Tier 2 /Stage II dla krajów o bardziej liberalnym podejściu. Obie zapewniają pełną wydajność na maksymalnej wysokości odpowiednio 3048 m (10 000 stóp) i 4572 m (15 000 stóp).
Automatyczna skrzynia biegów Power Shift wykorzystuje z technologię Cat Advanced Electronic Control Strategy (APECS), która zapewnia płynną zmianę biegów, większą trwałość podzespołów i wyższy komfort pracy. Dwa joysticki elektrohydrauliczne pozwalają ograniczyć ruchy rąk i nadgarstków o 78% w porównaniu z konwencjonalnymi dźwigniami sterującymi, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę i wydajność pracy operatora. Nowy dotykowy wyświetlacz informacyjny i klawiatura zastępują większość stosowanych w modelu 24M trójpozycyjnych przełączników, zapewniając lepszy interfejs operatorowi i bardziej skuteczne sterowanie.
Technologia
Nowa seria równiarek samobieżnych Cat 24 jest wyposażona w najnowsze technologie, które zabezpieczają maszynę przed potencjalnymi problemami dzięki takim funkcjom jak eliminowanie nadmiernej/niedostatecznej prędkości obrotowej silnika, wykrywanie poślizgów skrzyni biegów, eStop dla przegubów, blokada osprzętu i monitorowanie poziomu płynów. Przed uruchomieniem maszyna wykonuje diagnostykę płynu chłodzącego, silnika i poziomu oleju hydraulicznego, a następnie potwierdza gotowość do rozpoczęcia. Podczas pracy maszyna automatycznie monitoruje i ostrzega operatora o niskim poziomie płynów.
Silnik Cat 24 jest przygotowany do technologii MineStar™, a maszyna jest standardowo wyposażona w systemy Cat VIMS™ i Product Link™ Elite, które zapewniają funkcje zaawansowanego raportowania operacji za pośrednictwem interfejsu VisionLink ®.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: Nowa seria równiarek samobieżnych Cat 24.