304 i 305
304 i 305

Nowe minikoparki hydrauliczne Cat® 304 i 305 CR mają więcej mocy i lepsze osiągi przy niższych kosztach eksploatacji

 

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Nowej Zelandii: listopad 2021 r.
Numer publikacji: 831PR21

Nowy 4-tonowy model Cat® 304 i 5-tonowy Cat 305 CR to minikoparki hydrauliczne nowej generacji, które mają przynieść klientom różnorodne korzyści. Oferują wyższą moc przekazywaną do pomp, większe siły odspajania na łyżkach i większe standardowe głębokości kopania, wskutek czego całościowa wydajność pracy rośnie nawet o 20% w porównaniu z maszynami z serii E2. Najdłuższe w branży okresy między smarowaniem, wyższa trwałość filtrów, stosowanie wspólnych podzespołów w różnych pojazdach w rodzinie oraz płaskie, łatwe w wymianie panele boczne sprawiają, że łączne koszty posiadania i eksploatacji maszyn spadają nawet o 10%.

Nowe modele 304 i 305 CR to ostatni przedstawiciele minikoparek hydraulicznych Cat zmodernizowani według koncepcji nowej generacji. Od teraz wszystkie modele w klasach od 1,5 do 10 ton, czyli ogółem 17–20 produktów (zależnie od regionu), mają wspólne rozwiązania i jednakowy układ elementów sterujących, co bardzo ułatwia naukę obsługi i oswojenie się z nowym sprzętem.

Nowa 304 jest stabilniejsza

Model 304 to konstrukcja o zmniejszonym promieniu obrotu oraz rozstawie gąsienic zredukowanym do 1700 milimetrów (66,9 cala), czyli 254 mm (10 cali) mniej niż w modelu 304 E2. Dzięki temu jest bardziej uniwersalna i może wjechać w ciaśniejsze miejsca. Mimo zmniejszenia rozstawu gąsienic nowa 304 w klasie 4 ton jest sprawniejsza w pracy i lepiej wyważona. Mniejszy promień obrotu poprawia stabilność w całym zakresie ruchu 360 stopni oraz podczas jazdy z ładunkiem. Wyważenie można dodatkowo poprawić poprzez zamontowanie opcjonalnej dodatkowej przeciwwagi.

Imponujące osiągi kompaktowej maszyny 305 CR

Nowy silnik w 5-tonowej koparce Cat 305 CR uzyskuje prawie 9% wyższą moc, istotnie zwiększając możliwości robocze maszyny. Ulepszenia w układzie hydraulicznym pozwoliły zwiększyć siły odspajania do 49,2 kN (11 061 funt/stopa) dla łyżki, 28,3 kN (6 362 funty/stopę) dla ramienia standardowego i 25,2 kN (5 665 funtów/stopę) dla ramienia długiego, co wyraźnie poprawia skuteczność kopania w twardej skale. W porównaniu z modelem 305 E2 wzrosła również głębokość kopania o 140 mm (5,6 cala), dzięki czemu maszyna jeszcze zyskała na wszechstronności. Kompaktowy promień obrotu oznacza mniejsze zwisy podczas pracy bokiem, a rozstaw gąsienic 1980 mm (78 cali) i nowa dodatkowa przeciwwaga poprawiają stabilność i zdolność podnoszenia ciężkich ładunków w ciasnych przestrzeniach.

Wysoka efektywność

Oba modele koparek można obecnie opcjonalnie wyposażyć w opcjonalny lemiesz kątowy, który zwiększy elastyczność maszyny w pracach związanych z zasypywaniem i profilowaniem powierzchni. Lemiesz ma duży zakres ruchu do góry i do dołu względem powierzchni oraz wbudowaną fabrycznie funkcję ruchu swobodnego, która ułatwia czyszczenie, a do tego może się obracać o 45 stopni w lewo i prawo względem położenia środkowego. Prawym joystickiem kontroluje się ruch lemiesza kątowego, a lewym tryb jazdy maszyny, dzięki czemu całe operowanie maszyną odbywa się sprawniej, a operator musi mniej ręcznie interweniować przy profilowaniu końcowym.

Wymienne pakiety przeciwwag umożliwiają dostosowywanie masy maszyny do wymagań miejsca pracy, optymalnie równoważąc nacisk na podłoże z wydajnością podnoszenia. Autorski układ sterowania Cat Stick Steer ułatwia kontrolowanie maszyny, ponieważ operator może przełączać z konwencjonalnego sterowania za pomocą dźwigni i pedałów na proste i wygodne sterowanie za pomocą joysticków. Dwa zakresy prędkości jazdy i standardowy tempomat odciążają operatora w trakcie przemieszczania się po miejscu pracy.

Turbodoładowany silnik Cat C1.7 spełnia wymagania norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (Stany Zjednoczone) i Stage V (Unia Europejska), a przy tym jest mocniejszy niż wcześniejszy silnik C2.4. Instalowane fabrycznie funkcje automatycznego załączania biegu jałowego i automatycznego wyłączania silnika oraz wydajny układ hydrauliczny wykrywający obciążenie, z pompą o zmiennym wydatku, pomagają obniżać zużycie paliwa w miejscu pracy, obniżając koszty eksploatacji. Wysokie poziomy ciśnienia bezpieczeństwa w połączeniu z dużymi natężeniami przepływu zapewniają układowi hydraulicznemu wydajność pozwalającą wytwarzać duże siły kopania i podnoszenia oraz efektywniej wykorzystywać osprzęt roboczy. Wchodzący w skład wyposażenia standardowego kompletny pomocniczy układ hydrauliczny z przewodami umożliwiającymi szybkie odłączanie oferuje wybór między przepływem jednokierunkowym, dwukierunkowym i ciągłym.

Komfort i oszczędności nowej generacji

Szczelna kabina z utrzymywanym delikatnym nadciśnieniem, którą można spotkać w większości minikoparek hydraulicznych Cat nowej generacji, może być opcjonalnie wyposażona w układ ogrzewania i klimatyzacji pozwalający komfortowo pracować przez cały rok. Duże powierzchnie przeszklone oraz okno dachowe zapewniają doskonałą widoczność w zakresie 360 stopni. Duży wyświetlacz, opcjonalnie z zaawansowanym dotykowym ekranem, umożliwia intuicyjne sterowanie funkcjami maszyny oraz łatwe monitorowanie newralgicznych parametrów eksploatacyjnych. W niektórych regionach zamiast kabiny można zamówić zadaszenie.

W modelach 304 i 305 CR codzienne rutynowe kontrole obsługowe wykonuje się łatwo z poziomu podłoża przez boczne drzwiczki. Zwiększenie ilości wspólnych elementów wśród wszystkich maszyn należących do rodziny oraz solidna zewnętrzna konstrukcja odporna na uszkodzenia ogranicza konieczność trzymania zapasów kosztownych części zamiennych i obniża koszty napraw. Wydłużono również okresy międzyobsługowe, dzięki czemu maszyna spędza więcej czasu w pracy, a mniej w warsztacie.

Oferta może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji o nowych minikoparkach hydraulicznych Cat 304 i 305 CR można uzyskać od lokalnego dealera Cat oraz na następującej stronie: https://www.cat.com.

 

Specyfikacje produktów Cat® 304 i 305 CR

Model

304

305 CR

Silnik

Cat® C1.1 z turbodoładowaniem

Cat® C1.7 z turbodoładowaniem

Moc użyteczna, kW (KM)

33,6 (45)

33,6 (45)

Moc maksymalna, kW (KM)

36,1 (48,4)

36,1 (48,4)

Masa minimalna z kabiną, kg (funty)

4025 (8 875)

5095 (11 234)

Masa maksymalna z kabiną, kg (funty)

4475 (9 867)

5754 (12 688)

Promień obrotu rufy

Zmniejszony

Niewielkie rozmiary

Głębokość kopania z ramieniem standardowym, mm (cale)

3210 (126,4)

3420 (134,6)

Głębokość kopania z ramieniem długim, mm

3510 (138,2)

3670 (144,5)

Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.

 

 

 

z

Minikoparka Cat 304

z

Minikoparka Cat 304

z

Minikoparka Cat 304

z

Minikoparka Cat 304

z

Minikoparka Cat 305 CR

z

Minikoparka Cat 305 CR

z

Minikoparka Cat 305 CR

z

Minikoparka Cat 305 CR

z
z
z

 

 

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo